Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
(7 Ürün grupları)
45 derece Gövdeye sahip Mini Çeyrek Tur Sürgüler özellikle 1 mm torsiyon sağlayan dahili bir yayla tasarlanmıştır. Mil gövdeye 45 derecelik açıyla oturur. Farklı kafa tiplerine ve kavrama seçenekli sürgülerin hem Krom hem Siyah Kaplamalı modelleri mevcuttur
Dişli Plastik Çeyrek Tur Yaylı Sürgüler metalik modellerin daha hafif karşılığıdır. Metal bir kontra somunla donatılmıştır; ancak plastik kontra somun ayrıca satın alınabilir. 4 farklı kafa tipi mevcuttur
Kapak Kilitleri yalıtımlı panolar gibi kalın panolarda kullanılmaya uygundur. 5 mm çift pimli kafaya sahip bu kilitler krom kaplamalıdır. Kauçuk sızdırmazlık contasıyla IP65 sınıfı sızdırmazlık sunar
Çeyrek Tur Mini Kilitler bir dizi uygulamaya cevap verebilmek için kafa türleri, kavrama aralıkları ve tür açısından farklı seçenekler sunar. Yay hareketiyle çalışan Tip 1, güçlü bir pres döküm çinko alaşımından mamuldür
Ayarlanabilir Kulplu Milli Sürgüler elektrik panoları, kapılar, dolaplar ve diğer benzer uygulamalarda kullanılabilir.
Olağanüstü sağlam ve güvenli olan bu sürgüler; endüstriyel, ticari ve son derece önemli ortamlar için ideal bir seçim olup hızlı ve kolay takılır. Erişimde hafiflik gereken durumlar için mükemmel olup her kalınlıkta kapılara takılabilir.
Çıkarılabilir kulplu olduğundan şart değildir ve kullanılmadığında kilit, üçgen bir anahtarla açılabilir.
Bu Çeyrek Tur Kilit titreşim yapmaz ve sol veya sağ yöne kullanılabilir. Kilit, ancak raybanın anahtar içinde itilip çevrilmesiyle açılır. Bu Çeyrek Tur Sürgü çeşitleri birçok uygulamaya uyacak şekilde farklı kaplama ve rayba seçimleriyle sunulur ve 16,5 x 19,0 mm açıklıkta kullanılır.
Montajı Kolay Çeyrek Tur Kilit, bir klips yardımıyla 20,2 x 22,2 mm açıklığa kolayca oturur. Sol veya sağ yön için uygundur. Dahili yay, 1,5 mm torsiyon sağlar ve 0,8 ila 2,0 mm kalınlığında panolarda kullanılabilir.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin