Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

RoHS Zinc Keyed

 (3 Ürün grupları)

Liste Kılavuz

Baskılı Sürgüler - Ayarlanabilir/Kelebek Tutamaklı

Compression Latches with a Wing Knob design are ideal for applications that require better sealing under vibration conditions. They are commonly used for cabinets and access panels in manufacturing environments.

Our range features adjustable and fixed latches that are locking or non-locking. Where the latch is locking, two keys are supplied with every lock. The adjustable latches have a quarter turn cam operation. Cams are sold separately.

These latches can be used for both left-hand and right-hand applications. Features 6mm of pre-set compression for improved noise isolation.

  • Material: Die Cast Zinc Alloy with Rubber gasket
  • Finish: Black Powder Coated
  • DIN-EN 1774 Rated
  • RoHS Compliant
  • IP65 Standard

Silindirli Kilitler

Silindir Kilitler, çeyrek tur dönüşle çalışan bir döner mille pano ve kapılarınıza erişim kilitleyip emniyete almak için tasarlanmıştır.

Aletsiz kurulumla hızlı ve kolay montaj sunan bu kilitler yaygın kalınlıktaki kapılara monte edilebilir ve hafif erişim uygulamaları için idealdir.

Bu ürünlerün sunulduğun Kilit Tipi seçenekleri: Master Anahtar, Benzer Anahtarlı, Farklı Anahtarlı.

  • Malzemeler: Paslanmaz Çelik ve Pres Döküm Çinko Alaşım
  • Kaplama Seçenekleri: Toz Kaplama, Krom Kaplama ve Paslanmaz Çelik
  • Renkler: Siyah ve Doğal (Gümüş)

Çeyrek Tur Sürgüler - L-Kulp

Handle Turn Cam Latches feature an L-shaped handle. They are commonly used in applications such as electric panels and machinery covers.

Available in a choice of materials that include; Nylon, Polyamide, Stainless Steel and Die-Cast Zinc Alloy. Our range also boasts several visually pleasing finishes; Powder Coated, Matt, Chrome Plated and Bright Chrome.

With locking and non-locking options to choose, you are sure to find a solution for your application.

  • Lock Type options; Eurokey, Quarter Turn Key, Push Button, Keyed Alike, Keyed to Differ and Keyless
  • Several mounting orientations; Left-hand, Right-hand and Universal
  • Screw mount design
  • DIN-EN 1774 rated