Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

PCB Montaj Kontrol Anahtarları

 (5 Ürün grupları)

Liste Kılavuz

Anahtarlar - Basma Düğme/Gömme/Plastik

Komple cihaz, operatör klipsi ve kontak blokuyla donatılır. Ambalajlı ve monte edilmemiş olarak gelir. Anahtarlar parmak güvenli vidalı terminallerle 4amp @ 230VAC olarak sınıflandırılmıştır. Anahtarlar doğru takıldıklarında 4, 4x, 12, 13 ve IP65 standartlarını karşılar ve yağ ve su geçirmez. UL/CSA/CE onaylı. Anlık eylem "HAYIR" (geri çıkar) veya "NC" olarak tutulur (aşağıda kalır).

Anahtarlar - Yekpare

Komple cihaz, operatör klipsi ve kontak blokuyla donatılır. Ambalajlı ve monte edilmemiş olarak gelir. Anahtarlar parmak güvenli vidalı terminallerle 4amp @ 230VAC olarak sınıflandırılmıştır. Anahtarlar doğru takıldıklarında 4, 4x, 12, 13 ve IP65 standartlarını karşılar ve yağ ve su geçirmez. UL/CSA/CE onaylı. Anlık eylem "HAYIR" (geri çıkar) veya "NC" olarak tutulur (aşağıda kalır).

Basmalı Anahtar - Tek Kutuplu

SPST basmalı anahtarları, gösterge ışığıyla mevcuttur ve tüm elektrikli uygulamalarda kullanım için hepsinde AÇMA-KAPAMA anahtarı bulunur. 16-amp 125VAC, 10-amp 250VAC. Takma delikleri: 1,1 inç x 0,54 inç. UL ve CSA onaylı.

Basmalı Düğmeli Anahtar - Plastik, Çıkıntılı

Yaylı, basarak açılıp kapanan bu anahtarlar, parmak güvenli vidalı terminallerle 10amp @ 600VAC olarak sınıflandırılmıştır. Anahtarlar doğru takıldıklarında 4, 4x, 12, 13 ve IP65 standartlarını karşılar, yağ ve su geçirmez. UL/CSA/CE onaylı.

Temel Anahtarlar

Anahtar Aksesuarları basmalı düğme serimiz için yedek parça ve aksesuar sağlar.