SPST rocker switches available with indicator light and all comel with an ON-OFF marking for use with any electrical application.16-amp 125VAC, 10-amp 250VAC. Installation holes are 1.1 inch by 0.54 inches. UL and CSA approved.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Kutup Sayısı | En | Renk | Toplam Uzunluk | Tip | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89,3706 TL - 218,9579 TL | 732 Stokta |
1
|
0.961 in
24.4 mm
|
Red
|
1.26 in
32.0 mm
|
Işıksız
|
||
59,6153 TL - 146,0577 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1
|
0.551 in
14.0 mm
|
Orange
|
1.26 in
32.0 mm
|
IP 40
|
||
99,2538 TL - 243,1719 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3
|
1.555 in
39.5 mm
|
Red
|
1.24 in
31.5 mm
|
Işıksız
|
||
57,1971 TL - 140,133 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1
|
0.961 in
24.4 mm
|
Red
|
1.26 in
32.0 mm
|
Işıksız
|
||
69,4987 TL - 170,2719 TL | 2521 Stokta |
1
|
0.551 in
14.0 mm
|
Red
|
1.26 in
32.0 mm
|
IP 40
|
||
69,4987 TL - 170,2719 TL | 726 Stokta |
2
|
1.024 in
26.0 mm
|
Red
|
1.26 in
32.0 mm
|
Işıksız
|
||
49,627 TL - 121,5859 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1
|
0.551 in
14.0 mm
|
Red
|
1.26 in
32.0 mm
|
Işıksız
|
||
69,4987 TL - 170,2719 TL | 692 Stokta |
2
|
1.024 in
26.0 mm
|
Orange
|
1.26 in
32.0 mm
|
IP 40
|
||
79,3821 TL - 194,4861 TL | 1146 Stokta |
1
|
0.961 in
24.4 mm
|
Red
|
1.26 in
32.0 mm
|
IP 40
|
||
57,1971 TL - 140,133 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1
|
0.961 in
24.4 mm
|
Red
|
1.26 in
32.0 mm
|
IP 40
|
||
89,3706 TL - 218,9579 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1
|
0.961 in
24.4 mm
|
Red
|
1.26 in
32.0 mm
|
IP 40
|
||
89,3706 TL - 218,9579 TL | 190 Stokta |
2
|
1.024 in
26.0 mm
|
Red
|
1.26 in
32.0 mm
|
IP 40
|
||
99,2538 TL - 243,1719 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3
|
1.555 in
39.5 mm
|
Orange
|
1.24 in
31.5 mm
|
IP 40
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.