Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
(8 Ürün grupları)
Manages the routing of fibre, eliminating issues like; crushing, kinking and micro-bending. Ideal for blown fibre applications over short distance and curb side FTTH/FTTB applications. Made from Polypropylene (PP) or Polybutylene Terephthalate (PBT). Black and White colour options. UL94 V0 rated.
Optik fiber bileşenler, aramid içeren çok lifli küçük kabloların mekanik olarak sabit bir biçimde sonlandırılmasını sağlar. İstiflenebilir dağıtıcı dört kabloyu ayırır. Tüm adaptörleri içeren bir geliştirme kiti de mevcuttur (OFM-4-05-19BLK). UL94-V2 standardına uygun Siyah Naylondan mamuldür.
Naylon, Fiber Bükülmesini Sınırlandırıcı Tüp, Bölücü, aramid telleri olan kabloların ayrılıp mekanik olarak sonlandırılmasını sağlar. Bölücü, çapı 2,5 mm ile 7,00 mm arasında olan OFBLT, lif demetleri, kablo ve bağlantı kablolarını örtmek üzere bir dizi giriş adaptörü sağlar. Siyah, Mavi ve Yeşik renk seçenekleri. UL94-V2 standardına uygundur.
Fiber Kesik Adaptörleri SC konnektör için delik kesiğini ST konnektör için delik kesiğine dönüştürür. Optik fiber bölücü, aramid telleri olan kablonun ayrılıp mekanik olarak sonlandırılmasını sağlar. UL94-V2 standardına uygun Siyah veya Doğal Naylondan mamuldür.
Siyah Termoplastik Elastomerlerden (TPE) mamul Fiber Optik Bağlantı Rakorları, Mikron Fiberlerin gerilimini azaltır ve bir delikten yönlendirilerek fiber için ek koruma sağlar. 900 Mikron Dönüştürme Rakorları, fiberin bükülmesini sınırlayarak sinyal kaybını engeller.
Optic Fibre Bend Limiting Clips are made from Natural and Black Nylon. Designed to provide protection against breaks and kinks in any fibre routing applications. UL94 V0 and UL94 V2 rated options available.
Series Code :SROFTHSP
Seri Kodu: SROFTHSP
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.