Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
(11 Ürün grupları)
Mafsallı Kilitleme Kelepçesi, oluklu ve bükümlü tüpleri ve diğer demetleri güvenle yerinde tutar.
Kelepçe çapı boyunca uzanan dahili yiv, sıkı kavrama sağlar. Bu yivli tasarım, çok çeşitli pano kalınlıklarına uyar ve birçok farklı malzemeyle kullanılabilir. Konturlu geniş tabanı sayesinde her yönden dengeli bir montaj sağlar.
Kelepçenin üst kısmındaki mafsal mekanizması çıkarılabildiğinden tüpler, teller ve kablolar kelepçeye kolayca takılıp sökülebilir. Böylece, rahat bakım ve demet yönlendirme sağlar.
Bu kelepçeler korozyona, titreşime ve aşınmaya dayanıklıdır.
Mafsallı kilitli üst parça içeren Kablo Kelepçeleri, kabloları emniyetli bir şekilde denetlemek ve monte etmek için idealdir.
Kurulum Talimatları;
Kablolar kelepçenin ortasına yerleştirilip mafsallı üst parça kabloların üzerine getirilir. Ardından, kelepçe ayakları iki pano deliğine geçirilir. Kendinden kılavuzlu iki vidayla üst kısım sabitlenir. Vidalar geçirildiğinde kelepçe ayakları genişleyip kelepçeyi yerine oturtur. Somun gerektirmediğinden panonun alt kısmına erişime gerek kalmaz.
Ayarlanabilir mafsallı üst parça, vidalar sökülerek kolayca açılabilir. Böylece, kablo demetleri için zahmetsiz bakım, çıkarma ve yeniden yönlendirme sağlanır.
Cırt cırtlı klips demeti sağlam kavrar. Çok kapsamlı bir çap aralığına göre ayarlanabilir. Demeti içine kitler, yönlendirme değişikliklerinde açılabilir. Yüksek titreşimli uygulamalar için elverişlidir. Klips kapandıktan sonra kulakçık bırakılana kadar açılmaz. UL94 V-2 veya UL94 V-0 malzemeden mamuldür
Kelepçeli Pullar boru şeklindeki çerçeve yapılarının montajı sırasında kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Pul yuvarlak borulara uyar ve bunları gerekli konumda tutarak aşırı hareket ve titreşimi sınırlar. Pul, kurulum ve uygulama sırasında boru ve boru kurulumunu desteklemek için mobilya kurulumunda ve inşaat sektörlerinde kullanılır ve boyalı yüzeylere zarar vermez.
Kilitli Tel Kelepçeleri, telleri hızlı ve kolay bir şekilde bir arada toplayıp derli toplu tutmak için farklı montaj yöntemleri sunar.
Üst kilit giriş sistemi kabloların sabitlenmesini ve hassas bileşenlerden uzak olmasını sağlar. Kablolar gerektiğinde kolayca çıkartılabilir. Tel kelepçesi parmak ucuyla bastırılarak kolayca takılabilir ve çıkartılabilir.
Bu tel kelepçelerinin yapıldığı malzeme iyi oranda sabit sıcaklık, güç ve mekanik direnç de sağlar.
The Padle Latch range is a heavy duty push to close lock that is best suited for large cabinets . The locks can be opened from the inside by moving the cam.The slam shut operation requires a locking device to order under part number 016A71E. A choice of materials, keyed alike and key to differ and IP54 rating provide a solution for application environment and additional security.
Mini Tel Kelepçeleri, Naylon 6/6'dan mamuldür. Genellikle elektronik uygulamalarda kabloları toplamak ve yönlendirmek için kullanılır. Tel kelepçesi, bileşenleri düzenli tutar ve dağınıklığı önler. Ayrıca, kurulum veya tamir gerektiğinde kablolara kolay erişilmesini sağlar.
Bu ürün grubu kilitlemeli ve kilitlemesiz üst parça, yapışkan taban, kenar girişli, kör delik ve ayaklı tel kelepçe gibi seçenekler içerir. İtmeli ve vidalı montaj seçenekleri bulunur.
Tel kelepçeleri daha küçük olduğundan dar alanlardan kullanışlıdır.
Yapışkan tabanıyla hızla ve kolayca monte edilir. Kelepçe uçları kabloları yerine tespit etmek için kapağın altına bastırılır. Çeşitli demet çaplarına uygun iki farklı ebadı mevcuttur. Akrilik yapıştırıcılı, UL94 V-0 sınıfı gri PVC. Ürünün yapışkan kısmı, açılmamış orijinal ambalajında saklanıp oda sıcaklığında ve güneş ışığından uzakta saklandığında, teslim tarihinden itibaren yaklaşık bir yıl raf ömrüne sahiptir.
Yapışkanla kolayca takılır. Boydan boya delik gerektirmez. Kilitleme düzeneği kabloyu yerinde tutar ve gerektiğinde açılabilir. Farklı stiller, renkler ve malzemeler mevcuttur. Ürünün yapışkan kısmı, açılmamış orijinal ambalajında saklanıp oda sıcaklığında ve güneş ışığından uzakta saklandığında, teslim tarihinden itibaren yaklaşık bir yıl raf ömrüne sahiptir.
Yapışkan Kablo Kelepçeleri, demetleri güvenle tutturup kilitleyen bir mandala sahiptir. Kablo, tel ve kordonları tutturmak ve yönlendirmek için idealdir.
Bu kelepçeler ayarlanabilir olup tırnak söküldükten sonra tekrar açılabilir. Bu işlevi sayesinde yönlendirme değişiklikleri yapılabilir. Kelepçenin tepesindeki yan kilit, klipsin kayıp açılmasını önler.
Kablo kelepçelerinde yer alan kendinden yapışkanlı şeritle kablo demetleri pratik ve kolay bir şekilde tutturulur.
Kablo eklemek ya da çıkarmak için defalarca açılıp kapatılabilir. Dengeli montaj sağlayan geniş taban. Naylon 6/6
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.