Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Steel Manivelalı Kelepçeler

 (5 Ürün grupları)

Liste Kılavuz

Dikey Manivelalı Kelepçe

Horizontal Manual Hold Down Clamps have a low height design, cushioned handle grip, and zinc plated components to resist corrosion. The handle and hold down bar move in opposite directions to provide secure holding capacity.

Series Code :SRG0004

Seri Kodu: SRG0004

Kanca ve Mandal Manivelalı Kelepçe

Manivelalı Dikey Kelepçe Mandalları yatay bir düzlem üzerinde çalışarak iki yüzün aynı düzlem üzerinde ya da 90 derece açıyla birbirine bağlanmasını sağlar. Bu kelepçeler yüksekliği sınırlı uygulamalara uygun, alçak bir profile sahiptir.

Manivelalı Kıskaçlar

Manuel Plier Clamps have a pivoting jaw to allow a large depth when clamping awkward profiles. The jaw spindle can be pre-set during repetitious action to achieve the optimum clamping distance and pressure.

Series Code :SR5451

Seri Kodu: SR5451

Yatay Manivelalı Kelepçeler

Vertical Manual Hold Clamps save valuable space without sacrificing holding capacity or clamp performance. A cushioned vinyl handle grip provides improved user comfort and all body and linkage components are zinc plated to resist corrosion.

Series Code :SRG0005

Seri Kodu: SRG0005

İtmeli-Çekmeli Manivelalı Kelepçe

Base Type Manual Push-Pull Clamps hold materials in place using a plunger mechanism to produce positive straight-line action. The low profile uses side or end clamping for use in applications with a height restriction.

Series Code :SR5448

Seri Kodu: SR5448