Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
(5 Ürün grupları)
Lift Off Screw Mount Hinges are an easy lift-off function to remove flush mounted doors. The range offers a selection of material to suit application and finishing requirements . They have an hinge rotation angle of 180 degree and can be used as left or right handed. The leaf hinge design is drilled to be screwed to the frame.
Recessed pull handles are mounted flush to a door or panel. They can be mounted by snapping them into a panel; they can also be welded or screw mounted. Plastic recessed handles are the most popular; however, we also offer stainless steel and aluminum flush handles.
Yaylı Çekme Tutamakları çeşitleri tutamağın dönüş hareketini kontrol etmek üzere tasarlanmıştır. Yay, tutamağın yakalanmasını veya dönüş konumuna gelmesini sağlar. Özellikle çekme veya kaldırma için uygundur. Farklı uygulamalara uygunluk için çeşitli şekil ve malzemelerde sunulur.
Yüksek kaliteye sahip Boydan Boya Delikli Dik Açılı Çekmesi Tutamak Takımları hassas döküm 316 paslanmaz çelikten mamul yekpare millere sahiptir ve mat bir son kat için elektro polisaj işlemine tabi tutulur. Miller tüpü dik açıda tutup sızdırmazlık kazandırmak için iki O halkaya sahiptir.
Base Type Manual Push-Pull Clamps hold materials in place using a plunger mechanism to produce positive straight-line action. The low profile uses side or end clamping for use in applications with a height restriction.
Series Code :SR5448
Seri Kodu: SR5448
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.