Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
(4 Ürün grupları)
These Mounting Cable Ties are surface-mounted and are perfect for securing metal or timber panels. They have a moulded attaching head and a self-locking mechanism that maintains a secure and tight hold on wires, preventing them from slipping or becoming tangled.
It is simple to install and remove because it has a clamp and bracket all in one, which speeds up the assembly process. They are available in screw-in, push-in, snap-in, rivet or adhesive mounting options. Used in numerous industries, including electrical, telecommunications, and automotive.
Push Fit Feet, commonly known as Grommet Feet, are an ideal choice for a host of applications. The have a number of useful properties that can provide surface protection, vibration dampening, strength retention, and skid prevention.
Our Push In Foot range is designed to simply push into punched or drilled holes, tube ends or to the base of furniture - making them quick and easy to install. They can provide stability and support in various applications and industries, including; office and retail, the manufacture of small and large appliances, furniture and cabinets, housings and cases, glass shelving and table top support, stacking, electrical and electronics equipment - and for many more.
Ayağın mantara benzeyen şekli sebebiyle bazen Mantar Kızaklar olarak anılan Tırnak Milli Ayaklar, milli tekerlekler veya milli ayaklar için cazip bir alternatiftir. Uygulamanın ayağına ve tabanına takıldıklarında mobilyanın çizmeden ve kolayca kaymasını sağlarlar. Özellikle parke veya lamine yüzeylerde ileri geri hareket etmesi muhtemel tekerlekten daha fazla denge sunarlar.
Tırnak Milli Ayak çeşitlerimiz bir Siyah Poliamit (PA) taban veya ayak ve Galvanize Çelik mil içerir. Kavrama mili sayesinde kolayca takılır, düz PA taban da rahat hareket kabiliyeti sunar.
Farklı uygulama ihtiyaçlarına göre altı tip vardır. Tip 4'ün tabanı boştur.
Screw-On Bumper Feet are recessed for use as feet on small appliances and other retail products. These feet are attached with a separate screw, bolt, or rivet to the assembly and are made from anti-scratch material to protect surfaces.
Series Code :SR1590
Seri Kodu: SR1590
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.