Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
(6 Ürün grupları)
Bu kablo bağları, bağın tepesindeki basit mekanizma sayesinde kolayca bırakılabildiklerinden, tekrar kullanılabilme avantajı sunar. İki farklı türde sunulur.
Isıyla dengelenmiş kablo bağları daha zorlu ortamlarda daha geniş bir kullanım kapsamı sunar. Bu ürün grubundaki kablo bağları UL-V2 veya UV dirençli malzemeden imal edilir ve dış mekanlarda kullanıma uygundur.
Essentra elektrik ve genel uygulamalarda geniş bir alana uygun dayanıklı, yüksek kaliteli kablo bağları üretir. Standart Kablo Kelepçelerimiz kazayla çıkarılmayı engelleyecek, entegre bir kilit düzeneğine sahiptir.
This range of Leaf Hinges is mounted with male stud on one leaf and countersunk screws on the oppostie leaf. The range of Surface Mount Leaf Hinges also referred as Stand Off Hinges is available in various materials to provice a solution to most applications.
The Leaf Hinges with Male Threaded Inserts are a flat leaf best suited for flush mounted doors. This range also referred as Surface Mount Hinges or Stand Off Hinges comes in various materials and stud sizes to provide a solution to most applications.
Counter Sunk Mount Leaf Hinges are a flat leaf widely used in various applications. They are best suited for flush mounted doors. The range also referred as Surface Mount Hinges, offers different formats of counter sunk holes depending on the strenth of the support required by the application. A choice of material is available to suit the environment demand of the application being an indoor or outoor exposure. Different rotation angles are also available.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.