Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Kubbeli Plastik Metrik Dişler

 (2 Ürün grupları)

Liste Kılavuz

Vida Kapatma Kapakları

These Socket Screw Cover Caps cover and protect socket head screws from dust and dirt, while providing a quick and clean finish to internal hex screws.

Commonly used for the inside of UPS boxes when high voltage cables pass close to metal screw heads, which occurs when space is limited. The cap can be applied in order to prevent interference between the two, as the screw head needs to be isolated. They are also used in appliances, electrical applications and automotive.

  • Material: Silicone, LDPE
  • Colour: Black, White, Grey


Seri Kodu: SR1628, SR1813

İtmeli Tapalar

İtmeli Tapalar, imalat veya nakliye sürecinde birçok farklı delik ve çapı tapalarken pratik bir seçim olup nihai ürünlerde de kullanılabilir. Keskin kenarlı deliklerin sebep olduğu kaba yüzeylerden kullanıcıyı korumak için tasarlanmıştır. Ürün grubundaki farklı stiller, kirleticilerin girmesini önlemek için de kullanılabilir.

Tek bir itme hareketiyle kolayca takılır ve çıkarılır. Tıp, otomotiv, yiyecek-içecek ve endüstriyel makine sektörleri gibi farklı uygulama alanları bulunur.

Hasar, kir, nem ve korozyona karşı korur.

  • Keskin kenarlı deliklerin sebep olduğu kaba yüzeylerden kullanıcıyı korur.
  • Tıp, otomotiv, yiyecek-içecek ve endüstriyel makine sektörleri gibi farklı uygulama alanları bulunur.
  • Hasar, kir, nem ve korozyona karşı korur.
Malzeme: LDPE Renk: Natural, White, Black Series Code: SR1011