Menü Arama

Vida Kapatma Kapakları

Stokta

Socket Screw Cover Caps protect socket head screws, preventing damage caused by corrosion and the ingress of impurities. They also add aesthetical appeal. Can tolerate temperatures ranging from -40C up to +150C. Used for automotive and electrical purposes.

Yüksek gerilim kablolarının metal vida başlarına yakın geçtiği UPS kutularının içinde kullanılır.Havşa başlı vidaları kapatıp tozdan ve kirden koruyarak aynı zamanda hızlı ve temiz bir görüntü sağlar.Beyaz eşyalarda, elektrik uygulamalarında ve otomotiv alanında kullanılır. Malzeme: Silicone, LDPE Renk: Siyah, Beyaz, Gri Seri Kodu: SR1628, SR1813

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
24 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Cıvata Dişi D Renk d h H Tip Satın Al
290171 Stokta
M12
18.0 mm
Siyah
10.3 mm
6.4 mm
8.2 mm
1
16920 Stokta
M16
24.0 mm
Beyaz
14.4 mm
7.0 mm
9.2 mm
1
407000 Stokta
M6
10.0 mm
Beyaz
5.2 mm
3.1 mm
4.5 mm
1
97740 Stokta
M8
13.0 mm
Beyaz
6.2 mm
4.0 mm
5.5 mm
1
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Siyah
8.2 mm
6.0 mm
7.5 mm
680000 Stokta
M5
9.0 mm
Beyaz
4.2 mm
2.5 mm
3.8 mm
1
34000 Stokta
M16
24.0 mm
Siyah
14.4 mm
7.0 mm
9.2 mm
1
644373 Stokta
M6
10.0 mm
Siyah
5.2 mm
3.1 mm
4.5 mm
1
463755 Stokta
M5
9.0 mm
Siyah
4.2 mm
2.5 mm
3.8 mm
1
451126 Stokta
M6
10.0 mm
Gri
5.2 mm
3.1 mm
4.5 mm
1
415800 Stokta
M10
16.0 mm
Beyaz
8.2 mm
5.0 mm
6.6 mm
1
35355 Stokta
M10
16.0 mm
Gri
8.2 mm
5.0 mm
6.6 mm
1
1339685 697500 Stokta
Siyah
9.7 mm
7.0 mm
8.5 mm
413000 Stokta
M5
9.0 mm
Gri
4.2 mm
2.5 mm
3.8 mm
1
979860 Stokta
M8
13.0 mm
Siyah
6.2 mm
4.0 mm
5.5 mm
1
27972 Stokta
M20
30.0 mm
Gri
17.4 mm
9.0 mm
11.5 mm
1
486 Stokta
M20
30.0 mm
Beyaz
17.4 mm
9.0 mm
11.5 mm
1
34720 Stokta
M16
24.0 mm
Gri
14.4 mm
7.0 mm
9.2 mm
1
53500 Stokta
M12
18.0 mm
Gri
10.3 mm
6.4 mm
8.2 mm
1
146000 Stokta
M10
16.0 mm
Siyah
8.2 mm
5.0 mm
6.6 mm
1
  • / 2
Vida Kapatma Kapağı M12 10.3 mm 8.2 mm LDPE - PIR Siyah

039001222003


Stok Seviyeleri
290171 Stokta
Özellikler
  • H
    8.2 mm
  • D
    18.0 mm
  • d
    10.3 mm
  • h
    6.4 mm
  • Cıvata Dişi
    M12
Vida Kapatma Kapağı M16 14.4 mm 9.2 mm LDPE - PIR Beyaz

039001611303


Stok Seviyeleri
16920 Stokta
Özellikler
  • H
    9.2 mm
  • D
    24.0 mm
  • d
    14.4 mm
  • h
    7.0 mm
  • Cıvata Dişi
    M16
Vida Kapatma Kapağı M6 5.2 mm 4.5 mm LDPE - PIR Beyaz

039000611303


Stok Seviyeleri
407000 Stokta
Özellikler
  • H
    4.5 mm
  • D
    10.0 mm
  • d
    5.2 mm
  • h
    3.1 mm
  • Cıvata Dişi
    M6
Vida Kapatma Kapağı M8 6.2 mm 5.5 mm LDPE - PIR Beyaz

039000811303


Stok Seviyeleri
97740 Stokta
Özellikler
  • H
    5.5 mm
  • D
    13.0 mm
  • d
    6.2 mm
  • h
    4.0 mm
  • Cıvata Dişi
    M8
Vida Kapatma Kapağı 7.5 mm Silicone Rubber Siyah

SC1-M5


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • H
    7.5 mm
  • d
    8.2 mm
  • h
    6.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Silicone Rubber
Vida Kapatma Kapağı M5 4.2 mm 3.8 mm LDPE - PIR Beyaz

039000511303


Stok Seviyeleri
680000 Stokta
Özellikler
  • H
    3.8 mm
  • D
    9.0 mm
  • d
    4.2 mm
  • h
    2.5 mm
  • Cıvata Dişi
    M5
Vida Kapatma Kapağı M16 14.4 mm 9.2 mm LDPE - PIR Siyah

039001622003


Stok Seviyeleri
34000 Stokta
Özellikler
  • H
    9.2 mm
  • D
    24.0 mm
  • d
    14.4 mm
  • h
    7.0 mm
  • Cıvata Dişi
    M16
Vida Kapatma Kapağı M6 5.2 mm 4.5 mm LDPE - PIR Siyah

039000622003


Stok Seviyeleri
644373 Stokta
Özellikler
  • H
    4.5 mm
  • D
    10.0 mm
  • d
    5.2 mm
  • h
    3.1 mm
  • Cıvata Dişi
    M6
Vida Kapatma Kapağı M5 4.2 mm 3.8 mm LDPE - PIR Siyah

039000522003


Stok Seviyeleri
463755 Stokta
Özellikler
  • H
    3.8 mm
  • D
    9.0 mm
  • d
    4.2 mm
  • h
    2.5 mm
  • Cıvata Dişi
    M5
Vida Kapatma Kapağı M6 5.2 mm 4.5 mm LDPE - PIR Gri

039000600203


Stok Seviyeleri
451126 Stokta
Özellikler
  • H
    4.5 mm
  • D
    10.0 mm
  • d
    5.2 mm
  • h
    3.1 mm
  • Cıvata Dişi
    M6
Vida Kapatma Kapağı M10 8.2 mm 6.6 mm LDPE - PIR Beyaz

039001011303


Stok Seviyeleri
415800 Stokta
Özellikler
  • H
    6.6 mm
  • D
    16.0 mm
  • d
    8.2 mm
  • h
    5.0 mm
  • Cıvata Dişi
    M10
Vida Kapatma Kapağı M10 8.2 mm 6.6 mm LDPE - PIR Gri

039001000203


Stok Seviyeleri
35355 Stokta
Özellikler
  • H
    6.6 mm
  • D
    16.0 mm
  • d
    8.2 mm
  • h
    5.0 mm
  • Cıvata Dişi
    M10
Vida Kapatma Kapağı 8.5 mm Silicone Rubber Siyah

1339685


Stok Seviyeleri
697500 Stokta
Özellikler
  • H
    8.5 mm
  • d
    9.7 mm
  • h
    7.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Silicone Rubber
Vida Kapatma Kapağı M5 4.2 mm 3.8 mm LDPE - PIR Gri

039000500203


Stok Seviyeleri
413000 Stokta
Özellikler
  • H
    3.8 mm
  • D
    9.0 mm
  • d
    4.2 mm
  • h
    2.5 mm
  • Cıvata Dişi
    M5
Alyen Vida Başlığı M8 LDPE - PIR Siyah

039000822003


Stok Seviyeleri
979860 Stokta
Özellikler
  • H
    5.5 mm
  • D
    13.0 mm
  • d
    6.2 mm
  • h
    4.0 mm
  • Cıvata Dişi
    M8
Vida Kapatma Kapağı M20 17.4 mm 11.5 mm LDPE - PIR Gri

039002000203


Stok Seviyeleri
27972 Stokta
Özellikler
  • H
    11.5 mm
  • D
    30.0 mm
  • d
    17.4 mm
  • h
    9.0 mm
  • Cıvata Dişi
    M20
Vida Kapatma Kapağı M20 17.4 mm 11.5 mm LDPE - PIR Beyaz

039002011303


Stok Seviyeleri
486 Stokta
Özellikler
  • H
    11.5 mm
  • D
    30.0 mm
  • d
    17.4 mm
  • h
    9.0 mm
  • Cıvata Dişi
    M20
Vida Kapatma Kapağı M16 14.4 mm 9.2 mm LDPE - PIR Gri

039001600203


Stok Seviyeleri
34720 Stokta
Özellikler
  • H
    9.2 mm
  • D
    24.0 mm
  • d
    14.4 mm
  • h
    7.0 mm
  • Cıvata Dişi
    M16
Alyen Vida Başlığı M12 LDPE - PIR Gri

039001200203


Stok Seviyeleri
53500 Stokta
Özellikler
  • H
    8.2 mm
  • D
    18.0 mm
  • d
    10.3 mm
  • h
    6.4 mm
  • Cıvata Dişi
    M12
Vida Kapatma Kapağı M10 8.2 mm 6.6 mm LDPE - PIR Siyah

039001022003


Stok Seviyeleri
146000 Stokta
Özellikler
  • H
    6.6 mm
  • D
    16.0 mm
  • d
    8.2 mm
  • h
    5.0 mm
  • Cıvata Dişi
    M10