Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
(6 Ürün grupları)
Yüksek emniyetli Cıvata Mührü ithalat ve ihracat ürünlerini ülke içinde ve uluslarası olarak emniyete almada kullanmak için idealdir. Tipik uygulamalar arasında nakliye konteynırları, kargo konteynırları, kamyonlar, treyler kapakları ve demiryolu yükleri yer alır.
Bu cıvata mühürlerinde plastik kapak bilerek veya kazara çıkartıldığında uygulamaların mandalına mührün bağlı kalmasını sağlayan 18 mm eklenti ve pim kafası bulunur.
Ürün grubu farklı seçeneklere sahiptir ve bunlar arasında kaplamalı veya kaplamalı olmayan pimler de bulunur. Kaplanmış pimde çapaklardan ve hasardan korunmak için ekstra bir katman sağlayan ilave boya katmanı bulunur. Cıvata mühründe de aynı zamanda bir etiket ataşmanı bulunur.
ISO 17712:2013 (yalnızca kaplı pim seçeneği) ve C-TPAT uyumlu.
Cıvata mührü silindiri yüksek kaliteli ABS malzemeden yapılmıştır ve darbelere dirençli olup aynı zamanda kurcalanma olduğunda fark edilir.
Emniyet Mühürlerimiz plastik kaplar için kurcalama kanıtlayıcı bir mühür sağlar, hırsızlık ve kirlenmeye karşı yeni bir güvenlik katmanı sunar.
Saklama ve alışveriş kaplarında kullanmak için idealdir. Bu mühür türleri çeşitli boyutlarda ve stillerde bulunur. Bunların içinde kablo kilitleri, EZE mührü, pürüzsüz tutacak ve metal kilit.
Metal Kablo Mühürlerimiz ithalat ve ihracat sırasında malları emniyete almak için dünya genelinde kullanılabilir. Tipik uygulamalar arasında nakliye konteynırları, kargo konteynırları, kamyonlar, treylerler yer alır.
Çelik kablo yalnızca bir alet (ayrıca satılır) kullanarak çıkartılabilir. Kurcalamayı önlemek için, kesildiğinde önceden biçimlendirilmemiş kablo ortaya çıkar
3,5 mm ve üstü kablo çaplarında ISO17712:2023 ve C-TPAT ile uyumludur
Sabit boylu plastik mühürlerimiz kurcalama ya da müdahale belirlemek için kolay ve ekonomik bir yöntem sunar. Bu ürünler önceden belirlenmiş bir boyda sağlamca kilitlenen yassı bir kayışa sahiptir.
Pürüzsüz kayışlı çekip sıkıştırmalı mühürlerimiz çok çeşitli uygulamalarda kurcalama ve müdahale kanıtlayan belirtici bir mühür oluşturur. Bu ürünler kolay uygulanan ve istenen çapa göre sıkıştırılan kayışlara sahiptir. Çok geniş bir gerilme mukavemeti aralığı ve koparma seçeneğiyle çeşitli uygulamalar için idealdir.
Tırtıllı kayışlı çekip sıkıştırmalı mühürlerimiz kaygan cisimleri sıkıca kavrayarak kurcalama ve müdahale kanıtlayan belirtici bir mühür oluşturur. Bu ürünler kaygan cisimleri sıkıca kavramak için ideal kayışlara sahiptir. Çok geniş bir gerilme mukavemeti aralığı ve koparma seçeneğiyle çeşitli uygulamalar için idealdir.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.