Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
(152 Ürün grupları)
İtmeli Tapalar, imalat veya nakliye sürecinde birçok farklı delik ve çapı tapalarken pratik bir seçim olup nihai ürünlerde de kullanılabilir. Keskin kenarlı deliklerin sebep olduğu kaba yüzeylerden kullanıcıyı korumak için tasarlanmıştır. Ürün grubundaki farklı stiller, kirleticilerin girmesini önlemek için de kullanılabilir.
Tek bir itme hareketiyle kolayca takılır ve çıkarılır. Tıp, otomotiv, yiyecek-içecek ve endüstriyel makine sektörleri gibi farklı uygulama alanları bulunur.
Hasar, kir, nem ve korozyona karşı korur.
Pipe Bevel Edge Protectors are essential to secure the pipe plug during handling, shipping, and storage. They are designed to fit firmly over the end of pipes ranging in size from 8"" to 120"", providing a safe and effective barrier against moisture, dirt, and other possible hazards.
It is simple to install by simply pounding the clamping system down. The clamping system will extend and press the protection against the inside of the pipe. Bevel protectors and pipe plugs are available in diameters ranging from 8"" to 64"" for maximum protection and pipe closure. Used in applications for oil and gas drilling rigs, construction sites, warehouses and factories.
Seri Kodu: SR1360
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.