Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
(5 Ürün grupları)
High Temperature Flexible Caps with an ergonomic-friendly pull-tab design for easy fitting and removal. Suitable for use on threaded or plain applications.
The unique design fits a range of applications and thread sizes including Metric, UNF and BSP. The range includes options with a six-sided design.Bir çekme tırnağı içeren Yüksek Sıcaklıklı Esnek Kapaklar, dişli veya düz uygulamalara takılıp çıkarılabilir.
Çekme Kulaklı Kapaklar, uygulamaları kirlenme ve akıntılara karşı korumak için tasarlanmıştır. Çekme kulağı tasarımı, daha fazla yüzey temas alanı yaratarak takma ve çıkarma sırasında daha az tutma gücü gerektirir.
Kulaklar mekanik işlemler sırasında hızlıca çıkarılması gereken uygulamalarda özellikle kullanışlı olduğundan birçok sektörde popüler bir seçimdir.
Kullanılan malzemelerin esnekliği sayesinde uygulamalara sıkıca oturur. Kulak özelliğiyle her zaman aranan bir parçadır.
Easy Pull Masking Caps are intended for masking parts during anodising, blasting, powder coating, e-coating, plating, and ordinary paint applications. Available in a variety of materials with a wide range of benefits. Silicone is a high-quality masking substance that can withstand high temperatures. EPDM is a less expensive compound that is less heat resistant.
Kolay Çekmeli Maskeleme Kapakları imalat sürecinde çubuklar, borular ve tüpler gibi uç parça profilleri için mükemmel koruma sunar.Tipik uygulamalar arasında eloksal, kumlama, toz kaplama, elektro kaplama ve genel boya hatları yer almaktadır.Mümkün olan en iyi uyumu sağlamak için, iç çap boyutu maskelenecek parçanın dış çapından yaklaşık yüzde 10 daha küçük olmalıdır. Malzeme: EPDM, Silicone, Silicone Rubber, PVC Renk: Siyah, Doğal renk, Clear, Sarı Seri Kodu: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079
Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.
Yuvarlak Vinil Uç Kapakları çeşitli silindirik cisimlerin uçlarına temiz ve bitmiş bir görünüm kazandırır.Yuvarlak silindirik boru, çubuk veya boruların uçlarına sağlam bir şekilde oturması için tasarlanmıştır.Nem, toz, kir ve diğer kirleticilerden koruma bariyeri görevi görür. Malzeme: PVC Renk: Siyah, Kırmızı, Sarı Seri Kodu: SR1044
Çekme Kulaklı Kapaklar, uygulamaları kirlenme ve akıntılara karşı korumak için tasarlanmıştır. Çekme kulağı tasarımı, daha fazla yüzey temas alanı yaratarak takma ve çıkarma sırasında daha az tutma gücü gerektirir.
Kulaklar mekanik işlemler sırasında hızlıca çıkarılması gereken uygulamalarda özellikle kullanışlı olduğundan birçok sektörde popüler bir seçimdir.
Kullanılan malzemelerin esnekliği sayesinde uygulamalara sıkıca oturur. Kulak özelliğiyle her zaman aranan bir parçadır.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin