Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Fixed Kalıcı Tek Taraflı

 (5 Ürün grupları)

Liste Kılavuz

Güvenlik ve Tehlike Bandı - Rulo

Tapes & Adhesives 3M™ Vinyl Tape 471/766Ideal for many color coding, abrasion protection, decoration, sealing, patching, splicing, wrapping and general purpose applications. Used in paint marking areas

Kaymaz Köpük Bant Ruloları

Non Skid Foam is a non skid foam product coated on one side with a high tack permanent adhesive. Use for counter mats or on the bottom of displays to prevent slippage Specifications: Adhesive: Rubber based permanent on one side (not recommended in applications with UV exposure). Application Temperature: 65F to 100F. Service Temperature: -20F to 175F. Applications: Counter mats. Mouse pads. POP displays. Shelf lining. Small appliances. Office products

Metal Bant

Duraco Magnetic Receptive Steel Tape is non-magnetized steel sheet that is designed to attract magnets. Apply adhesive to desired surface and simply attach magnets to it.

Mıknatıslı Yapışkan Rulolar - Rulo

Magnetic Tapes are a flexible magnetic material coated on one side with a permanent adhesive. Our adhesive magnetic tape can maintain its adhesive quality even after a long time of use. We have magnetic tape rolls available with Indoor and Outdoor adhesives: Indoor adhesive is a rubber based adhesive and has high initial tack. Outdoor adhesive is an acrylic based adhesive suitable for flexible plastics or outdoor sunlight exposure.

Spatula Tipi Ayaklar

Çoğu zaman Kaynaklı Çanaklar olarak adlandırılan düşük profilli Spatula Tipi Ayaklar. Standart metal tabanlı kızaklara oturup daha fazla güç ve koruma sunarlar.

Pürüzsüz Yumuşak Çelik malzeme zemini korur, gürültü düzeylerini düşürür, metal tabanı bütünüyle sarıp korur.

Azami direk boyutları SHS boru kullanılacağını varsayar. Spatula Tipi Ayaklar, metal paletler ve sehpalar için idealdir.

  • İstifleme seçenekleri mevcuttur.