Menü Arama

Metal Bant

Stokta

Duraco Magnetic Receptive Steel Tape is non-magnetized steel sheet that is designed to attract magnets. Apply adhesive to desired surface and simply attach magnets to it.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Yapışkan Tipi Tümü
2 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Toplam Uzunluk Yapışkan Tipi Toplam Genişlik Satın Al
2.977,7032 TL - 2.977,7032 TL 100 Stokta
Prim
4.158,7345 TL - 4.158,7345 TL 60 Stokta
Köpük
Çelik Bant 20.0 mm 0.2 mm Kalıcı

493175

Fiyat Aralığı
2.977,7032 TL - 2.977,7032 TL

Stok Seviyeleri
100 Stokta
Özellikler
  • Yapışkan Tipi
    Prim
  • Metal Tipi
    Çelik
  • Sökülebilirlik
    Permanent
  • Koli Başına Adet
    2 Rolls
  • GTIP Numarası
    3919101990
Çelik Bant 25.0 mm 0.2 mm Kalıcı

493179

Fiyat Aralığı
4.158,7345 TL - 4.158,7345 TL

Stok Seviyeleri
60 Stokta
Özellikler
  • Yapışkan Tipi
    Köpük
  • Metal Tipi
    Çelik
  • Sökülebilirlik
    Permanent
  • Koli Başına Adet
    2 Rolls
  • GTIP Numarası
    3919101990