Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
(8 Ürün grupları)
Endüstriyel Kasterler otomotiv, mühendislik, imalat vb. ağır hizmet tipi uygulamalar veya sektörler için idealdir. Ağır yükleri kaldırmak üzere tasarlanan bu kasterler genellikle kaydırma arabaları, depolama arabaları, çekme halatları, bakım ekipmanları, platform kamyonları vb. uygulamalarda kullanılır. Çeşitlerimiz Cıvata Delikli, Dişli Milli, Sabit veya Döner Plakalı kaster türleri içerip Kauçuk, Naylon, Dökme Demir ve Poliüretan gibi farklı renk ve malzemelerde üretilmiştir. Uygulamanızın ihtiyaçlarına uygun pek çok yük kapasitesi ve boyut seçenekleri bulunur.
Birçok farklı endüstride çok çeşitli uygulamalar için kapsamlı bir Kaster Tekerlekleri yelpazesi sunuyoruz. Tekerleklerimiz Poliamid, Poliüretan, Kauçuk ve Termoplastik gibi farklı malzemelerde mevcuttur. Geniş renk yelpazesi; Kırmızı, Mavi, Gri, Siyah ve Beyaz renkleri içerir. Ayrıca, ihtiyacınıza uygun farklı boyut ve yük kapasiteleri sunulur.
Gıda ve ilaç sektörlerinde kullanım için - kelepçenin tüm gövdesinde eksiksiz metal dağılımı. Röntgen ışınında görülür. Mavi renk algılanmaya yardım eder. HACCP (Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları) sürecinin bölümü olarak kullanılabilir. Halojenden Arındırılmış Tutuşabilirlik derecesi UL94 HB sınıfı Çalışma sıcaklığı: -40C ile +85C arası (sürekli) Asgari 1,5 mm çaplı demirli küreciğe ayarlı metal detektörlerince algılanabilir.
Elematic 2-Lock™ Kablo Bağları Poliamid 6.6 (PA) ile mamul olup Paslanmaz Çelikten çift kilitleme sistemine sahiptir. Birçok farklı uygulama ve endüstri için son derece verimli ve güvenilir bağlantı elemanı.
AISI 316 Paslanmaz Çelikten mamul bu çifte çelik çene, imalat sırasında doğrudan kablo bağının başına takılır. Yenilikçi çifte çelik çene, kablo bağının iki tarafına da kilitlenerek mükemmel demetleme ve güvenlik sağlar.
Çerçevesiz düz profil, kablo bağının uzunluğu boyunca birçok farklı ayarlamaya imkan verir ve çok çeşitli demet çaplarında gerilimi sürekli olarak düzeltir. -40C ila 60C kurulum sıcaklığına sahip kablo bağları, -40C ila 85C çalışma sıcaklığında işlev gösterebilir.
İki renk seçeneği sunulur. Siyah model, UV dirençli PA ile imal edilmiş olup aşırı koşullarda dış mekan uygulamaları için idealdir.
Zarif görünümlü bu kasterler genellikle ofis ve benzeri ticari tesislerde kullanılan ekipman için harika bir seçenektir. Mobilya ve Ofis Kasterleri çeşitlerimiz çalışma masaları, pedestallar, depo el arabaları, toplantı masaları vb uygulamalarda kullanılır. Bu ürünler Kauçuk, Naylon, Çinko Kaplama Çelik ve diğer malzemelerde sunulur. Uygulamanız uygun Küre, Çift Hareketli Tekerlekli, Cıvata Delikli, Telli Jantlı Tekerlekli, Tırtıklı Milli Tekerlek gibi çeşitli tiplerde mevcuttur. Ürünlerimiz birçok farklı yük kapasitesi ve boyutta sunulur.
Bu yaylı klipsler tellerin panoya güvenle bağlanmasını sağlar. Vidalı veya yaylı geçmeli kurulumları mevcuttur.
Yiyecek ve konaklama sektörlerinde ideal bir seçim olan Yeme-İçme Hizmeti Amaçlı Kasterler genellikle hostes arabaları, fırınlar ve diğer taşınabilir yemek pişirme aparatları ile çöp kovası, mutfak üniteleri ve depo rafları gibi ekipmanlarda kullanılır. Ürünlerimiz Poliüretan, Paslanmaz Çelik ve Naylon gibi malzemelerden imal edilen lastikler içerir. Uygulamanızın ihtiyaçlarına uygun pek çok yük kapasitesi ve boyut seçenekleri bulunur.
Yüksek Sıcaklık Kasterleri, ekmek fırını tekerlekleri gibi ekipmanların yanı sıra endüstriyel fırın ekipmanları ve otoklavlar gibi yüksek ısılı uygulamalar için idealdir. Yüksek sıcaklıklara dayanıklı diğer uygulamalarda da kullanılır. Cıvata Delikli, Sabit veya Döner Plakalı tipler sunuyoruz. Bu ürünler Termoplastik, Paslanmaz Çelik ve Kauçuk gibi malzeme ve renk seçeneklerinde mevcuttur. Çeşitli yük kapasiteleri ve boyutları bulunur.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.