Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Round Vibrasyon Sönümleyici Destekler ve Tamponlar

 (6 Ürün grupları)

Liste Kılavuz

Titreşimi Önleyici Silindirler

Bu Silindirler şokları sönümlemek, titreşimleri emmek ve dağıtmak için tasarlandığından çevresindeki ekipman veya yapılar üzerindeki etkiyi azaltır.

Titreşim Önleyici Silindirler, titreşimleri etkili bir şekilde sönümleyerek ekipman performansını, güvenilirliğini ve ömrünü artırır. Ayrıca, silindirlerin sönümleme etkisi, titreşimlerin oluşturduğu gürültüyü en aza indirerek daha sakin ve daha konforlu bir çalışma ortamı yaratır.

Hiçbir zaman gerilme durumda monte edilmemeli; eşit bir yükle, sadece eksenel veya radyal yönlü kullanılmalıdır. Makinelerde, kompresörlerde, klima ünitelerinde ve hafif mühendislik ekipmanlarında yaygın olarak kullanılırlar.

  • Şokları sönümler, titreşimleri sönümler ve dağıtır.
  • Hiçbir zaman gerilme durumda monte edilmemeli; eşit bir yükle kullanılmalıdır.
  • Sadece eksenel veya radyal yönlerde kullanılır.
Malzeme: Steel Seri Kodu: SRP2008, SRP2006, SRP2004

Titreşim Sönümleyici Halkalar

Tampon görevi görüp titreşimleri sönümleyen ara parçalarımız ve Titreşim yatağı izolatörlerimiz sabit makinelerde hareketin engellenemediği uygulamalara uygundur. Bu ürünler gürültü azaltmaya yardımcı olmak için de tasarlanmıştır Siyah Neopren Kauçuk, 60 Shore ile imal edilmiştir. Şeffaf dikromat kaplamalıdır. -40C ile 50ºC arasında sıcaklıklara dayanıklıdır.

KPR Sönümleme Takozları

Titreşim sönümleyici makine takozları, galvanize çelik ST37 kasa ve doğal kauçuk kalıba sahiptir. Sönümleme takozları, 60 Shore kauçuk sertliğine sahiptir ve kırılmaz seçenekleri mevcuttur. Farklı tip ve dişli boyutlarında sunulur.

Makine Destekleri - Vibrasyon Sönümleyici

Titreşim Sönümleyici Makine Destekleri darbeleri sönümleyip gürültüyü azaltırken zemine de sıkıca yapışır. Bu destekler makine ve konveyörlerde ayak olarak kullanılmak için idealdir.

Sandviç ve Saplama Takozları

Vibration mounts made with zinc plated steel and rubber. Suitable for any application that requires the isolation of vibration. Can be used in compression, shear or both, where there are no requirements for fail safe functionality. Available in five options and in a selection of thread sizes.

Series Code :SR5495

Seri Kodu: SR5495

Titreşimli Montajlar - Ağır Hizmet Tipi

Ağır Hizmet Tipi Vidalı Titreşim Yatakları zemine sıkıca yapışarak darbeleri sönümler ve gürültüyü azaltır. Bu yataklar makine ve konveyörlerde ayak olarak kullanılmak için idealdir.