Acting as a buffer and absorbing vibrations, our spacers and vibration mount standoffs, are suitable for applications where movement in stationary machinery is unavoidable. These products are also designed to help with noise reduction. Made from black Neoprene Rubber, 60 Shore. Finished with clear dichromate plating. Can withstand temperatures from -40 to 50 ºC.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Renk | İç Çap | Dış Çap | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,6169 TL - 12,6169 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
|
|
||
| 12,6169 TL - 12,6169 TL | 9513 Stokta |
Siyah
|
|
|
||
| 4,1636 TL - 4,1636 TL | 1445860 Stokta |
Siyah
|
|
|
||
| 12,1964 TL - 12,1964 TL | 450912 Stokta |
Siyah
|
|
|
||
| 5,0291 TL - 5,0291 TL | 750450 Stokta |
|
|
|
||
| 6,4242 TL - 6,4242 TL | 1033275 Stokta |
Siyah
|
|
|
||
| 11,2502 TL - 11,2502 TL | 684664 Stokta |
Siyah
|
|
|
||
| 6,386 TL - 6,386 TL | 667700 Stokta |
|
|
|
||
| VGS-3 | 3,8414 TL - 3,8414 TL | 23489 Stokta |
|
|
|
|
| 2,5488 TL - 2,5488 TL | 3822 Stokta |
|
|
|
||
| 7,1811 TL - 7,1811 TL | 70749 Stokta |
Siyah
|
|
|
||
| 5,2035 TL - 5,2035 TL | 498446 Stokta |
|
|
|
||
| 46,2063 TL - 46,2063 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Gri
|
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 44,1517 TL - 44,1517 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin