Bezpečnostní krytky a báze se používají k úhlednému ukrytí spojovacích prvků. Nabízejí ideální environmentální ochranu exponovaným spojům v řadě venkovních zařízení.
Díky svým zářivým barvám jsou tyto krytky zvláště vhodné pro použití na dětská hřiště a gymnastické pomůcky. Mohou být také použity v prodejních místech a nábytkářských aplikacích. Krytka bezpečně a s minimální námahou zapadne na své místo; kryje hlavičky vrutů, šroubů, matice i podložky.
Všechny krytky i báze je k dispozici v šesti barevných variantách, které lze kombinovat a vytvářet tak Vaší finální aplikaci skutečně originální vzhled.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Závit šroubu | Barva | Celkový průměr | Velikost otvoru | Typ součástky | Koupit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,747 Kč - 3,8068 Kč | 3939 Skladem |
M8
|
červená
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.327 in
8.3 mm
|
krytka
|
|||||
3,3327 Kč - 6,0658 Kč | 250 Skladem |
M12
|
červená
|
1.693 in
43.0 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
krytka
|
|||||
2,9841 Kč - 5,4662 Kč | 5125 Skladem |
M10
|
červená
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
krytka
|
|||||
2,5518 Kč - 4,0718 Kč | 8854 Skladem |
M6
|
černá
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
základna
|
|||||
3,3049 Kč - 4,5877 Kč | 512 Skladem |
M8
|
modrá
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.327 in
8.3 mm
|
základna
|
|||||
3,3049 Kč - 4,5877 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M8
|
žlutá
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.327 in
8.3 mm
|
základna
|
|||||
4,0857 Kč - 7,4184 Kč | 1000 Skladem |
M10
|
černá
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
základna
|
|||||
5,6057 Kč - 10,2352 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M12
|
zelená
|
1.693 in
43.0 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
základna
|
|||||
6,1634 Kč - 11,2672 Kč | 4542 Skladem |
M12
|
žlutá
|
1.693 in
43.0 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
základna
|
|||||
3,3327 Kč - 6,0658 Kč | 1500 Skladem |
M12
|
černá
|
1.693 in
43.0 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
krytka
|
|||||
2,9841 Kč - 5,4662 Kč | 1400 Skladem |
M10
|
černá
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
krytka
|
|||||
2,1335 Kč - 3,3745 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M6
|
zelená
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
krytka
|
|||||
2,1335 Kč - 3,3745 Kč | 750 Skladem |
M6
|
žlutá
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
krytka
|
|||||
2,747 Kč - 3,8068 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M8
|
žlutá
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.327 in
8.3 mm
|
krytka
|
|||||
2,5518 Kč - 4,0718 Kč | 446 Skladem |
M6
|
modrá
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
základna
|
|||||
2,5518 Kč - 4,0718 Kč | 1050 Skladem |
M6
|
žlutá
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
základna
|
|||||
3,3049 Kč - 4,5877 Kč | 2783 Skladem |
M8
|
černá
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.327 in
8.3 mm
|
základna
|
|||||
4,0857 Kč - 7,4184 Kč | 48500 Skladem |
M10
|
modrá
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
základna
|
|||||
4,0857 Kč - 7,4184 Kč | 6200 Skladem |
M10
|
žlutá
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
základna
|
|||||
5,6893 Kč - 10,3607 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M12
|
bílá
|
1.693 in
43.0 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
základna
|
|||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku