Sortiment stahovacích pásek se suchým zipem umožňuje opakovatelné použití. Jsou ideální tam, kde je zapotřebí mimořádné šetrnosti ke kabelům. Jsou také dostupné v provedení s plastovou přezkou.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Materiál háčku | Barva | Celková délka | Celková šířka | With Buckle? | With Screw Hole? | Koupit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89,4681 Kč - 89,4681 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
zelená
|
18 in
457.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Ne
|
No
|
||||
89,4681 Kč - 89,4681 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
bílá
|
18 in
457.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Ne
|
No
|
||||
104,8629 Kč - 104,8629 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
zelená
|
24 in
609.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Ne
|
No
|
||||
104,8629 Kč - 104,8629 Kč | 10 Skladem |
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
bílá
|
24 in
609.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Ne
|
No
|
||||
37,8747 Kč - 37,8747 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
zelená
|
9.016 in
229.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Ne
|
Yes
|
||||
37,8747 Kč - 37,8747 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
bílá
|
9.016 in
229.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Ne
|
Yes
|
||||
10214855 | 91,4044 Kč - 91,4044 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
PE;PP
|
černá
|
11.811 in
300.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
Ano
|
No
|
|||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku