Spojky profilů se používají ke spojení několika profilů. Jsou rychlonasazovací a mají závitovou vložku pro nastavitelné nožičky a či uchycení jiných komponentů.
Poskytují bezpečný a spolehlivý spoj, který pomáhá zajistit bezpečnost a životnost konstrukce nebo montovaného zařízení.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Maximální tloušťka stěny | Tvar hlavy | Barva | Střed se závitem | Povrchová úprava | Kompatibilní velikostní rozpětí trubky | Koupit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107,3869 Kč - 203,7768 Kč | 122 Skladem |
0.059 in
1.5 mm
|
Čtvercové
|
černá
|
Ne
|
matné
|
0.984 in
25.0 mm
|
||||
58,2044 Kč - 124,1046 Kč | 350 Skladem |
0.059 in
1.5 mm
|
Čtvercové
|
černá
|
|
matné
|
|
||||
169,6632 Kč - 362,355 Kč | 100 Skladem |
0.059 in
1.5 mm
|
Čtvercové
|
černá
|
|
matné
|
|
||||
320,055 Kč - 684,1077 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.079 in
2.0 mm
|
Čtvercové
|
černá
|
|
matné
|
|
||||
42,7539 Kč - 80,4382 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.059 in
1.5 mm
|
Čtvercové
|
černá
|
Ano
|
matné
|
0.984 in
25.0 mm
|
||||
68,1037 Kč - 68,1037 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.079 in
2.0 mm
|
Čtvercové
|
černá
|
Ano
|
matné
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||
55,7363 Kč - 104,9527 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.079 in
2.0 mm
|
Čtvercové
|
černá
|
Ano
|
matné
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||
39,6443 Kč - 75,765 Kč | 1230 Skladem |
0.059 in
1.5 mm
|
Čtvercové
|
černá
|
Ano
|
matné
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||
189,3389 Kč - 361,5888 Kč | 100 Skladem |
0.059 in
1.5 mm
|
Čtvercové
|
černá
|
Ano
|
matné
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||
64,1448 Kč - 121,0403 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
Čtvercové
|
černá
|
Ano
|
matné
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||
112,2257 Kč - 212,2036 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
Čtvercové
|
černá
|
Ano
|
matné
|
1.575 in
40.0 mm
|
||||
43,4934 Kč - 43,4934 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.059 in
1.5 mm
|
obdélníkové
|
černá
|
Ne
|
s texturou (erodovaný)
|
0.787 - 1.181 in
20.0 - 30.0 mm
|
||||
10254950 | 199,4069 Kč - 380,7409 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.059 in
1.5 mm
|
|
černá
|
Ne
|
Leštěný
|
|
|||
271,2631 Kč - 517,8688 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.059 in
1.5 mm
|
|
černá
|
Ne
|
Leštěný
|
|
||||
356,0598 Kč - 679,5113 Kč | 15 Skladem |
0.059 in
1.5 mm
|
|
černá
|
Ne
|
Leštěný
|
|
||||
49,9418 Kč - 49,9418 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.059 in
1.5 mm
|
obdélníkové
|
černá
|
Ne
|
s texturou (erodovaný)
|
0.787 - 1.181 in
20.0 - 30.0 mm
|
||||
401,2262 Kč - 455,7633 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.059 in
1.5 mm
|
Čtvercové
|
černá
|
Ne
|
Leštěný
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||
223,9074 Kč - 254,3484 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.059 in
1.5 mm
|
kulaté
|
přírodní
|
Ne
|
Leštěný
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||
224,3955 Kč - 254,9341 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.059 in
1.5 mm
|
Čtvercové
|
přírodní
|
Ne
|
matné
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||
44,9711 Kč - 109,4786 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.059 in
1.5 mm
|
Čtvercové
|
černá
|
Ne
|
Leštěný
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku