Tyto zatlačovací zátky jsou určeny k usnadnění montáže a demontáže komponentu. Chrání otvor před vnikem kontaminantů, jako je špína, prach a nečistoty.
Snadná montáž i demontáž zatlačením, jedním pootočením získáte spolehlivé a těsné přilnutí. Středový úchyt v horní části poskytuje pevný úchop pro utažení a sejmutí. Sortiment je vhodný pro hadicové spojky s metrickými, BSP a UNF závity.
Každou zátku lze použít hned pro několik velikostí a typů závitů
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE)Barva: červená, žlutá, modrá, černáNorma hořlavosti materiálu: Series Code: SRTFUP, SR1119, SR1010, SR1008, SR1760
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Barva | h | Materiál | H | Kompatibilní velikosti závitu | D | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,5818 Kč - 13,7127 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
žlutá
|
0.339 in
8.6 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
|
1-3/16" UNF
|
|
||
2,3705 Kč - 4,7726 Kč | 13037 Skladem |
žlutá
|
0.291 in
7.4 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
|
11/16" UNF
|
|
||
3,0538 Kč - 6,6572 Kč | 773 Skladem |
žlutá
|
0.291 in
7.4 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
|
9/16" UNF
|
|
||
2,2311 Kč - 4,5964 Kč | 1100 Skladem |
červená
|
0.197 in
5.0 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.748 in
19.0 mm
|
M16
|
0.65 in
16.5 mm
|
||
4,2391 Kč - 8,8865 Kč | 3000 Skladem |
červená
|
0.276 in
7.0 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.748 in
19.0 mm
|
M28
|
1.287 in
32.7 mm
|
||
5,8845 Kč - 12,2572 Kč | 2000 Skladem |
červená
|
0.197 in
5.0 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.669 in
17.0 mm
|
M36
|
1.563 in
39.7 mm
|
||
10085622 | 6,8189 Kč - 14,0957 Kč | 1502 Skladem |
červená
|
0.197 in
5.0 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.472 in
12.0 mm
|
M40 and M42
|
1.787 in
45.4 mm
|
|
2,1753 Kč - 3,0399 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.472 in
12.0 mm
|
Non Threaded
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
3,2491 Kč - 6,7491 Kč | 3600 Skladem |
červená
|
0.197 in
5.0 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.669 in
17.0 mm
|
M22
|
1.016 in
25.8 mm
|
||
1,9661 Kč - 3,9683 Kč | 5410 Skladem |
červená
|
0.157 in
4.0 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.551 in
14.0 mm
|
M10
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
2,6494 Kč - 5,4928 Kč | 172 Skladem |
červená
|
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.65 in
16.5 mm
|
M18
|
0.846 in
21.5 mm
|
||
10084670 | 2,9422 Kč - 6,1056 Kč | 1040 Skladem |
červená
|
0.197 in
5.0 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.669 in
17.0 mm
|
M20
|
0.839 in
21.3 mm
|
|
4,9782 Kč - 10,4186 Kč | 1956 Skladem |
červená
|
0.197 in
5.0 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.669 in
17.0 mm
|
M32
|
1.402 in
35.6 mm
|
||
1,9383 Kč - 1,9383 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
0.437 in
11.1 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.465 in
11.8 mm
|
Non Threaded
|
0.583 in
14.8 mm
|
||
2,1475 Kč - 4,4662 Kč | 11186 Skladem |
červená
|
0.197 in
5.0 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.669 in
17.0 mm
|
M12, M13 and M14
|
0.516 in
13.1 mm
|
||
3,5558 Kč - 7,362 Kč | 248 Skladem |
červená
|
0.197 in
5.0 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.669 in
17.0 mm
|
M25 and M26
|
1.177 in
29.9 mm
|
||
3,3885 Kč - 7,0555 Kč | 3200 Skladem |
červená
|
0.197 in
5.0 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.669 in
17.0 mm
|
M24
|
1.11 in
28.2 mm
|
||
2,4124 Kč - 6,1132 Kč | 3950 Skladem |
modrá
|
0.394 in
10.0 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
|
1-1/16" x 12 UNF/JIC
|
1.398 in
35.5 mm
|
||
2,0359 Kč - 4,1215 Kč | 2196 Skladem |
modrá
|
0.409 in
10.4 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
|
7/8" x 14 UNF/JIC
|
1.047 in
26.6 mm
|
||
4,5877 Kč - 12,2572 Kč | 900 Skladem |
žlutá
|
0.236 in
6.0 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
|
3/8" UNF
|
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.