Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
(14 Počet produktových řad)
Tento sortiment madel a rukojetí má celokovovou konstrukci. Pravoúhlý tvar má zaoblená ramena a na jejich základně jsou montážní otvory se závitem. Jednodílná konstrukce je hladká, pevná a odolná. Tato madla a rukojeti jsou vysoce kvalitním dokončovacím prvkem pro finální výrobek s možností montáže na zadní stranu nebo na stranu obsluhy.
Tyto rukojeti mají hezký design a ergonomický tvar písmene U, který působí čistým a úhledným dojmem. Lze je použít v různých odvětvích, např. u krytování strojů, skladovacích jednotek a přístupových panelů.
Každá rukojeť je dodávána s koncovými podložkami, krytkami, šrouby a podložkami – pokud jsou k dispozici.
Tento sortiment madel a rukojetí má celokovovou konstrukci. Pravoúhlý tvar má zaoblená ramena a na jejich základně jsou montážní otvory se závitem. Jednodílná konstrukce je hladká, pevná a odolná. Tato madla a rukojeti sou vysoce kvalitním dokončovacím prvkem pro finální výrobek s možností montáže na zadní stranu nebo na stranu obsluhy.
Tyto rukojeti mají hezký design a ergonomický tvar písmene U, který působí čistým a úhledným dojmem. Lze je použít v různých odvětvích, např. u krytování strojů, skladovacích jednotek a přístupových panelů.
Každá rukojeť je dodávána s koncovými podložkami, krytkami, šrouby a podložkami – pokud jsou k dispozici.
Madla můstková – s vnějším závitem - kovová
Tato řada madel a rukojetí má obdélníkový tvar s pravoúhlou tyčí. Tato robustní madla se běžně používají k otevírání a zavírání dveří a k zavírání vík těžkých skříní.
Jsou ekonomicky výhodnou volbou, která je vhodná pro řadu aplikací a průmyslových odvětví, včetně železnic, strojů a elektrických nebo průmyslových zařízení.
Náš sortiment zahrnuje provedení z široké škály materiálů a mnoho druhů povrchových úprav, které vyhovují různým prostředím, a také různé možnosti síly tahu a typů závitů. V nabídce jsou také varianty vhodné pro přední nebo zadní montáž.
Montáž zepředu přes průchozí montážní otvory. Ergonomický tvar pro pohodlný úchop. Atraktivní vzhled. Široká škála provedení a rozměrů.
Madla jsou určena pro zapuštění do dveří nebo panelu. Uchycují se zacvaknutím do panelu, popř. navařením nebo pomocí šroubu. Nejoblíbenější jsou plastové zapuštěné rukojeti, v sortimentu však také máme provedení z nerezavějící oceli nebo hliníku.
Sortiment madel a rukojetí navržených ve tvaru kulatého oblouku má poloplochý profil, který je ideální v případě, že jsou na panelech, které se otevírají v těsné vzájemné blízkosti, požadována dvě madla.
Tato lehká, konstrukčně velká madla jsou k dispozici v různých kovových materiálech a estetických povrchových úpravách. Montují se zezadu pomocí dvou šroubů M6.
Madla a rukojeti ve tvaru oblouku jsou lehké a nabízejí čistý povrch. Tento sortiment rukojetí zahrnuje mnoho různých velikostí a stylů, které se hodí pro širokou škálu aplikací, včetně elektrotechniky a strojírenství, výroby skříní a dalších. Slouží také v řadě dalších odvětví, jako je pohostinství, zdravotnictví, dopravní služby, výroba a další.
V nabídce jsou ergonomické modely a varianty, které jsou více zaměřené na oblasti použití s vysokou zátěží, jako jsou strojní aplikace. Tento široký výběr stylů a forem madel a rukojetí disponuje řadou vlastností, jako je odolnost proti nárazu, stabilita, odolnost proti povětrnostním vlivům a UV záření – to znamená, že tento sortiment je velmi flexibilní a univerzální nejen v tom, jak se používá, ale také v tom, kde se používá.
Naše řada trubkových madel je určena k otevírání velkých dveří nebo zvedání těžkých poklopů. Přímé nebo šikmé rukojeti, ideální pro dvoukřídlé dveře. Lze je namontovat zepředu nebo zezadu. Díky různým materiálům a povrchovým úpravám jsou vhodné do nejrůznějších prostředí a dodávají výrobku atraktivní vzhled.
Produktová řada: SR5534
Jakostní můstková madla se vyrábějí z přesně lité nerezavějící oceli AISI 316 s elektrolyticky leštěným matně lesklým povrchem. Trubky jsou v pravém úhlu zasazeny do dvou O-kroužků, které trubku utěsňují a drží.
Naše řada kovových rukojetí ve tvaru U je pro lepší ergonomii vyrobena z profilu zakulaceného, hranatého nebo oválného tvaru. Různé materiály a povrchové úpravy, které jsou vhodné do různých prostředí a mají atraktivní vzhled. Navrženo pro tažení v různých úhlech. V závislosti na druhu uchycení lze volit mezi montáží zepředu nebo zezadu.
Zapuštěná madla s otvory pro šrouby lze namontovat do dvířek nebo desek pomocí montážních šroubů. Zapuštěná montáž je ideální do míst, kde by vystupující madlo omezilo funkčnost, nebo tam, kde není dostatek prostoru.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.