Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
(138 Počet produktových řad)
Zátky s bočním úchytem jsou určeny ke snadnému vyjmutí v těsných prostorech. Jejich účelem je chránit závitové a hladké otvory během výroby, skladování nebo přepravy. Nabízejí ochranu před prachem, špínou, poškození, vlhkem, kyselinami a korozí.
Boční úchyt je určen k rychlé a snadné demontáži a ulehčuje odstranění dílu. Odolává teplotám od -40 C do 135 C
Používají se v různých oblastech včetně výroby strojů a zařízení, elektroniky, automobilového průmyslu a systémů HVAC.
Naše zátky s ouškem mají snadnou montáž i demontáž. Zátky z LDPE kryjí otvory a vývrty a brání průniku nečistot. V hladkém nebo žebrovaném provedení s různou mírou utěsnění.
Series Code: SR1120
Žluté kompresní zátky z LDPE jsou speciálně navrženy pro ochranu tlakových koncovek DKO (24 vsuvka s O-kroužkem) před poškozením a usazováním nečistot během přepravy, skladování a zpracování. Pružné žebro zajišťuje pevné a spolehlivé uchycení ve šroubení a boční úchyt umožňuje jednoduchou demontáž.
Series Code: SR1121
Zátky se středovým úchytem se snadno zasunou do závitových nebo hladkých otvorů. Díky kónickému provedení mohou být použity jako zátky do různých vnitřních průměrů. Tyto zátky poskytují spolehlivé utěsnění, které zabraňuje vniku nechtěných látek do otevřených profilů nebo otvorů, čímž chrání vnitřní komponenty a zajišťují optimální výkon.
Středový úchyt je určen k rychlé a snadné demontáži zatažením za úchyt. Zátka chrání před poškozením, nečistotami, vlhkem a korozí během skladování a přepravy.
Všestranné využití.
Kulaté závitové zátky jsou vyráběny v mnoha provedeních. Celokovové zátky se závitem jsou ideální pro vysoké zatížení a jsou vyrobeny z tlakově litého hliníku. Další variantou pro vysoké zatížení jsou zátky s kovovým závitem. Jsou ideální pro použití s nastavitelnými nožičkami, kluzáky a kolečky. Závity M8 nebo M10 s maticí z nízkouhlíkové oceli zajišťují pevné uchycení. Kovový závit umožňuje plynulé opakovatelné nastavení a dva díly výlisku do sebe i do trubek úhledně zapadají.
Series Code: SRK0083, SR1554, SR1571
Naše zátky Banjo Union vyráběné z přírodního LDPE jsou ideální pro zabránění vnikání nečistot a vlhkosti. Odpovídají normě banjo union DIN 7642 B/E. Dodávají se buď s úchytem, nebo bez úchytu.
Series Code: SR1016
Upevňovací zátky pro chrániče přírub nabízejí efektivní řešení zabezpečení ochranných kotoučů na celé čelo příruby i ochranu otvorů pro šrouby (obojí lze zakoupit zvlášť) pro přírubové trubky.
Instalace: jednoduše vložte zátku skrz otvor na chrániči příruby přímo do otvoru pro šroub a tím zajistíte pevnou a bezpečnou ochranu.
Pro pevné připevnění každého ochranného kotouče celého čela k povrchu příruby se doporučuje použití čtyř zátek.
Ventilační zátky umožňují přístup vzduchu a vyrovnání tlaku a odvod tepla.
Series Code: SR6260, , SR1086, SR1868, SR1866, SR1708
Ideální záslepky do plechů a tenkých materiálů. Nejčastěji se používají v elektrotechnice a kovovýrobě. Atraktivní vzhled, rychlá a jednoduchá montáž. Široká škála rozměrů vhodných pro průměr otvoru a tloušťku panelu.
Series Code: SR1760
Zatlačovací zátky jsou praktickým řešením k zaslepení různých otvorů během výrobních procesů nebo přepravy a lze je použít jako dokončovací prvek na finálním výrobku. Chrání obsluhu před ostrými okraji otvorů. Náš sortiment zahrnuje různá provedení, která lze také použít k ochraně proti průniku nečistot.
Mají jednoduchou montáž i demontáž zatlačením. Mají všestranné využití včetně zdravotnického, automobilového, potravinového a strojního průmyslu.
Chrání před poškozením, nečistotami, vlhkem a korozí.
Vypouklé čtvercové zátky se používají jako dokončovací prvky a k ochraně čtvercových profilů. Mají atraktivní vzhled a a chrání před prachem a jinými nečistotami. Lze je použít také jako zátky do noh židlí nebo jako krytky profilů a hojně se používají ve stavebnictví a při výrobě nábytku. Montáž i demontáž je rychlá a jednoduchá.
Zkosené čtvercové zátky mají zkosenou základnu, takže jsou ideální k použití na koncích profilů nebo nerovných površích a na profilech v kontaktu se zkosenými povrchy. Lze je použít pro montovaný nábytek, jako jsou židle nebo nohy nábytku, nebo ve stavebnictví.
Tento sortiment zkosených čtvercových zátek je navržen pro snadné zasunutí a je vyroben z materiálu, který je odolný a má dlouhou životnost.
Protiprachové krytky chrání rychlospojky řady ISO A a ISO B. Díky své konstrukci zůstávají stále uchyceny k hadici. Skvěle chrání před usazováním nečistot, vlhkosti a korozi.
Series Code: SR1182
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.