Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

polyethylen nízkohustotní (LDPE) montáž zatlačením Oboustranná montáž

 (64 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Krytky pro ventily tlakových láhví

Krytky pro ventily tlakových láhví jsou určeny k ochraně závitů ventilů průmyslových lahví a lahví na LPG, když se nepoužívají. Chrání před průnikem vlhkosti, nečistot, prachu nebo jiných nečistot. Jsou vybaveny odvětrávací klapkou, která umožňuje bezpečné uvolnění plynu po náhodném otevření ventilu. Umožňují snadné rozlišení plných a prázdných lahví.

Snadno se instalují i demontují a zajišťují vzduchotěsné utěsnění, které zachovává integritu plynu v lahvi. Běžně se používají v laboratořích, ve zdravotnictví a stavebnictví.

  • polyethylen vysokohustotní (HDPE); polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva: žlutá


Series Code: SR1060

Krytky přírub - chrániče čel přírub – soudkové

Chránič čela příruby funguje jako ochranný kryt chránící přírubu před nečistotami, vlhkostí, barvou a pískováním.

Zkosená konstrukce vytváří silnou přilnavost k lemu přírubové trubky a nevyžaduje žádné upevňovací prvky pro montáž. Vyrábějí se z odolného materiálu a jsou vhodné pro příruby DIN a ANSI.

  • Materiál: polyethylen
  • Barva: žlutá


Series Code: SR1354

Krytky s přírubou

Krytky s přírubou mají snadnou montáž i demontáž, buď pomocí automatizovaných nástrojů nebo ručně. Většinou se používají k ohraně metrických a palcových závitů, s o-kroužky nebo bez nich. Větší příruba umožňuje rychlejší použití i odstranění rukou.

Pro účely jakostní kontroly vám krytky v přírodní barvě umožňují vidět skrze ni a zkontrolovat, zda je na ochranném prvku nainstalovaný o-kroužek, nebo nikoli.

Poskytují těsné a bezpečné uchycení.

  • Určeny k zakrytí a ochraně závitů.
  • Chrání před poškozením, nečistotami a vlhkem.
  • Použití v automobilovém a strojírenském průmyslu.
Materiál: silikon, polyethylen nízkohustotní (LDPE), TPE, pryž termoplastická (TPR) Barva: šedá, přírodní, žlutá, čirý, růžová, červená, černá Series Code: SR5754, SR1024, SRCTLTPE, SR1116, SR1124, SR1025, SR1026

Krytky s úchytem

Krytky s úchytem jsou určeny k ochraně před kontaminanty a únikem kapalin. Úchyt je tvarovaný, což poskytuje větší kontaktní plochu a vyžaduje menší sílu při instalaci a demontáži.

Úchyty jsou především užitečné tam, kde se během mechanických procesů vyžaduje rychlá demontáž, a z tohoto důvodu jsou oblíbenou volbou v různých průmyslových odvětvích.

Pružné materiály umožňují těsné usazení. Díky úchytu jsou také oblíbenou volbou.

  • Jsou určeny k ochraně před nečistotami a únikem kapalin.
  • Díky pružnosti lze natáhnout na mírně větší rozměry. Tím se dosáhne těsného upevnění.
  • Používají se v potravinářském průmyslu i dalších průmyslových oborech nebo při skladování.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), ethylenvinylacetát (EVA), PVC Barva: žlutá, černá, červená Series Code: SRQCF, SR6110, SR1066

Krytky s čelním těsnicím kroužkem

Naše řada krytek s čelním těsnicím kroužkem je určena k ochraně čelně těsnicích spojů s O-kroužkem, které se používají v hydraulických spojích.

Konstrukce těchto krytek se vyznačuje delší celkovou délkou pro dodatečnou ochranu před průnikem nečistot a dalších kontaminantů. Obsahují také lisovaný pojistný kroužek na spodní straně, který se snadno zacvakne pod spojku, aby ji bezpečně udržoval na svém místě během přepravy a zpracování.

Náš sortiment je vhodný pro závity velikostí UNF i JIC.

  • Určena k ochraně čelně těsnicích spojů s O-kroužkem, které se používají v hydraulických spojích.
  • Vyznačuje se větší celkovou délkou pro dodatečnou ochranu.
  • Vhodné pro závity UNF a JIC.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: černá, modrá Series Code: SRCFST, SR1078

Krytky ukončovací - hladké

Hladké ukončovací krytky jsou ideální jako spolehlivá ochrana závitových i hladkých profilů, trubek a tyčí. Zabraňují průniku prachu, špíny a jiných nečistot. Jsou do určité míry odolné vůči oděru, což chrání protikusy během skladování a přepravy. Lze je také používat k maskování během lakování, pokovování nebo pískování.

Snadná montáž i demontáž.

Lze je používat v instalatérství, vzduchotechnice, klimatizaci, tepelné technice a v průmyslu.

  • Ideální jako spolehlivá ochrana profilů, trubek a závitových tyčí.
  • Snadná montáž i demontáž.
  • Používají se v instalatérství, vzduchotechnice, klimatizaci, tepelné technice a v průmyslu.
Materiál: polyethylen, polypropylen, polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: žlutá, černá, šedá, přírodní, modrá Series Code: SRF0023, SR1062

Krytky ukončovací – kulové

Kulové ukončovací krytky s vysokou pevností se montují zatlačením a jsou dekorativním ukončovacím prvkem. Mohou sloužit také jako nožičky. Ideální pro nábytek, dekorace nebo architektonické projekty. Používají se také na ochranu nábytku a mají snadnou montáž i demontáž. Používají se také jako dekorativní krytky.

  • Materiál: LDPE
  • Barva: černá


Series Code: SR1634

Krytky vinylové – vysokoteplotní – s úchytem

Vysokoteplotní pružné krytky s ergonomickým designem a vytahovacím poutkem pro snadné nasazení a sejmutí. Vhodné pro použití na závitové nebo hladké aplikace.

Tato jedinečná konstrukce se hodí pro řadu aplikací a závitů včetně metrických, UNF a BSP. Tato řada zahrnuje i varianty se šestihrannou konstrukcí.

  • Provedení s úchytem.
  • Jedinečný design umožňuje, aby každá krytka pasovala do široké škály průměrů.
  • Snadné nasazení i vyjmutí.
Materiál: PVC měkčené Barva: žlutá Series Code: SR1072

Krytky šestihranné

Naše řada šestihranných krytek má pevnou konstrukci, která umožňuje jejich snadné nasazení i odstranění. Jsou dostupné ve všech běžných velikostech hydraulických spojek.

Tyto krytky mají šestihranný tvar, díky němuž jsou ideální pro ochranu šestihranných spojů a sestav. Tato univerzálnost krytek však znamená, že jsou vhodné i pro ochranu kulatých součástí. To z nich dělá flexibilní a ekonomickou volbu pro řadu projektů.

  • Materiál: nízkohustotní polyethylen (LDPE)
  • Barva: přírodní


Series Code: SR1127

Krytky šroubů

Krytky na ochranu šroubů zakrývají a chrání hlavy šroubů a matice proti povětrnostním vlivům. Jsou ideální pro hlavy šroubů a matice. Vylepšují finální vzhled a jsou vynikající volbou do venkovního prostředí.

Tato řada je dodávána v širokém sortimentu velikostí pro různé potřeby. Tyto krytky jsou dostupné ke standardním imperiálním šroubům se závitem UNF a metrickým dle ISO 4017 nebo DIN 933.

Jsou dostupné v různých barvách.

  • Chrání spojovací materiál proti neoprávněné manipulaci a povětrnostním vlivům.
  • Vylepší finální vzhled Vaší aplikace.
  • Skvělá volba pro venkovní aplikace.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: černá, zelená, hnědá, šedá, bílá Series Code: SR1802, SRF0074

Krytky šroubů s křížovou drážkou

Krytky šroubů s křížovou drážkou jsou určeny pro šrouby s křížovou hlavou. Nabízejí rychlou a snadnou montáž, ochranu hlavy šroubu a atraktivní vzhled.

Series Code: SR1815

Krytky žebrované

Žebrované krytky se používají k ochraně široké škály sloupků a čepů. Vnitřní žebrování zajišťuje pevné uchycení. Žebra jsou pružná a umožňují jednou krytkou pokrýt různé průměry. Tento sortiment se dodává s úchytem usnadňujícím sejmutí dílu i bez úchytu.

Zabraňují rezavění nebo korozi čepů a chrání je před oděrem. Snadno se instalují i demontují. Používají se ve výrobě, na zábradlí, ploty, nábytek a další aplikace.

  • Materiál: LDPE
  • Barva: přírodní


Series Code: SR1056

Kryty na potrubí - pružné

Krytky vyrobené rotačním tvářením se používají k ochraně vnějšího průměru potrubí. Díky měkčímu materiálu je montáž i demontáž jednodušší. Jsou mimořádně pevné a odolné proti proražení.

Používají se pro různé průměry potrubí a profilů a své využijí nacházejí například v automobilovém průmyslu, vzduchotechnice, stavebnictví a u průmyslových zařízení. Tyto krytky poskytují ochranu před prachem, nečistotami a vlhkostí.

  • Materiál: PE, LDPE
  • Barva: žlutá, bílá, černá


Series Code: SR1388

Kryty na potrubí – s prohlubní

Naše řada černých zapuštěných krytek na potrubí je vyrobena z nízkohustotního polyethylenu, který pomáhá chránit zkosené hrany a vnitřní stěny potrubí proti poškození a korozi. Prohlubeň umožňuje zaháknutí háku jeřábu. Provedení s ventilačním otvorem nebo bez něj.

Series Code: SR1370, SR1371

Kryty na potrubí – standardní

Standardní kryty na potrubí jsou ekonomickou variantou ochranné krytky s kvalitní povrchovou úpravou.

Lisované krytky jsou navrženy tak, aby se nasadily na vnější průměr závitových i hladkých trubek jako ochrana před vniknutí cizích látek během jejich skladování a přepravy.

Tyto krytky mají vnitřní žebra, která zajišťují těsné uchycení. Tento sortiment navíc zahrnuje krytky s malým větracím otvorem, jenž zabraňuje nahromadění tlaku; vyhovují specifikacím ANSI a DIN.

  • Jsou navržena jako ochrana před vniknutí cizích látek během jejich skladování a přepravy.
  • Mají vnitřní žebra, která zajišťují těsné uchycení.
  • Mají malý větrací otvor k eliminaci hromadění tlaku.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), PVC Barva: zelená, modrá, oranžová, žlutá, červená, černá, přírodní, šedá Series Code: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1340

Kryty potrubí - žebrované

Tyto žebrované krytky na potrubí jsou vyráběny bez závitu a jsou dostupné v červeném nebo žlutém provedení. Jsou ideální pro ochranu závitových i hladkých trubek nebo tyčí. K dispozici jsou standardní, krátká a dlouhá provedení. Krátké verze jsou pro běžné uzavření a dlouhé verze mají extra hloubku a okraj s žebry, který zajišťuje těsné uchycení. Konstrukce těchto delších uzávěrů pomáhá předcházet náhodnému vypadnutí.

Series Code: SR1046

Kryty přírub – chrániče vysokotlakých přírub SAE

Chránič vysokotlakých přírub s výstupky poskytuje celoplošné pokrytí a ochranu otvoru pro vysokotlaké aplikace. Výstupky se bezpečně zasunou do otvorů pro šrouby příruby a pevně se usadí.

Vyrábějí se z cenově výhodného materiálu, který má dobrou chemickou odolnost. Tato řada má varianty, které nabízejí ochranu pro SAE Code 61 (3000 až 5000 PSI) a SAE Code 62 (6000 PSI).

  • Poskytují celoplošné pokrytí a ochranu u vysokotlakých systémů.
  • Výstupky se bezpečně zasunou do otvorů pro šrouby příruby a pevně se usadí.
  • Vyrobeny z cenově výhodného materiálu, který má dobrou chemickou odolnost.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE) lineární, polyethylen, polyethylen nízkohustotní (LDPE), polypropylen Barva: červená, modrá, černá, žlutá Series Code: SRCPFL, SR1355, SRL0000, SR1076

Kryty přírub – zatlačovací chrániče celého čela příruby

Zatlačovací chrániče celého čela příruby mají jednoduchou zasouvací konstrukci. Tato konstrukce obsahuje i pružná žebra, která pokaždé zajistí, aby chránič těsně zapadl do otvoru.

Tato ochrana příruby nevyžaduje k montáži žádné upevňovací prvky. Splňuje požadavky ANSI B16.5 na příruby třídy 150, normy DIN2627 až 2638 a BS5504.

  • Materiály: polyethylen (PE) a nízkohustotní polyethylen (LDPE)
  • Barva: žlutá


Series Code: SR1365

Nožičky zatlačovací

Zatlačovací nožičky, běžně známé jako zasouvací nožičky, jsou ideální volbou pro řadu aplikací. Mají řadu užitečných vlastností, které mohou poskytnout ochranu povrchu, tlumení vibrací, zachování pevnosti a prevenci smyku.

Naše řada zatlačovacích nožiček je navržena tak, aby se jednoduše zatlačily do vyvrtaných otvorů, konců trubek nebo na základnu nábytku – což umožňuje jejich rychlou a snadnou instalaci. Mohou poskytnout stabilitu a podporu v různých aplikacích a odvětvích včetně: kanceláří a maloobchodu, výroby malých a velkých spotřebičů, nábytku a skříní, krytů a pouzder, skleněných polic a podpěr stolů, stohování, elektrického a elektronického vybavení – a mnoha dalších.

  • K dispozici v různých materiálech včetně polyamidu 6.6, silikonové pryže, nízkohustotního polyethylenu (LDPE) a termoplastického elastomeru (TPE).
  • Tvary: obdélníkový, pravoúhlý, kruhový a čtvercový
  • Barvy: černá, hnědá, šedá, přírodní a transparentní
  • Varianta s třídou hořlavosti UL94 HB.


Produktová řada: SR1573

Záslepky

Ideální záslepky do plechů a tenkých materiálů. Nejčastěji se používají v elektrotechnice a kovovýrobě. Atraktivní vzhled, rychlá a jednoduchá montáž. Široká škála rozměrů vhodných pro průměr otvoru a tloušťku panelu.

Series Code: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751

Zátky Collar

Zátky Collar mají samořezné provedení pro snadnou montáž. Jsou velmi odolné díky tlusté stěně, nelze je snadno uvolnit a bezpečně drží na místě.

Jsou určeny na ochranu zařízení před prachem, nečistotami a dalšími vnějšími vlivy. Ideální pro pískování a použití ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.

  • Materiál: LDPE
  • Barva: oranžová


Series Code: SR1160

Zátky Eze

Patentovaná konstrukce rychlonasazovacích zátek Eze, rychlá a jednoduchá montáž pouhým zatlačením. Vyrobeno z LDPE. Silný a pružný úchyt pro snadnou demontáž zátky. Zátka je vyráběna v 25 nejpoužívanějších velikostech závitů.

Series Code: SR1055

Zátky UNI

Zátky UNI mají jedinečnou konstrukci s lamelami, které se po zatlačení a pootočení pevně uchytí v závitovém otvoru. Každou zátku lze použít hned pro několik velikostí a typů závitů. Snadná demontáž vyšroubováním zátky ze závitu.

Series Code: SR1039

Zátky a kluzáky obdélníkové

Obdélníkové zátky a kluzáky se ideálně hodí pro nejoblíbenější velikosti a tloušťky obdélníkových profilů. Po vložení do konce profilu dodávají hotovému výrobku čistý a úhledný vzhled.

Vyznačují se žebrovaným designem pro snadné vkládání a dobré zapadnutí. Tyto zátky chrání povrch a zabraňují pronikání nečistot a jiných kontaminantů do vnitřní části trubky nebo jeklu.

Běžně se používají v nábytkářství a průmyslovém zařízení. Všestranná nabídka materiálů, povrchových úprav a barev poskytuje velký výběr možností pro dosažení maximálně estetického vzhledu. Náš rozsáhlý sortiment zahrnuje různé velikosti a barevná provedení.

  • Ideálně se hodí pro nejobvyklejší velikosti a tloušťky obdélníkových profilů a jeklů.
  • Poskytuje čistý a úhledný vzhled.
  • Chrání povrch a zabraňuje vnikání nečistot a jiných kontaminantů.
Materiál: ABS, polyethylen nízkohustotní (LDPE), polyethylen, HDPE Barva: černá, bílá, šedá, stříbrná, hnědá, modrá, zelená, červená, žlutá Series Code: SRANR, SR1550, SR1570

Zátky a kluzáky čtvercové

Čtvercové zátky do jeklů slouží jako ukončovací prvek a chrání konce čtvercových profilů, tyčí nebo sloupků. Jsou dostupné ve dvou provedeních: s žebrováním pro maximální úchop, které lze použít u trubek různých rozměrů, nebo s hladkým dříkem, který je vhodný pro jeden konkrétní rozměr trubky pro snadnější montáž.

Jsou navrženy tak, aby těsně pasovaly do různých profilů. Některé komponenty této řady pomáhají předcházet poškození podlahy nebo jiných povrchů a zároveň chrání profily před vnějšími vlivy.

K dispozici v různých provedeních: standardní čtvercové žebrované zátky, lehké čtvercové zátky a kovové čtvercové zátky. Běžně se používají v nábytkářství a průmyslovém zařízení. Všestranná nabídka materiálů, povrchových úprav a barev poskytuje velký výběr možností pro dosažení maximálně estetického vzhledu.

  • Dokončovací prvek používaný pro výrobky ze čtvercových profilů.
  • Ideální pro použití u nábytku a průmyslového vybavení.
  • Pomáhají předcházet poškození podlahy a chrání profily před vnějšími vlivy.
Materiál: ABS, polyethylen nízkohustotní (LDPE), polyethylen, pryž termoplastická (TPR) Barva: stříbrná, černá, bílá, šedá světlá, modrá, červená, žlutá, hnědá, zelená, šedá tmavá, šedá Series Code: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542

  • z/ze 3