Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
(172 Počet produktových řad)
Tyto termostaty zajišťují jednoduché jednočíselné nastavení teploty chlazení nebo ohřevu. Mají plastový kryt z ABS a jsou osazeny 22mm ovládacím a kontaktním blokem a odpovídají třídě ochrany NEMA 4, 4x, 12, 13 a IP65. Vodotěsné, olejotěsné a odolné vůči korozi. Kontakty SPST 10 A 600 V AC se závitovými koncovkami. Vylisované otvory pro chráničky 13/16". UL/CSA/CE.
Ideální záslepky do plechů a tenkých materiálů. Nejčastěji se používají v elektrotechnice a kovovýrobě. Atraktivní vzhled, rychlá a jednoduchá montáž. Široká škála rozměrů vhodných pro průměr otvoru a tloušťku panelu.
Series Code: SRF0058, SR1086, SR1750, SR6273, SR1740, SRF0001, SR6275, SR1760, SR1011, SRF0006, SR1751
Záslepky do plechu se používají na ochranu otvorů během přepravy nebo u finálních výrobků jako dokončovací prvek. Zátka z polyamidu 6.6 (PA 66) chrání obsluhu před ostrými okraji otvorů. Zátky lze také použít jako ochranu vnitřních závitů před poškozením během přepravy.
Jsou dostupné ve třech barvách pro rychlou identifikaci nebo ke sladění s finálním produktem.
Záslepky do plechu jsou rychlonasazovací bez nutnosti použití nástrojů a lze je snadno odstranit.
Plné záslepky se nejčastěji používají v elektrotechnice a kovovýrobě. Ideální záslepky do plechů a tenkých materiálů. Atraktivní vzhled, rychlá a jednoduchá montáž. Široká škála rozměrů vhodných pro průměr otvoru a tloušťku panelu. Provozní teplota od -40C do +135C.
Series Code: SR1851, SR1850, SR1765
Zátky Collar mají samořezné provedení pro snadnou montáž. Jsou velmi odolné díky tlusté stěně, nelze je snadno uvolnit a bezpečně drží na místě.
Jsou určeny na ochranu zařízení před prachem, nečistotami a dalšími vnějšími vlivy. Ideální pro pískování a použití ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.
Patentovaná konstrukce rychlonasazovacích zátek Eze, rychlá a jednoduchá montáž pouhým zatlačením. Vyrobeno z LDPE. Silný a pružný úchyt pro snadnou demontáž zátky. Zátka je vyráběna v 25 nejpoužívanějších velikostech závitů.
Series Code: SR1055
Zátky z pružného PVC jsou odolné proti oděru a roztržení. Jsou ideální k zátkování závitových i hladkých otvorů. Vynikající ochrana před poškozením, nečistotami, vlhkostí a korozí během skladování nebo přepravy. Provedení pro různé velikosti metrických a UNF závitů.
Series Code: SR1070
Zátky UNI mají jedinečnou konstrukci s lamelami, které se po zatlačení a pootočení pevně uchytí v závitovém otvoru. Každou zátku lze použít hned pro několik velikostí a typů závitů. Snadná demontáž vyšroubováním zátky ze závitu.
Series Code: SR1039
Provedení pro širokou řadu rozměrů trubek. Chrániče úkosovaných konců společně se zátkami na trubky v odpovídající velikosti optimálně chrání a uzavírají trubku. Ocelový chránič drží zátku během manipulace, přepravy a skladování pevně v trubce. Chránič se snadno nasazuje umístěním na konec potrubí a rozklepání jazýčku svorky pomocí kladiva. Zátka do trubky je hluboká 100 mm a umožňuje tak zachytit hák jeřábu. K dispozici je také provedení s absorbentem vlhkosti pro snížení rizika koroze. V případě zájmu o více informací kontaktujte naše obchodně-technické oddělení, které vám poradí s výběrem správného produktu.
Series Code: SR1360
Obdélníkové zátky a kluzáky se ideálně hodí pro nejoblíbenější velikosti a tloušťky obdélníkových profilů. Po vložení do konce profilu dodávají hotovému výrobku čistý a úhledný vzhled.
Vyznačují se žebrovaným designem pro snadné vkládání a dobré zapadnutí. Tyto zátky chrání povrch a zabraňují pronikání nečistot a jiných kontaminantů do vnitřní části trubky nebo jeklu.
Běžně se používají v nábytkářství a průmyslovém zařízení. Všestranná nabídka materiálů, povrchových úprav a barev poskytuje velký výběr možností pro dosažení maximálně estetického vzhledu. Náš rozsáhlý sortiment zahrnuje různé velikosti a barevná provedení.
Obdélníkové vložky a kluzáky se ideálně hodí pro lehké obdélníkové trubky a jekly. Po vložení do konce trubky nabízejí hotové aplikaci čistý a úhledný vzhled.
Vyznačují se žebrovaným designem pro snadné vkládání a dobré zapadnutí. Tyto zátky nabízejí povrchovou ochranu a zabraňují pronikání nečistot a jiných kontaminantů do vnitřní části trubky nebo jeklu.
Oválné zátky a kluzáky jsou ideální pro dodání vysoce kvalitního finálního vzhledu na konce profilů. Běžně se používají v nábytkářství a průmyslovém zařízení, přičemž všestranná nabídka materiálů, povrchových úprav a barev poskytuje velký výběr možností pro dosažení maximálně estetického vzhledu.
Zasouvají se do konců oválných profilů, jako jsou nohy židlí nebo stolů. Jsou dostupné pro nejběžnější velikosti a rozměry.
Náš sortiment obsahuje hned několik možností, které umožňují snadnou montáž i demontáž a bezpečné upevnění. K dispozici jsou žebrované varianty, které usnadňují zasunutí a dobře padnou. Dlouhá životnost a odolnost, s těmito vlastnostmi určitě najdete zátku pro svůj další projekt.
Čtvercové zátky do jeklů slouží jako ukončovací prvek a chrání konce čtvercových profilů, tyčí nebo sloupků. Jsou dostupné ve dvou provedeních: s žebrováním pro maximální úchop, které lze použít u trubek různých rozměrů, nebo s hladkým dříkem, který je vhodný pro jeden konkrétní rozměr trubky pro snadnější montáž.
Jsou navrženy tak, aby těsně pasovaly do různých profilů. Některé komponenty této řady pomáhají předcházet poškození podlahy nebo jiných povrchů a zároveň chrání profily před vnějšími vlivy.
K dispozici v různých provedeních: standardní čtvercové žebrované zátky, lehké čtvercové zátky a kovové čtvercové zátky. Běžně se používají v nábytkářství a průmyslovém zařízení. Všestranná nabídka materiálů, povrchových úprav a barev poskytuje velký výběr možností pro dosažení maximálně estetického vzhledu.
Zátky do konců trubek poskytují účinnou a efektivní metodu utěsnění trubek s kruhovým průřezem. Možnosti použití zahrnují zátky kartonových tubusů, kompozitních obalů a uzavření plastových trubkových rozvodů. Pro bezpečné uzavření kartonových tubusů, kompozitních obalů a průhledných plastových trubkových rozvodů.
Series Code: SR1604, SR1603
Zátky do konců trubek jsou nepostradatelnými komponenty, které se používají k utěsnění konců trubek a potrubí v různých průmyslových oborech. Jsou určeny k tomu, aby poskytly těsný a spolehlivý uzávěr, který zabraňuje úniku kapalin, kontaminaci a poškození trubky nebo potrubí. Jsou mimořádně odolné, všestranné a mají snadnou montáž; nabízejí spoustu výhod a používají se v různých oborech, např. ve stavebnictví, instalatérství a výrobě.
Velmi všestranné co se týče materiálů a velikostí. Tyto zátky jsou většinou vyrobeny z vysoce kvalitních materiálů, jako je pryž a plast, což zajišťuje vynikající pevnost a odolnost vůči opotřebení.
Jsou dostupné v různých velikostech a provedeních pro různé rozměry trubek a potrubí, přičemž poskytují přesné a spolehlivé utěsnění.
Kulaté zátky a kluzáky do trubek, tyčí nebo sloupků. Jsou dostupné ve dvou provedeních: s žebrováním pro maximální úchop, které lze použít u trubek různých rozměrů, nebo s hladkým dříkem, který je vhodný pro jeden konkrétní rozměr trubky pro snadnější montáž.
K dostání jsou různé varianty a provedení:
Zátky do závitu NPT mají kónický tvar a jsou určeny k použití se závitovanými nátrubky a spojkami NPT. Vyrábí se z modrého LDPE.
Series Code: SR1114
Tyto zatlačovací zátky jsou určeny k usnadnění montáže a demontáže komponentu. Chrání otvor před vnikem kontaminantů, jako je špína, prach a nečistoty.
Snadná montáž i demontáž zatlačením, jedním pootočením získáte spolehlivé a těsné přilnutí. Středový úchyt v horní části poskytuje pevný úchop pro utažení a sejmutí. Sortiment je vhodný pro hadicové spojky s metrickými, BSP a UNF závity.
Každou zátku lze použít hned pro několik velikostí a typů závitů
Tyto zaslepovací klenuté zátky se používají k uzavření otvorů v plechu. Jsou určeny k utěsnění mezer ve strojích a zařízení u plechů jako ochrana před ostrými hranami. Slouží rovněž jako bezpečná bariéra proti průniku prachu, nečistot, vlhka a jiných kontaminantů.
Vypouklý tvar nabízí pěkný a dokončený vzhled a pomáhá tlumit nárazy, čímž snižuje riziko poškození zátky nebo zařízení, do kterého je zasunutá. Jsou odolné vůči korozi a poskytují elektrickou izolaci.
Mají snadnou montáž; těsně zapadnou do otvoru, který tak spolehlivě utěsní. Jsou dostupné v různém provedení, takže jsou vhodné pro různé průměry otvorů a tloušťky panelů, a lze je používat v oborech, jako je výroba, stavebnictví a elektronika.
Kulaté zátky se závitem jsou určeny na konce trubek. Jsou opatřeny závitem pro pevné uchycení dalších komponentů. Tyto zátky se závitem se používají pro široký sortiment nábytku a dalšího vybavení.
Běžně se používají ve výrobním, obalovém a stavebním průmyslu.
Our Round Inserts & Glides feature a high-gloss chrome finish that provides a visually pleasing and clean appearance, ideal for finishing the ends of outward facing tubular products.
The outside diameter benefits from a ribbed design that ensures ease of insertion and a positive fit.Kulaté zátky do profilů se používají k zakončení trubkových produktů a poskytují vizuálně atraktivní a úhledný vzhled.
Uzavřené kónické zátky zajistí těsné usazení díky konvexním stranám a ochrání před kontaminanty, nečistotami a poškozením. Rychlonasazovací provedení pro snadnou montáž i demontáž.
Mají všestranné využití včetně slepých otvorů, potrubí, nábytku a instalačních krabic. Jsou použitelné opakovaně díky použitému materiálu a bez dopadu na efektivnost těsnění.
Kónické maskovací zátky jsou k dostání jako plné zátky nebo s dutým jádrem, které vyrovnává lépe tolerance rozměrů. Opakovaně použitelné zátky mají výbornou odolnost vůči chemikáliím a jsou dostupné i v provedení ze silikonu nebo pryže EPDM pro aplikace vystavené vysokým teplotám.
Series Code: SRF0072, SR1045, SR1089, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498
Maskovací zátky bez příruby jsou určeny nezakrývají okolí zátkovaného otvoru. Kónický tvar umožňuje zakrytí širokého rozmezí průměrů. Žebrování, vnitřní výduť a pružný materiál pro dokonalé uchycení a utěsnění. Úchyt pro jednoduchou montáž i demontáž.
Series Code: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034
Tyto kónické maskovací zátky mají všestranné použití. Lze je použít jako krytky nebo jako zátky. Kónický tvar umožňuje zakrýt různé velikosti vnitřních průměrů jako zátka nebo různé velikosti vnějších průměrů jako krytka. Jsou ideální k maskování během procesů jako práškové lakování, elektroforetické povlakování, pokovování a eloxování.
Tato řada je dostupná v různém materiálovém provedení, včetně prémiového silikonu a ekonomického EPDM. Výhodou silikonu je jeho odolnos vůči vysokým teplotám a lze jej používat opakovaně. EPDM je také použitelné opakovaní, s nižší tepelní odolností, ale vynikající odolností vůči chemikáliím.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.