Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

polyethylen nízkohustotní (LDPE) se závitem matice kloboukové

 (25 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Krytky a zátky kónické - s velkou přírubou

Kónické krytky a zátky s širokou přírubou poskytují lepší ochranu okolní na nosné ploše. Širší příruba chrání díl před nechtěným stlačením protikusem. Mohou se používat jako krytka nebo zátka. Kónický tvar umožňuje zakrýt vnitřní nebo vnější průměry různých velikostí.

Tyto univerzální komponenty se běžně používají jako ochrana proti poškození, nečistotám, vlhkosti a korozi během skladování a přepravy.

Díky snadnému použití zatlačením mají tyto univerzální komponenty snadnou montáž i demontáž.

  • Chrání díl před nechtěným stlačením protikusem.
  • Chrání závitové i hladké potrubí, porty a přístupové body před poškozením, prachem, vlhkem, nečistotami a korozí.
  • Používají se v hydraulických systémech, automobilových komponentech nebo ve zdravotnické technice.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: žlutá, červená, modrá Series Code: SRF0030, SR1001, SR1115

Krytky a zátky kónické – standardní

Standardní kónické krytky a zátky jsou univerzální komponenty určené k použití jako zátka nebo jako krytka. Kónický profil umožňuje zakrýt různé velikosti vnitřních průměrů jako zátka nebo různé velikosti vnějších průměrů jako krytka.

Tato dvojí funkce jako krytka nebo zátka se běžně používá jako ochrana proti poškození, nečistotám, vlhkosti a korozi během skladování a přepravy.

Díky snadnému použití zatlačením mají tyto univerzální komponenty snadnou montáž i demontáž. Rozsáhlý sortiment nabízí různé velikosti od 2,9 mm až do 345 mm.

  • Umožňují zakrýt různé velikosti vnitřních a vnějších průměrů.
  • Chrání závitové i hladké potrubí, porty a přístupové body před poškozením, prachem, vlhkem, nečistotami a korozí.
  • Používají se v hydraulických systémech, automobilových komponentech nebo ve zdravotnické technice.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: červená, modrá, černá, čirý, žlutá Series Code: SR1000, SR1111, SRF0020

Krytky měkké - rýhované

Měkké rýhované krytky představují snadný a ekonomický způsob ochrany metrických a UNF závitů během lakování, montáže nebo přepravy. Vnější plocha je rýhovaná a jsou vyrobeny z měkkého, odolného TPE, což poskytuje lepší úchop a těsnění uchycení. Chrání konce trubek před poškozením a průnikem prachu nebo nečistot.

Snadná montáž i demontáž. Provozní teplota od -60 C až do 135 C.

Běžně se používají v instalatérství, vzduchotechnice, klimatizaci, tepelné technice a v průmyslu.

  • Snadný a ekonomický způsob ochrany metrických a UNF závitů.
  • Snadná montáž i demontáž.
  • Provozní teplota od -60 C až do 135 C.
Materiál: TPEBarva: modráNorma hořlavosti materiálu: Series Code: SRF0010

Krytky ochranné - s metrickým závitem

Tyto polyethylenové krytky se závitem jsou nejčastěji používány v automobilovém průmyslu, strojírenství a oblasti hydrauliky. Chrání závit před usazováním nečistot, vlhkostí a poškozením. Zátky jsou určeny pro metrické závity. Náš sortiment je dostupný ve žluté a červené barvě a v mnoha rozměrech pro nejrůznější použití.

Series Code: SR1161, SR1018, SRF0015

Krytky ochranné - se závitem BSP/G

Tyto polyethylenové krytky se závitem jsou nejčastěji používány v automobilovém průmyslu, strojírenství a oblasti hydrauliky. Chrání závit před usazováním nečistot, vlhkostí a poškozením. Zátky jsou určeny pro závity BSP/G. Náš sortiment je dostupný ve žluté a červené barvě a v mnoha rozměrech pro nejrůznější použití.

Series Code: SR1018, SRF0014, SRF0015

Krytky ochranné - se závitem UNF/JIC

Tyto polyethylenové krytky se závitem jsou nejčastěji používány v automobilovém průmyslu, strojírenství a oblasti hydrauliky. Chrání závit před usazováním nečistot, vlhkostí a poškozením. Jsou určeny pro závity UNF/JIC. Náš sortiment je dostupný ve žluté a červené barvě a v mnoha rozměrech pro nejrůznější použití. Možná vás bude zajímat i náš sortiment metrických ochranných krytek se závitem.

Series Code: SR1018, SRF0015, SRF0014

Krytky s přírubou

Krytky s přírubou mají snadnou montáž i demontáž, buď pomocí automatizovaných nástrojů nebo ručně. Většinou se používají k ohraně metrických a palcových závitů, s o-kroužky nebo bez nich. Větší příruba umožňuje rychlejší použití i odstranění rukou.

Pro účely jakostní kontroly vám krytky v přírodní barvě umožňují vidět skrze ni a zkontrolovat, zda je na ochranném prvku nainstalovaný o-kroužek, nebo nikoli.

Poskytují těsné a bezpečné uchycení.

  • Určeny k zakrytí a ochraně závitů.
  • Chrání před poškozením, nečistotami a vlhkem.
  • Použití v automobilovém a strojírenském průmyslu.
Materiál: silikon, polyethylen nízkohustotní (LDPE), TPE, pryž termoplastická (TPR) Barva: šedá, přírodní, žlutá, čirý, růžová, červená, černá Series Code: SR5754, SR1024, SRCTLTPE, SR1116, SR1124, SR1025, SR1026

Krytky s úchytem

Krytky s úchytem jsou určeny k ochraně před kontaminanty a únikem kapalin. Úchyt je tvarovaný, což poskytuje větší kontaktní plochu a vyžaduje menší sílu při instalaci a demontáži.

Úchyty jsou především užitečné tam, kde se během mechanických procesů vyžaduje rychlá demontáž, a z tohoto důvodu jsou oblíbenou volbou v různých průmyslových odvětvích.

Pružné materiály umožňují těsné usazení. Díky úchytu jsou také oblíbenou volbou.

  • Jsou určeny k ochraně před nečistotami a únikem kapalin.
  • Díky pružnosti lze natáhnout na mírně větší rozměry. Tím se dosáhne těsného upevnění.
  • Používají se v potravinářském průmyslu i dalších průmyslových oborech nebo při skladování.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), ethylenvinylacetát (EVA), PVC Barva: žlutá, černá, červená Series Code: SRQCF, SR6110, SR1066

Krytky s čelním těsnicím kroužkem

Naše řada krytek s čelním těsnicím kroužkem je určena k ochraně čelně těsnicích spojů s O-kroužkem, které se používají v hydraulických spojích.

Konstrukce těchto krytek se vyznačuje delší celkovou délkou pro dodatečnou ochranu před průnikem nečistot a dalších kontaminantů. Obsahují také lisovaný pojistný kroužek na spodní straně, který se snadno zacvakne pod spojku, aby ji bezpečně udržoval na svém místě během přepravy a zpracování.

Náš sortiment je vhodný pro závity velikostí UNF i JIC.

  • Určena k ochraně čelně těsnicích spojů s O-kroužkem, které se používají v hydraulických spojích.
  • Vyznačuje se větší celkovou délkou pro dodatečnou ochranu.
  • Vhodné pro závity UNF a JIC.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: černá, modrá Series Code: SRCFST, SR1078

Zátky Slottex

Zátky s drážkou jsou vyrobeny s dvojitým těsnicím kroužkem ve spodní části příruby pro zajištění bezpečného a spolehlivého utěsnění. Design zahrnuje pět kompletních závitů pro bezpečné uchycení. Nabízí ochranu proti špíně, prachu, nečistotám, zbytkům kapalin a korozi. Hlava je navržena tak, aby zachytila kapaliny, když je zátka uvnitř.

Tyto těsnicí zátky mají snadnou montáž i demontáž rukou. Šestihranná hlava umožňuje vložení i vytažení zátky použitím šroubováku, francouzského nebo nástrčného klíče. Tento sortiment zahrnuje rozsáhlou řadu velikostí pro závity metrické, BSP a UNF.

Mají všestranné využití včetně hydraulických a pneumatických systémů a strojírenského průmyslu obecně.

  • Vyrobeny s dvojitým těsnicím kroužkem pro zajištění bezpečného a spolehlivého utěsnění.
  • Chrání před kontaminanty a zabraňuje usazení kapaliny a vlhka v otvoru.
  • Snadná montáž i demontáž rukou.
  • SR1007, SR1005, SR1117
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), polyamid, polyethylenBarva: žlutá, modráNorma hořlavosti materiálu: Series Code: SR1005, SR1007, SR1117

Zátky a kluzáky čtvercové

Čtvercové zátky do jeklů slouží jako ukončovací prvek a chrání konce čtvercových profilů, tyčí nebo sloupků. Jsou dostupné ve dvou provedeních: s žebrováním pro maximální úchop, které lze použít u trubek různých rozměrů, nebo s hladkým dříkem, který je vhodný pro jeden konkrétní rozměr trubky pro snadnější montáž.

Jsou navrženy tak, aby těsně pasovaly do různých profilů. Některé komponenty této řady pomáhají předcházet poškození podlahy nebo jiných povrchů a zároveň chrání profily před vnějšími vlivy.

K dispozici v různých provedeních: standardní čtvercové žebrované zátky, lehké čtvercové zátky a kovové čtvercové zátky. Běžně se používají v nábytkářství a průmyslovém zařízení. Všestranná nabídka materiálů, povrchových úprav a barev poskytuje velký výběr možností pro dosažení maximálně estetického vzhledu.

  • Dokončovací prvek používaný pro výrobky ze čtvercových profilů.
  • Ideální pro použití u nábytku a průmyslového vybavení.
  • Pomáhají předcházet poškození podlahy a chrání profily před vnějšími vlivy.
Materiál: ABS, polyethylen nízkohustotní (LDPE), polyethylen, pryž termoplastická (TPR) Barva: stříbrná, černá, bílá, šedá světlá, modrá, červená, žlutá, hnědá, zelená, šedá tmavá, šedá Series Code: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542

Zátky antivibrační – z LDPE

Jsou ideální pro hydraulická šroubení se závitem BSP. Závit s drážkami brání uvolnění zátky při vystavení vibracím. Průhlednost zátky umožňuje vizuální kontrolu utěsnění.

Series Code: SR6112

Zátky k nasunutí a pootočení

Tyto zatlačovací zátky jsou určeny k usnadnění montáže a demontáže komponentu. Chrání otvor před vnikem kontaminantů, jako je špína, prach a nečistoty.

Snadná montáž i demontáž zatlačením, jedním pootočením získáte spolehlivé a těsné přilnutí. Středový úchyt v horní části poskytuje pevný úchop pro utažení a sejmutí. Sortiment je vhodný pro hadicové spojky s metrickými, BSP a UNF závity.

Každou zátku lze použít hned pro několik velikostí a typů závitů

  • Snadná montáž i demontáž zatlačením, jedním pootočením získáte spolehlivé a těsné uchycení.
  • V horní části mají středový úchop, který poskytuje pevný úchop pro utažení i demontáž.
  • Provedení pro metrické, BSP a UNF závity.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: červená, žlutá, modrá Series Code: SR1010, SRTFUP, SR1119, SR1008

Zátky na konektory - rychlonasazovací

Rychlonasazovací zátky na konektory vyhovují konektorům pro palivové systémy normy SAE J2044 - 12. Zátky nabízejí ochranu proti vniku kontaminantů nebo proti případnému úniku provozních kapalin.

Jejich kruhový úchyt umožňuje jednoduchou demontáž a rychlou demontáž a při nasazení kryje stěnu spojky.

  • Jejich kruhový úchyt při nasazení kryje stěnu spojky.
  • Pomáhají snadno a rychle spojit vodiče bez použití speciálních nástrojů nebo nářadí.
  • Používají se v průmyslu, vzduchotechnice, klimatizaci, tepelné technice a v instalatérství.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE)Barva: žlutáNorma hořlavosti materiálu: Series Code: SRF0009

Zátky ochranné – se závitem BSP/G

Ochranné zátky s plynotěsným závitem BSP/G jsou nejčastěji používány ve strojírenství v oblasti hydrauliky a pneumatiky. Rýhovaná hlava pro jednoduchou a rychlou montáž. Skvěle chrání před nečistotami, vlhkostí a korozí. Pro metrické závity a závity UNF, NPT a BSP/G.

Series Code: SR1002, SR5757, SR1054

Zátky ochranné – se závitem UNF

Ochranné zátky se závitem UNF jsou nejčastěji používány ve strojírenství v oblasti hydrauliky a pneumatiky. Rýhovaná hlava pro jednoduchou a rychlou montáž. Skvěle chrání před nečistotami, vlhkostí a korozí. Zátky jsou určeny pro závity UNF.

Series Code: SR5762, SR1077, SRF0029, SR1002

Zátky ochranné – se závitem a těsněním

Zátky se závitem a těsněním poskytují bezpečné těsnění zabraňující vniku prachu, nečistot a jiných nežádoucích látek. Těsnění (podložka) zlepšuje těsnicí schopnosti a dodává další vrstvu ochrany proti úniku kapalin a vniku nečistot.

Zátky se závitem mají snadnou montáž i demontáž pomocí plochého šroubováku, šestihranného nebo francouzského klíče. Odolávají teplotám od -30 C do +90 C.

Běžně se používají v hydraulických a pneumatických systémech, automobilovém průmyslu a ve strojírenství.

  • Poskytují spolehlivé utěsnění a zabraňují průniku nečistot.
  • Mají snadnou montáž i demontáž pomocí plochého šroubováku, šestihranného nebo francouzského klíče.
  • Odolávají teplotám od -30 C do +90 C.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), PA6, PA; TPE Barva: červená, žlutá, bílá Series Code: SRTFUGP, SRTFTG, SRF0012

Zátky ochranné – se závitem metrickým

Ochranné zátky s metrickým závitem jsou nejčastěji používány ve strojírenství v oblasti hydrauliky a pneumatiky. Rýhovaná hlava pro jednoduchou a rychlou montáž. Skvěle chrání před nečistotami, vlhkostí a korozí. Pro metrické závity a závity UNF, NPT a BSP/G.

Series Code: SR1002

Zátky ochranné – souběžné

Souběžné ochranné zátky mají všestranné využití k ochraně různých profilů.

Sortiment z termoplastických elastomerů doporučujeme použít tam, kde je vyžadována odolnost vůči kyselinám. Řada z PVC je velmi odolná vůči oděru, a proto je vhodná pro závitové komponenty. Zelená vinylová řada funguje v sestavách s přítomností olejů a maziv.

Mají rovnoběžnou nebo rovnou stěnu, která poskytuje spolehlivé těsnění, takže chrání před kontaminanty, poškozením, prachem, korozi, vlhkem a nečistotami během skladování a přepravy.

  • Rovnoběžné provedení poskytuje spolehlivé těsnění, takže chrání před kontaminanty, korozí a nečistotami během skladování a přepravy.
  • Mají snadnou montáž i demontáž a slouží jako atraktivní dokonšovací prvek.
  • Jsou vhodné pro různé účely včetně automobilového průmyslu, průmyslové výroby a komerčního využití.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), pryž termoplastická (TPR), TPE, PVC, vinyl Barva: přírodní, černá, červená, zelená Series Code: SR1015, SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1014, SR1013, SRF0000

Zátky pro ventily LPG

LPG zátky byly vyvinuty ve spolupráci s předními evropskými plynárenskými společnostmi a pomáhají zabránit nebezpečným únikům plynu. Splňují požadavky sbírky zásad č. 15, části 2, vydané organizací LP Gas Association. Upevnění na pásku zabraňuje ztrátě zátky a usnadňuje její opětovné nasazení. Vyznačený směr montáže i demontáže.

Series Code: SR1085

Zátky pro ventily tlakových láhví

Ochranné zátky ventilů tlakových láhví byly vyvinuty společně s předními evropskými plynárenskými společnostmi a chrání průmyslové plynové ventily před mechanickým poškozením a usazováním nečistot. Chrániče ventilů tlakových láhví ze žlutého LDPE dokážou odhalit neoprávněnou manipulaci a mají jedinečnou ventilační klapku, která umožňuje bezpečné odvedení plynu po nechtěném otevření ventilu.

Series Code: SR1060

Zátky s bočním úchytem

Zátky s bočním úchytem jsou určeny ke snadnému vyjmutí v těsných prostorech. Jejich účelem je chránit závitové a hladké otvory během výroby, skladování nebo přepravy. Nabízejí ochranu před prachem, špínou, poškození, vlhkem, kyselinami a korozí.

Boční úchyt je určen k rychlé a snadné demontáži a ulehčuje odstranění dílu. Odolává teplotám od -40 C do 135 C

Používají se v různých oblastech včetně výroby strojů a zařízení, elektroniky, automobilového průmyslu a systémů HVAC.

  • Chrání před prachem, nečistotami, poškozením, vlhkem, kyselinami a korozí.
  • Odolávají teplotám od -40 C do 135 C.
  • Díky kónickému provedení mohou být použity jako zátky do různých vnitřních průměrů.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), TPE Barva: modrá, žlutá, přírodní Series Code: SR1110, SRSTCL2, SR1053

Zátky se středovým úchytem

Zátky se středovým úchytem se snadno zasunou do závitových nebo hladkých otvorů. Díky kónickému provedení mohou být použity jako zátky do různých vnitřních průměrů. Tyto zátky poskytují spolehlivé utěsnění, které zabraňuje vniku nechtěných látek do otevřených profilů nebo otvorů, čímž chrání vnitřní komponenty a zajišťují optimální výkon.

Středový úchyt je určen k rychlé a snadné demontáži zatažením za úchyt. Zátka chrání před poškozením, nečistotami, vlhkem a korozí během skladování a přepravy.

Všestranné využití.

  • Díky kónickému provedení mohou být použity jako zátky do různých vnitřních průměrů.
  • Středový úchyt je určen k rychlé a snadné demontáži zatažením za úchyt.
  • Používají se mimo jiné u elektrických vodičů ve strojích, zařízení a kontrolních panelech.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), pryž termoplastická (TPR) Barva: žlutá, černá, oranžová, červená Series Code: SR1174, SR1067, SR1068

Zátky se závitem – rychlonasazovací

  • Its ergonomic pull tab makes it simple to install and remove.
  • It is offered in either Silicone, a reusable high temperature resistant material, or EPDM, a reusable and cost-effective material with less heat but excellent chemical resistance.
  • Used in various applications, including hydraulic, pneumatic and general engineering industries.
Materiál: LDPE
Barva: červená
Norma hořlavosti materiálu:


Series Code: SR1009

Zátky zatlačovací

Zatlačovací zátky jsou praktickým řešením k zaslepení různých otvorů během výrobních procesů nebo přepravy a lze je použít jako dokončovací prvek na finálním výrobku. Chrání obsluhu před ostrými okraji otvorů. Náš sortiment zahrnuje různá provedení, která lze také použít k ochraně proti průniku nečistot.

Mají jednoduchou montáž i demontáž zatlačením. Mají všestranné využití včetně zdravotnického, automobilového, potravinového a strojního průmyslu.

Chrání před poškozením, nečistotami, vlhkem a korozí.

  • Chrání obsluhu před ostrými okraji otvorů.
  • Mají všestranné využití včetně zdravotnického, automobilového, potravinového a strojního průmyslu.
  • Chrání před poškozením, nečistotami, vlhkem a korozí.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: přírodní, bílá, černá Series Code: SR1011