Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
(12 Počet produktových řad)
Konfirmáty se používají především pro snadnou montáž a demontáž panelů. Jsou ideální pro dřevěný nábytek. Hlava s vnitřním šestihranem (inbus), která je kompatibilní s šestihranným klíčem č. 3 nebo 4.
Tento vrut má hluboko vyřezaný závit, který zajišťuje přesné a těsné spoje. Řada obsahuje možnosti velikosti závitu M5 a M7.
Pojistné kroužky se používají ke spolehlivému utěsnění ochranných návleků na hadice.
Series Code: SR1098
Tato řada fixačních závitových podložek má velmi mělký závit na vnitřním průměru. To znamená, že je lze našroubovat a jakmile projdou závity, už se od šroubu s tenkým dříkem neoddělí.
Jak nainstalovat sestavu fixačního šroubu s tenkým dříkem a závitové podložky;
1) Umístěte šroub s tenkým dříkem do otvoru v panelu.
2) Našroubujte závitovou podložku na šroub až za závitovou část šroubu, což zafixuje šroub v panelu.
Tyto podložky jsou vyrobeny z nerezavějící oceli, která se vyznačuje dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností. Materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.
Šroub má samořeznou špičku, která usnadňuje jeho zašroubování do desky. Tím šetří čas a práci potřebnou k upevnění.
Rychlá a jednoduchá montáž, pevný spoj. Toto je pouze šroub, tedy část s vnějším závitem. Matice je nutno objednat samostatně. Jednotlivé díly je nutno objednat samostatně.
Produktová řada: SR1918
Šrouby s půlkulatou hlavou jsou určeny k použití v širokém spektru průmyslových odvětví, včetně stavebnictví, montáže elektroniky a montáže strojů. Jejich konstrukce umožňuje, aby šroub po upevnění dosedl do roviny s povrchem, a zajišťuje tak hladký, dokončený vzhled.
Na rozdíl od běžných šroubů jsou tyto šrouby obvykle odolnější a robustnější a také jsou ideální z pohledu odolnosti vůči korozi, vysokým teplotám a chemikáliím nebo povětrnostním podmínkám. Běžně se používají při montáži elektroniky, automobilů a průmyslových strojů a zařízení.
Šroub má válcovou hlavu a utahuje se inbusovým klíčem
Válcový typ hlavy se zaoblenou vnější hranou
Šrouby s šestihrannou hlavou jsou dostupné v mnoha materiálech a rozměrech.
Šrouby se zapuštěnou hlavou jsou ideální pro použití tam, kde nesmí vyčnívat hlava šroubu
Produktová řada: SR1967
Spojovací nábytkářské šrouby se používají v kombinaci se spojovacími maticemi a příčnými válcovými maticemi. Hlava šroubu a matice se shodují a tím tvoří úhledný ukončovací prvek po obou stranách spoje.
Tyto šrouby se nejčastěji používají pro montáž svépomocí a nábytek, který je dodáván v rozloženém stavu. Aplikují se snadno a rychle pomocí inbusového klíče M4 (není součástí dodávky).
K dispozici v různých délkách, aby vyhovovaly Vaší aplikaci.
Ocelové šrouby jsou vyrobeny z tepelně zpracované legované oceli. Šrouby z nerezavějící oceli nejsou tepelně zpracovány.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.