Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
(63 Počet produktových řad)
Tyto přítlačné šrouby s mosazným koncem poskytují nosnou plochu pro komponenty, které musí být přesně umístěny a uchyceny, a minimalizují axiální pohyb nebo poškození protikusu. Zaručují hladký, kontrolovaný pohyb při snížení tření a opotřebení.
Při otočení šroubu se mosazná podložka přitlačí na kontaktní povrch, čímž umožňuje řízený pohyb nebo seřízení. Poskytují spolehlivý a stabilní kontakt a jsou zcela voděodolné.
Mají snadnou montáž zatlačením; jemně upněte nebo zatlačte závitové vřeteno, tyč nebo ošetřený komponent a umístěte křehčí součásti. Často se používají v rámci mechanické montáže, precizních přístrojů, kalibrace a zarovnání.
Tyto přítlačné šrouby s plastovým koncem poskytují nosnou plochu pro komponenty, které musí být přesně umístěny a uchyceny, a minimalizují axiální pohyb nebo poškození protikusu. Zaručují hladký, kontrolovaný pohyb při snížení tření a opotřebení.
Při otočení šroubu se plastová podložka přitlačí na kontaktní povrch, čímž umožňuje řízený pohyb nebo seřízení. Poskytují spolehlivý a stabilní kontakt a jsou zcela voděodolné.
Mají snadnou montáž zatlačením; jemně upněte nebo zatlačte závitové vřeteno, tyč nebo ošetřený komponent a umístěte křehčí součásti. Často se používají v rámci mechanické montáže, precizních přístrojů, kalibrace a zarovnání.
Tlumicí desky jsou vyrobeny z přírodního polyethylenu HD a jsou ideální pro odlehčení vodičů.
Konfirmáty se používají především pro snadnou montáž a demontáž panelů. Jsou ideální pro dřevěný nábytek. Hlava s vnitřním šestihranem (inbus), která je kompatibilní s šestihranným klíčem č. 3 nebo 4.
Tento vrut má hluboko vyřezaný závit, který zajišťuje přesné a těsné spoje. Řada obsahuje možnosti velikosti závitu M5 a M7.
Tento sortiment upínacích podložek má na vnitřním průměru velmi mělký závit. To znamená, že je lze našroubovat, a jakmile projdou závity, už se neoddělí od lícovaného šroubu nebo vrutu.
Jak smontovat lícovaný šroub a podložku;
1) Umístěte lícovaný šroub do otvoru v panelu.
2) Našroubujte podložku na šroub za závitovou část a šroub se tím připevní k panelu.
Podložky jsou vyrobeny z nerezavějící oceli, která poskytuje dobrou obrobitelnost a odolnost vůči korozi. Tento materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.
Pouzdra s přírubou – pro zajišťovací šrouby jsou alternativou k vyřezávání vnitřního závitu do panelu nebo použití upevňovací podložky. Pouzdro s přírubou se připevní k panelu tak, že se hlava napěchuje do zahloubeného otvoru.
Zajišťovací šrouby se pak prostě provléknou přírubou a upevní se v panelu.
Příruby jsou vyrobeny buď z nerezové oceli, která má dobrou odolnost vůči korozi, nebo z hliníku, který má dobrou tepelnou vodivost.
Těsnicí šrouby jsou typem spojovacího prvku s integrovaným těsnicím kroužkem, který poskytuje bezpečnou obousměrnou ochranu proti nečistotám, průniku plynů nebo kapalin, v různých odvětvích, čímž se minimalizuje riziko poškození citlivých zařízení. Zabraňují vniknutí vody, prachu nebo jiných nečistot a zajišťují bezpečné a spolehlivé spojení.
Šrouby s těsnicím kroužkem se používají do hladkých i závitových otvorů například u skříní nebo v automobilovém a elektrotechnickém průmyslu.
Tento sortiment těsnicích šroubů má půlkulatou hlavu s křížovou drážkou. Tyto šrouby jsou vybaveny o-kroužkem, který je stlačen a vmáčknut mezi hlavu a plochu protikusu, čímž dojde k lepšímu utěsnění. Jsou vyrobeny z nerezavějící oceli, která poskytuje dobrou odolnost vůči korozi a je mírně magnetická.
Duté šrouby s větracím otvorem jsou spojovací prvky s otvorem vyvrtaným uprostřed, které umožňují plynům zachyceným na dně zaslepeného otvoru se závitem unikat skrz jádro a zajišťovat proudění vzduchu v aplikaci. Tyto šrouby jsou běžně používány pro systémy s vysokým a ultravysokým vakuem, protože jejich středové odvzdušňění snižuje virtuální únik ze systémů s vysokým podtlakem.
Tato řada dutých šroubů s větracím otvorem má zapuštěnou hlavu s vnitřním šestihranem. Šestihran je vhodný pro přesnou montáž a v omezeném prostoru. Jsou vyrobeny z nerezové oceli.
Tyto plastové rukojeti s rýhováním po obvodu mohou sloužit jako ovládací prvek. Lze je použít na šrouby s vnitřním šestihranem a jsou dostupné v různých barvách. Tyto ovládací prvky se snadno montují zatlačením na šrouby s vnitřním šestihranem.
These Shoulder bolts, also known as shoulder screws, are a type of fastener with a plain section shoulder in between the head and threaded portion of the screw. The shoulder part is machined to a precise tolerance for locating, fastening, or rotating parts.
It decreases stress concentration and lowers the likelihood of damage or failure. It is also durable, corrosion-resistant, and nonmagnetic. It can handle high loads, vibrations, and harsh environments.
Its hexagonal-shaped head offers a comfortable and stable grip for tightening and loosening the bolt. The hex head shape enables simple torque application with a wrench or socket, delivering a tight and solid connection. It is widely utilised in various sectors, including automotive, industrial, electronics, and construction.
These Shoulder Screws, also known as shoulder bolts, are a type of fastener with a cylindrical shoulder that separates the screw's head from its threaded part. The shoulder is machined to a precise tolerance and serves as a bearing surface for the screw head.
Shoulder Screws are useful in situations that call for a mounting pin, dowel, joint, shaft, or sliding action. It is somewhat magnetic, strong, and corrosion resistant, but not in very harsh conditions.
This range of Shoulder Screws features a hexagonal socket head, which allows them to be easily tightened or loosened with an Allen wrench or hex key. They also feature a non-smooth head, which aids in gripping. These screws are suitable for electronics, machinery and automotive applications.
These Pan Head Shoulder Screws, also known as pan head shoulder bolts, are a type of fastener that consists of a cylindrical shaft with a pan head at one end and a shoulder at the other. The shoulder is machined to a precise tolerance and serves as a bearing surface for the screw head.
Shoulder Screws are useful when a mounting pin, dowel, joint, shaft, or sliding motion is required. It is sturdy and corrosion-resistant, but not in really hard conditions.
This range of Shoulder Screws features a pan head that is slightly domed and a flat bearing. It is suited for low-profile applications and has an aesthetically attractive appearance. Easy to install or remove using slotted screwdrivers. These screws suit electronics, medical devices, machinery and automotive applications.
These Shoulder Screws, often known as shoulder bolts, are a kind of fastener having a cylindrical head and a threaded shank. They feature a shoulder that runs from the head to the shank which is machined to a precise tolerance. Shoulder screws are commonly used to connect two components, with the shoulder acting as a bearing surface.
Shoulder Screws are appropriate for applications requiring a mounting pin, dowel, joint, shaft, or sliding motion.
This range of Shoulder Screws features a slotted head, which allows them to be driven with a slotted screwdriver. They are magnetic and have excellent shear resistance, although they corrode somewhat more easily than conventional shoulder screws. These screws are suitable for electronics, machinery, automotive and construction applications.
Šroub má samořeznou špičku, která usnadňuje jeho zašroubování do desky. Tím šetří čas a práci potřebnou k upevnění.
Jedná se o hospodárné řešení zámků
Rýhovaná hlava slouží pro snadný úchop. Jsou ideální k použití v místech s omezeným prostorem a tam, kde nelze pro utažení použít nástroj.
Tento sortiment lícovaných šroubů má válcovou hlavu s šestihrannou drážkou. Šestihran je ideální pro precisní montáž a používá se ideálně tam, kde je k dispozici menší plocha.
Duté jádro šroubů slouží jako systém ventilace. Tento sortiment odpovídá normě DIN 912 (s centrálním větráním). Jsou vyrobeny z austenistické nerezavějící oceli čištěné ultrazvukem, která poskytuje dobrou pevnost, obrobitelnost a velmi dobrou odolnost vůči korozi. Tento materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.
Rychlá a jednoduchá montáž, pevný spoj. Dodáváno jako sada, která obsahuje šroub i matici. Vyrobeno z vysokohustotního polyethylenu (HDPE).
Rychlá a jednoduchá montáž, pevný spoj. Toto je pouze šroub, tedy část s vnějším závitem. Matice je nutno objednat samostatně. Jednotlivé díly je nutno objednat samostatně.
Rychlá a jednoduchá montáž, pevný spoj. Toto je pouze matice, tedy část s vnitřním závitem. Šrouby je nutno objednat samostatně.
Šrouby s rýhovanou hlavou mají křídlový úchop s nylonovou hlavou pro utahování a povolování bez použití nástrojů.
Tento sortiment rukou utahovatelných lícovaných šroubů má nízkoprofilovou hlavu. Představují ideální upevňovací řešení pro panely s hladkými otvory. Používají se k zajištění souladu se Směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES.
Běžně se používají s fixačními podložkami se závitem (nutno objednat samostatně).
Tyto šrouby jsou vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli, která se vyznačuje dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností. Materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.
Poznámka: Tyto šrouby mají menší průměr dříku a nelze je utahovat pomocí utahovacího momentu doporučeného pro ekvivalentní šroub s uvedenou velikostí závitu.
Tento sortiment lícovaných šroubů utahovatelných rukou je charakteristický nízkoprofilovou hlavou a plochou drážkou. Ploché drážky jsou vhodné pro standardní čepel šroubováku a ke šroubování vyžadují méně přítlaku než ty zapuštěné. Pro zabránění skluzu je nutné používat vhodně upevněnou čepel.
Tyto šoruby jsou ideálním spojovacím řešením pro panely s hladkými otvory bez závitu. Používají se k zajištění shody se Směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES. Běžně se používají s upínacími podložkami se závitem (prodávají se odděleně).
Tyto šrouby jsou vyrobeny z austenistické nerezavějící oceli, která poskytuje dobrou obrobitelnost a odolnost vůči korozi. Tento materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.
Vezměte prosím na vědomí, že tyto šrouby mají zmenšený průměr dříku a neměly by být utahovány momentem doporučeným pro ekvivalentní šroub se zobrazenou velikostí závitu.
Tento sortiment rukou utahovatelných lícovaných šroubů má prodlouženou hlavu. Představují ideální upevňovací řešení pro panely s hladkými otvory. Používají se k zajištění souladu se Směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES.
Běžně se používají s fixačními podložkami se závitem (nutno objednat samostatně).
Tyto šrouby jsou vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli, která se vyznačuje dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností. Materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.
Poznámka: Tyto šrouby mají menší průměr dříku a nelze je utahovat pomocí utahovacího momentu doporučeného pro ekvivalentní šroub s uvedenou velikostí závitu.
Tento sortiment lícovaných šroubů má válcovou hlavu s šestihrannou drážkou. Šestihran je ideální pro precisní montáž a používá se ideálně tam, kde je k dispozici menší plocha.
Jsou ideálním spojovacím řešením pro panely s hladkými otvory bez závitu. Používají se k zajištění shody se Směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES, všeobecně s normou ISO 1207. Lícované šrouby se běžně používají s upínacími podložkami se závitem (prodávají se odděleně).
Tyto šrouby jsou vyrobeny z nerezavějící oceli, která poskytuje dobrou obrobitelnost a odolnost vůči korozi. Tento materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.
Vezměte prosím na vědomí, že tyto šrouby mají zmenšený průměr dříku a neměly by být utahovány momentem doporučeným pro ekvivalentní šroub se zobrazenou velikostí závitu.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku