Unerlegscheiben mit Bund, die auch als Isolierhülsen oder Bundbuchsen bekannt sind, sind konzipiert, um Isolierung gegen Elektrizität und Hitze für Baugruppen zu bieten, bei denen dies eine grundlegende Anforderung ist. Sie gehören zu den Distanzscheiben, sind in einer Reihe unterschiedlicher Materialien und Farben erhältlich und darüber hinaus selbstschmierend sowie korrosions- und abriebfest.
Das Sortiment an Distanzscheiben umfasst Bundbuchsen aus Nylon 6/6. Diese Nylon-Bundbuchsen sind selbstschmierend und eignen sich hervorragend für alle Anwendungen, die Dreh- und Schwenkbewegungen umfassen. Sie weisen einen niedrigen Reibungskoeffizienten auf und sind beständig gegen Feuchtigkeit, Schmutz und die meisten Chemikalien. Wir führen auch Isolierhülsen mit Senkkopf, die häufig in elektrotechnischen Anwendungen zum Einsatz kommen und in manchen Ländern gesetzlich vorgeschrieben sind. Diese verhindern elektrische Korrosion beim Kontakt mit Senkkopfschrauben.
Vielleicht ist unsere große Auswahl an Isolierhülsen für Ihr Projekt besser geeignet? Diese Hülsen, hergestellt wahlweise aus natürlichem Nylon 6 oder schwarzem, glasfaserverstärktem Nylon, verhindern den Kontakt zwischen leitfähigen Materialien, verhindern, dass Teile sich durch Vibration lösen und sorgen für die exakte Positionierung und Abstandhaltung von Baugruppen.
Unser Sortiment an Nylon-Unterlegscheiben mit Bund wird erweitert und ergänzt durch eine Auswahl an Sicherungs- und Dichtungsscheiben. Sicherungs- und Dichtungsscheiben werden separat verkauft. Isolierhülsen für Schrauben sind in einer Reihe unterschiedlicher Größen sowie in Ausführungen für hohe Temperaturen erhältlich. Die Hochtemperatur-Isolierhülsen umfassen Optionen aus Polyphenylensulfid (PPS). Oder Sie machen es sich leicht und blättern einfach durch unser umfassendes Sortiment an Unterlegscheiben mit Bund und Isolierscheiben aus Materialien mit Entflammbarkeitsklasse UL94 V2.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Flanschhöhe | Flanschaußendurchmesser | Höhe Unterteil | Innendurchmesser | Kompatible Schraubengrößen (alle) | Außendurchmesser Unterteil | Kaufen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1561 € - 0,1796 € | In Produktion |
0.047 in
1.2 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
#2. M2
|
0.118 in
3.0 mm
|
||||
0,1561 € - 0,1796 € | 5198 Auf Lager |
0.047 in
1.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.114 in
2.9 mm
|
#4. M2.5
|
0.146 in
3.7 mm
|
||||
0,1561 € - 0,1796 € | 940 Auf Lager |
0.047 in
1.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.114 in
2.9 mm
|
#4. M2.5
|
0.142 in
3.6 mm
|
||||
0,21 € - 0,2404 € | 22523 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
M8
|
0.358 in
9.1 mm
|
||||
0,1561 € - 0,1796 € | 401 Auf Lager |
0.047 in
1.2 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
#6. M3.5
|
0.169 in
4.3 mm
|
||||
0,1561 € - 0,1796 € | In Produktion |
0.047 in
1.2 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
#6. M3.5
|
0.169 in
4.3 mm
|
||||
MNI-8-16 | 0,1561 € - 0,1796 € | 6696 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
#8. M4
|
0.205 in
5.2 mm
|
|||
0,1561 € - 0,1796 € | 2000 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
#8. M4
|
0.205 in
5.2 mm
|
||||
0,3012 € - 0,3164 € | 40 Auf Lager |
0.047 in
1.2 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
#4. M2.5
|
0.146 in
3.7 mm
|
||||
0,4348 € - 0,4525 € | In Produktion |
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
M2.5
|
0.142 in
3.6 mm
|
||||
0,1559 € - 0,166 € | 233 Auf Lager |
0.102 in
2.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
M2
|
0.177 in
4.5 mm
|
||||
MNI-HT-M3-3 | 0,128 € - 0,1356 € | 1364 Auf Lager |
0.031 in
0.8 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
M3
|
0.193 in
4.9 mm
|
|||
0,4338 € - 0,4518 € | 1000 Auf Lager |
0.177 in
4.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
M6
|
0.512 in
13.0 mm
|
||||
0,0438 € - 0,0569 € | 7000 Auf Lager |
0.059 in
1.5 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
#4. M2.5
|
0.15 in
3.8 mm
|
||||
0,1181 € - 0,1437 € | 7594 Auf Lager |
0.039 in
1.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
#5. M3
|
0.15 in
3.8 mm
|
||||
0,3551 € - 0,3551 € | 5966 Auf Lager |
0.079 in
2.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||
0,8801 € - 0,8801 € | 14143 Auf Lager |
0.079 in
2.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
||||
0,2003 € - 0,2625 € | 8881 Auf Lager |
0.11 in
2.8 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
|
0.272 in
6.9 mm
|
||||
0,2735 € - 0,3565 € | 2943 Auf Lager |
0.319 in
8.1 mm
|
1.394 in
35.4 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
|
0.756 in
19.2 mm
|
||||
0,1437 € - 0,1989 € | 733 Auf Lager |
0.197 in
5.0 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
|
0.382 in
9.7 mm
|
||||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.