Dieser Drehriegel ist vibrationsfest und für rechten und linken Türanschlag geeignet. Das Öffnen des Schlosses ist nur durch Drücken und Drehen der Betätigung mit dem Schlüssel möglich. Dieses Sortiment an Drehriegeln wird in verschiedenen Ausführungen und Betätigungen für viele Anwendungen angeboten und ist für einen Cut-Out von 16,5 x 19,0 mm konzipiert.
Seriennummer: SR5007
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Befestigungsausrichtung | Material | Oberfläche | Schlüsseltyp | Greifweite | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,0031 € - 2,7832 € | 22 Auf Lager |
Universal
|
Zinklegierung
|
Pulverbeschichtet, schwarz
|
Geschlitzter Schlüssel
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
2,4872 € - 4,2945 € | 277 Auf Lager |
Für rechten und linken Türanschlag
|
Zinklegierung
|
Pulverbeschichtet, schwarz
|
7 mm Vierkant-Schlüssel
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
3,4406 € - 7,2253 € | 150 Auf Lager |
Universal
|
Zinklegierung
|
Verchromt
|
5 mm Doppelbart-Schlüssel
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
3,4406 € - 7,2253 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Universal
|
Zinklegierung
|
Verchromt
|
8 mm Vierkant-Schlüssel
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
1,985 € - 2,7832 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Universal
|
Druckgegossene Zinklegierung
|
Verchromt
|
5 mm Doppelbart-Schlüssel
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
2,4872 € - 4,2945 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Für rechten und linken Türanschlag
|
Druckgegossene Zinklegierung
|
Pulverbeschichtet, schwarz
|
7 mm Dreikant-Schlüssel
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
2,4872 € - 4,2945 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Für rechten und linken Türanschlag
|
Druckgegossene Zinklegierung
|
Pulverbeschichtet, schwarz
|
3 mm Doppelbart-Schlüssel
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
13,5515 € - 18,7827 € | 22 Auf Lager |
Universal
|
Edelstahl
|
Unbehandelt
|
3 mm Doppelbart-Schlüssel
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
1,612 € - 2,099 € | 45 Auf Lager |
Universal
|
PA
|
Kein Finish
|
Geschlitzter Schlüssel
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
1,612 € - 2,099 € | 250 Auf Lager |
Universal
|
PA
|
Kein Finish
|
Geschlitzter Schlüssel
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
13,2127 € - 18,7827 € | 28 Auf Lager |
Universal
|
Edelstahl
|
Unbehandelt
|
Schlüssel für Bahnanwendung
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
1,612 € - 2,099 € | 60 Auf Lager |
Universal
|
PA
|
Kein Finish
|
3 mm Doppelbart-Schlüssel
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
13,5139 € - 18,7827 € | 9 Auf Lager |
Universal
|
Edelstahl
|
Unbehandelt
|
3 mm Doppelbart-Schlüssel
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
13,9786 € - 18,7827 € | 50 Auf Lager |
Universal
|
Edelstahl
|
Unbehandelt
|
8 mm Dreikant-Schlüssel
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
13,9786 € - 18,7827 € | 45 Auf Lager |
Universal
|
Edelstahl
|
Unbehandelt
|
5 mm Doppelbart-Schlüssel
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
1,7865 € - 2,7832 € | 2 Auf Lager |
Universal
|
Druckgegossene Zinklegierung
|
Verchromt
|
3 mm Doppelbart-Schlüssel
|
|
||
1,985 € - 2,7832 € | 14 Auf Lager |
Universal
|
Druckgegossene Zinklegierung
|
Pulverbeschichtet, schwarz
|
8 mm Dreikant-Schlüssel
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
060201560E | 1,4643 € - 2,099 € | 9 Auf Lager |
Universal
|
PA
|
Kein Finish
|
5 mm Doppelbart-Schlüssel
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
1,4942 € - 2,099 € | 712 Auf Lager |
|
PA
|
|
Geschlitzter Schlüssel
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
1,985 € - 2,7832 € | 132 Auf Lager |
Universal
|
Zinklegierung
|
Verchromt
|
5 mm Doppelbart-Schlüssel
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.