Druckmontage-Kabelbinderhalter werden eingedrückt und sind wieder lösbar; können in Platten mit vorgebohrten Löchern verwendet werden.
Seriennummer: SR2022
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Kompatibler Bohrungsdurchmesser | Kompatible Maximal-Kabelbinderbreite | Panel Thickness Range | Befestigungsmethode | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,118 € - 0,1377 € | 4701 Auf Lager |
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Schraube
|
||
0,1181 € - 0,1312 € | 6645 Auf Lager |
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Schraube
|
||
0,1311 € - 0,1575 € | 5551 Auf Lager |
|
0.209 in
5.3 mm
|
|
Schraubausführung
|
||
0,0981 € - 0,1948 € | 33067 Auf Lager |
0.169 in
4.3 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
|
Schraube
|
||
0,0615 € - 0,076 € | 990 Auf Lager |
0.126 in
3.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
Zum Eindrücken
|
||
0,1989 € - 0,2266 € | 6506 Auf Lager |
0.252 in
6.4 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
|
Zum Eindrücken
|
||
0,1153 € - 0,1616 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.126 in
3.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
Zum Eindrücken
|
||
0,0707 € - 0,0874 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.126 in
3.2 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
Zum Eindrücken
|
||
0,1713 € - 0,1962 € | 48195 Auf Lager |
0.276 in
7.0 mm
|
0.190 in
4.8 mm
|
|
Zum Eindrücken
|
||
0,2432 € - 0,2777 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.374 in
9.5 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
|
Zum Eindrücken
|
||
0,1893 € - 0,2155 € | 14901 Auf Lager |
0.185 in
4.7 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
|
Zum Eindrücken
|
||
0,239 € - 0,2735 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.185 in
4.7 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
|
Zum Eindrücken
|
||
0,3504 € - 0,3707 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.252 in
6.4 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
|
Zum Eindrücken
|
||
0,1474 € - 0,182 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.189 in
4.8 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
|
Zum Eindrücken
|
||
0,1236 € - 0,1602 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.154 in
3.9 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
|
Zum Eindrücken
|
||
0,1713 € - 0,1962 € | 43775 Auf Lager |
0.252 in
6.4 mm
|
0.190 in
4.8 mm
|
|
Zum Eindrücken
|
||
0,2017 € - 0,2293 € | 109658 Auf Lager |
|
0.190 in
4.8 mm
|
|
Zum Eindrücken
|
||
0,1281 € - 0,1582 € | 6303 Auf Lager |
0.189 in
4.8 mm
|
0.190 in
4.8 mm
|
|
Zum Eindrücken
|
||
0,257 € - 0,2998 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.299 in
7.6 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
Zum Eindrücken
|
||
0,1713 € - 0,1962 € | 337 Auf Lager |
0.252 in
6.4 mm
|
0.190 in
4.8 mm
|
|
Zum Eindrücken
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.