Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
(64 Produktgruppen)
Anti-Vibrations-Stopfen für BSP-Gewinde sind dazu bestimmt, Vibrationen und Geräusche in mechanischen Systemen zu verringern. Spezielle Einkerbungen am Gewinde verhindern, dass der Stopfen sich bei Vibration löst. Außerdem sorgen sie für einen guten Halt im Rohr.
The Anu-Lok Cap Head Shoulder Screws feature a cylindrical shoulder that distinguishes the screws head from its threaded section. This shoulder is precisely machined to serve as a bearing surface for the screw head.
These screws utilise Anu-Lok 180 (AnuLok), a reusable nylon patch that works like a nylon nut. During installation, the nylon patch contracts to fill the gap within the threads, creating a holding mechanism that prevents the screw from detaching due to vibrations or mechanical stress.
Equipped with a hexagonal socket head, these screws can be easily tightened or loosened using a hexagonal wrench or key.
Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.
For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.
Werden zum Schutz von BSP- und UNF-Gewinden eingesetzt.Mit kleinem Flansch.Dieser erhöht den Schutz vor Verunreinigungen und begrenzt den Zeitverlust bei sich wiederholenden Arbeitsgängen. Material: LDPE, LDPE - PIR, PVC Farbe: Natur, Rot, Schwarz Seriennummer: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380
Diese Dichtungskappen mit Gewinde sind für BSP- und Gasgewinde geeignet und schützen Gewinde und Anschlüsse vor Beschädigungen während der Produktion, der Lagerung und des Transports. Verfügen über eine innere Neoprendichtung, die das Auslaufen von Flüssigkeiten verhindert und mögliche Scherkräfte reduziert. Werden in hydraulischen und pneumatischen Systemen verwendet.Die Kappen sind mit einer inneren Neoprendichtung ausgestattet, um Flüssigkeitsleckagen zu begrenzen, und das Scherpotenzial zu verringern.Einfach per Hand montier- und entfernbar, doch der Sechskantkopf ermöglicht das Anbringen und Entfernen des Stopfens auch mit einem Schraubenschlüssel oder Steckschlüssel mit niedrigem Drehmoment.Sie kommen in verschiedenen Anwendungen zum Einsatz, unter anderem in der Hydraulik- und Pneumatikindustrie sowie im Maschinenbau. Material: HDPE Farbe: Gelb, Rot Seriennummer: SR1126
Drehknöpfe mit Markierungen sind ideal für Anwendungen, bei denen eine feine und präzise Positionsjustierung erforderlich ist. Diese Knöpfe haben einen ergonomisch geformten gerändelten Rand und eine Anzeigemarkierung für genaue Einstellung und Justierung.
Einsteckstopfen sind eine praktische Wahl für das Verschließen eines breiten Spektrums von Löchern oder Bohrungen während des Fertigungsprozesses oder des Transports und können auch bei fertigen Produkten verwendet werden. Sie schützen den Bediener vor rauen Oberflächen, die durch scharfe Bohrungskanten verursacht werden. Die verschiedenen Ausführungen in unserem Sortiment können auch zum Schutz vor dem Eindringen von Verunreinigungen verwendet werden.
Sie sind einfach zu installieren, ein simples Eindrücken genügt, und ebenso leicht zu deinstallieren. Sie werden in verschiedenen Bereichen eingesetzt, z. B. in der Medizintechnik, im Automobilbau, in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie und bei Industriemaschinen.
Schützen vor Beschädigung, Schmutz, Feuchtigkeit und Korrosion.
Exzenterhebel mit Außengewinde können ohne Werkzeug schnell angebracht oder abgenommen werden und gestatten die Feinjustierung der Klemmbefestigung. Der leicht gebogene Griff bietet einen komfortablen Griff, der Bolzen mit Außengewinde kann einfach justiert werden.
Exzenterhebel mit Innengewinde können ohne Werkzeug angebracht oder abgenommen werden und ermöglichen die Feinjustierung der Klemmbefestigung. Beim Lösen des Griffs wird der Hebel gelöst und ein Festziehen oder Lockern ist möglich; der Bolzen mit dem Gewindeeinsatz bleibt dabei statisch.
Flache Knöpfe haben eine kurvige Sanduhrform, die eine feste und gleichzeitig bequeme Grifffläche bietet. Diese langlebigen Knöpfe passen auf Gewinde und sind resistent gegen Öle, Kraftstoffe und Fette.
Unsere Float-on Rollen sind für den Einsatz unter nassen und trockenen Bedingungen konzipiert. Sie gewährleisten das reibungslose Bewegen von empfindlichen oder polierten flachen Materialien. Die Kugeln sind in zwei Material- und Farbvarianten erhältlich. Die rote Polyurethankugel (Shore A 90-95) ist strapazierfähiger. Der schwarze Gummi (Shore A 80-85) eignet sich für die meisten anderen Anwendungen. Die Höhe ist verstellbar, was sie sehr praktisch macht. Ist mit einem Bolzen aus glänzend verzinktem Stahl ausgestattet. Je nach Bedarf sind Ausführungen für eine rechts- oder linksseitige Ausrichtung erhältlich. Wird entweder vollständig oder teilweise montiert geliefert und ist auch in einer „Nur-Kugel“-Ausführung erhältlich.
Konische Flügelknöpfe mit Innengewinde bieten bei jeder Drehung eine gute Hebelwirkung und sind daher ideal für häufiges Festziehen und Lösen. Diese konischen Kunststoffknöpfe mit Stahleinsatz liegen gut in der Hand und sind langlebig.
Diese Gewindeschutzkappen sind für BSP- und Gasgewinde geeignet. Schützen Gewinde und Anschlüsse vor Beschädigungen bei Herstellung, Lagerung und Transport. Die gerändelte Kopfform ermöglicht eine einfache Montage und Demontage von Hand, indem sie einfach auf das Rohr oder den Schlauch gedreht werden.Dank des gerändelten Kopfes lassen sie sich durch Drehen auf dem Rohr oder Schlauch leicht von Hand anbringen und entfernen.Die Schutzkappe hält Verunreinigungen wie Schmutz, Staub, Schmutz und Feuchtigkeit vom Gewinde fern.Für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen, einschließlich Hydraulik- und Pneumatiksystemen sowie Automobil- und Industrieanwendungen. Material: LDPE, LDPE - PIR, HDPE Farbe: Rot, Natur, Gelb Seriennummer: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014
Gewindeschutzkappen schützen Gewinde und Armaturen vor Beschädigungen während der Produktion, Lagerung und des Transports, sodass sie in gutem Zustand bleiben und bei Bedarf einsatzbereit sind. Sie verhindern, dass Verunreinigungen wie Schmutz, Staub, Ablagerungen und Feuchtigkeit in das Gewinde eindringen.
Sie verfügen über einen gerändelten Kopf, der eine einfache manuelle Montage und Demontage ermöglicht. Sie werden einfach auf ein Rohr oder eine Leitung geschraubt. Einsatz in verschiedenen Anwendungen, z. B. in Hydraulik- und Pneumatiksystemen, in der Automobilindustrie und in industriellen Anwendungen. Erhältlich in einer Vielzahl von Gewindegrößen, die metrischen, BSP/Gas- und UNF-Standards entsprechen.
Diese Serie wird aus Post-Consumer-Recyclingmaterial hergestellt und ist darauf ausgelegt, die ESG-Bestrebungen von Essentra sowie die unserer Kunden zu unterstützen. Material: LDPE - PCR Farbe: Grün Seriennummer: SRCFPCR
Gewindeschutzstopfen für BSP- und Gasgewinde. Schützen Gewinde und Anschlüsse vor Beschädigungen und Verunreinigungen während der Produktion, der Lagerung und des Transports. Der gerändelte Kopf ermöglicht eine einfache Montage und Demontage auf Rohren und Schläuchen durch einfaches Drehen.Dank des gerändelten Kopfes lassen sie sich durch Drehen auf dem Rohr oder Schlauch leicht von Hand anbringen und entfernen.Die Schutzstopfen schützen vor Verunreinigungen wie Schmutz, Staub, Fremdpartikel und Feuchtigkeit.Sie kommen in verschiedenen Anwendungen zum Einsatz, unter anderem in der Hydraulik- und Pneumatikindustrie sowie im Maschinenbau. Material: LDPE, Nylon 6, LDPE - PIR Farbe: Rot, Natur Seriennummer: SR1002, SR5757, SR1054
Schnellmontage-Gewindeschutzstopfen schützen Gewinde und Armaturen vor Beschädigungen während der Produktion, Lagerung und des Transports, sodass sie in gutem Zustand bleiben und bei Bedarf einsatzbereit sind. Sie verhindern, dass Verunreinigungen wie Schmutz, Staub, Ablagerungen und Feuchtigkeit in die Gewindebohrung eindringen.
Verdecken das Anfangsgewinde von Standard-Innengewinden. Sie eignen sich für verschiedene Anwendungen, unter anderem in der Hydraulik- und allgemeinen Maschinenbauindustrie. Erhältlich in zahlreichen Gewindegrößen, die metrischen, Gas- und UNF-Standards entsprechen.
Diese Serie wird aus Post-Consumer-Recyclingmaterial hergestellt und ist darauf ausgelegt, die ESG-Bestrebungen von Essentra sowie die unserer Kunden zu unterstützen. Material: LDPE - PCR Farbe: Grün Seriennummer: SRTFUPCR
Diese Gewindeschutzstopfen sind für NPT-Gewinde geeignet. Schützen Gewinde und Anschlüsse vor Beschädigungen und Verunreinigungen während der Produktion, der Lagerung und des Transports. Können von Hand oder mit einem 12-point Steckschlüssel montiert werden. Entwickelt für Festigkeit und Abriebschutz. Können Temperaturen von -40 F bis 230 F (-40 C bis 110 C) standhalten.
Diese Gewindeschutzstopfen sind für UNF-Gewinde geeignet. Schützen Gewinde und Anschlüsse vor Beschädigungen und Verunreinigungen während der Produktion, Lagerung und des Transports. Schnelle Montage durch weniger Gewindegänge.
Gewindeschutzstopfen mit breitem Flansch schützen Gewinde und Anschlüsse vor Beschädigungen und Verunreinigungen während der Produktion, der Lagerung und des Transports. Die Nitrildichtung sorgt für eine lecksichere Abdichtung zur Passfläche. Der breite Flansch verhindert, dass beim Entfernen Farbsplitter in die Bohrung gelangen. Hält intermittierenden Temperaturen von -40 C bis zu +100 C stand.
Gewindestopfen mit Dichtung sollen eine dichte und sichere Abdichtung gewährleisten, die das Eindringen von Staub, Schmutz oder anderen unerwünschten Komponenten verhindert. Der Einbau einer Dichtung (Unterlegscheibe) verbessert die Dichtungseigenschaften und bietet einen zusätzlichen Schutz gegen Lecks und Verunreinigungen.
Diese Gewindestopfen lassen sich mit einem Schraubendreher, einem Inbusschlüssel oder einem Schraubenschlüssel leicht ein- und ausbauen. Sie können Temperaturen von -30 C bis +90 C standhalten.
Häufig verwendet in hydraulischen und pneumatischen Systemen, in der Automobilindustrie und im allgemeinen Maschinenbau.
Kappen mit Flansch sind für eine einfache Montage und Demontage konzipiert, entweder mit automatischen Geräten oder von Hand. Sie werden in der Regel zum Schutz von metrischen oder zölligen Gewinden mit oder ohne O-Ringe verwendet. Der größere Flansch ermöglicht eine schnellere Anbringung und Entfernung, wenn die Kappe von Hand angebracht oder entfernt wird.
Die naturfarbenen Kappen ermöglichen es Ihnen, durch die Kappe hindurch zu sehen und zu prüfen, ob der O-Ring auf dem geschützten Anschlussstück installiert ist oder nicht.
Sorgt für einen festen und sicheren Sitz.
Kappen mit Flansch sind für eine einfache Montage und Demontage konzipiert, entweder mit automatischen Geräten oder von Hand. Sie werden in der Regel zum Schutz von metrischen oder zölligen Gewinden mit oder ohne O-Ringe verwendet. Der größere Flansch ermöglicht eine schnellere Anbringung und Entfernung, wenn die Kappe von Hand angebracht oder entfernt wird.
Die naturfarbenen Kappen ermöglichen es Ihnen, durch die Kappe hindurch zu sehen und zu prüfen, ob der O-Ring auf dem geschützten Anschlussstück installiert ist oder nicht.
Sorgt für einen festen und sicheren Sitz.
Kappen mit Flansch sind für eine einfache Montage und Demontage konzipiert, entweder mit automatischen Geräten oder von Hand. Sie werden in der Regel zum Schutz von metrischen oder zölligen Gewinden mit oder ohne O-Ringe verwendet. Der größere Flansch ermöglicht eine schnellere Anbringung und Entfernung, wenn die Kappe von Hand angebracht oder entfernt wird.
Die naturfarbenen Kappen ermöglichen es Ihnen, durch die Kappe hindurch zu sehen und zu prüfen, ob der O-Ring auf dem geschützten Anschlussstück installiert ist oder nicht.
Sorgt für einen festen und sicheren Sitz.
Konische Standardkappen und -stopfen sind vielseitige Komponenten, die als Stopfen oder Kappe verwendet werden können. Durch das konische Profil kann das Produkt, bei Einsatz als Stopfen, mehrere Innendurchmesser verschließen oder, wenn als Kappe verwendet, mehrere Außendurchmesser abdecken.
Diese Doppelfunktionsstopfen oder -kappen werden in der Regel zum Schutz vor Beschädigung, Schmutz, Feuchtigkeit und anderen Beschädigungen während der Lagerung und des Transports verwendet.
Dank des einfachen Designs zum Aufschieben bzw. Einstecken lassen sich diese Doppelfunktionskomponenten leicht anbringen und entfernen. Das umfangreiche Sortiment bietet eine vielfältige Auswahl an Größen, die von 2,9 mm bis zu 345,0 mm reichen.
Konische Kappen und Stopfen mit breitem Flansch bieten zusätzlichen Oberflächenschutz. Der breitere Flansch verhindert, dass das Teil versehentlich durch das Gegenstück nach unten gedrückt wird. Sie können als Stopfen oder Kappe verwendet werden. Durch das konische Profil kann das Produkt, bei Einsatz als Stopfen, mehrere Innendurchmesser verschließen oder, wenn als Kappe verwendet, mehrere Außendurchmesser abdecken.
Diese Komponenten mit Doppelfunktion werden in der Regel zum Schutz vor Schäden, Schmutz, Feuchtigkeit und anderen Beschädigungen während der Lagerung und des Transports verwendet.
Sie lassen sich einfach anbringen und entfernen und haben ein praktisches Design zum Aufschieben bzw. Einstecken.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.