10057117
36001100811
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
250 - 1249 | 0,1379 € |
1250 + | 0,1308 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Material completo | Polipropileno |
---|---|
Estilo de fijación | Tuerca fija |
Tipo de componente | Base |
Color de la Base | Verde |
Rosca de perno | M6 |
Diámetro general | 25.0 mm |
Diámetro general | 0.984 in |
Diámetro interior | 13.5 mm |
Diámetro interior | 0.531 in |
Altura interior | 9.5 mm |
Altura interior | 0.374 in |
Medida del orificio | 6.3 mm |
Medida del orificio | 0.248 in |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar