10166208
RKW-12-18-BL
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
10 - 49 | 3,196 € |
50 + | 3,036 € |
Color | Azul |
---|---|
Material del gancho | PEBD |
Material de la cinta | Nylon |
Tipo de orificio | Sin orificio de tornillo |
Tipo | Standard Tie |
With Buckle? | No |
Longitud general | 457.2 mm |
Longitud general | 18 in |
Anchura general | 38.1 mm |
Anchura general | 1.5 in |
Anchura del fleje | 19.1 mm |
Anchura del fleje | 0.752 in |
With Screw Hole? | No |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar