10349786
1472802
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 4 | 18,37 € |
5 + | 17,45 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Altura debajo de la barra | 27.0 mm |
---|---|
Altura debajo de la barra | 1.063 in |
Longitud general | 148.0 mm |
Longitud general | 5.827 in |
Fuerza de retención | 100.0 kg |
Fuerza de retención | 220.5 lbs |
Altura general | 39.0 mm |
Altura general | 1.535 in |
Tipo de barra | Barra en U |
Tipo de la base | Rebordeado |
Código de material | 8205700000 |
Material completo | Acero |
Orientación del asa | Horizontal |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar