Menu Search

Arandelas de retención

En stock

Las arandelas de retención se utilizan principalmente para mantener los tornillos y pernos en su sitio durante el montaje y tener un diseño que agarre la parte exterior del vástago del tornillo o perno. Ofrecen aislamiento, amortiguación y espaciado. Ayudan a aislar los sistemas de fijación de la humedad y la electricidad.

Esta gama de arandelas incluye opciones con dientes internos y externos con un diseño ahusado. La arandela se desliza fácilmente en el tornillo (o perno) y queda retenida en el tornillo una vez montados. La arandela se conforma en frío y entra por completo en el paso del tornillo para garantizar el sellado.

Estas arandelas permiten el montaje previo del tornillo (o perno) antes de fijarlo con una tuerca. Son ideales cuando se requiere el montaje previo del tornillo y la arandela. También ayudan a reducir el tiempo y el coste de montaje.

La gama incluye opciones de materiales con resistencia química y a la corrosión y abrasión.

  • Materiales: policarbonato (PC), poliamida 6.6 (PA) y polietileno de alta densidad (HDPE)
  • Color: Natural


Código De La Serie: SR1945

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
147 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Color Medidas del tornillo Material Diámetro interior Diámetro exterior Grosor Compra
0,1125 € - 0,1182 € 19532 En stock
Negro
M6
PVC
6.4 mm
18.2 mm
2.0 mm
0,0706 € - 0,0742 € 492 En stock
Natural
M5
LDPE - PIR
5.3 mm
20.0 mm
1.0 mm
0,0518 € - 0,0546 € 1000 En stock
Natural
M8
PEAD
8.4 mm
12.0 mm
1.6 mm
0,04 € - 0,0421 € 28147 En stock
Azul
M6
LDPE - PIR
6.4 mm
10.9 mm
1.5 mm
0,0877 € - 0,0924 € 6785 En stock
Negro
M5
PVC
5.3 mm
15.0 mm
1.5 mm
0,0982 € - 0,1034 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
M3.5
PEAD
3.7 mm
7.0 mm
0.5 mm
10280911 0,0259 € - 0,0274 € 216980 En stock
Natural
M5
PEAD
5.3 mm
10.0 mm
1.0 mm
0,0274 € - 0,0288 € 109039 En stock
Rojo
M3
LDPE - PIR
3.2 mm
7.0 mm
1.4 mm
0,078 € - 0,0822 € 17064 En stock
Rojo
M7
LDPE - PIR
8.4 mm
17.0 mm
2.0 mm
0,0368 € - 0,0388 € 18862 En stock
Gris
M5
LDPE - PIR
5.3 mm
8.5 mm
2.5 mm
0,0274 € - 0,0288 € Solicite el plazo de entrega aquí
Azul
M3
LDPE - PIR
3.2 mm
6.0 mm
1.0 mm
0,078 € - 0,0822 € 457998 En stock
Azul
M7
LDPE - PIR
8.4 mm
15.0 mm
1.5 mm
0,0552 € - 0,0581 € 15368 En stock
Rojo
M6
LDPE - PIR
6.4 mm
12.0 mm
1.6 mm
0,0328 € - 0,0344 € 18906 En stock
Gris
M4
LDPE - PIR
4.3 mm
7.0 mm
2.2 mm
0,0354 € - 0,0373 € Solicite el plazo de entrega aquí
Azul
M2.5
LDPE - PIR
2.7 mm
5.0 mm
1.0 mm
0,0449 € - 0,0474 € 8175 En stock
Negro
M4
PVC
4.3 mm
12.0 mm
1.4 mm
0,1275 € - 0,1344 € 111 En stock
Natural
PA
10.5 mm
18.0 mm
1.5 mm
0,0851 € - 0,0895 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
PA
5.3 mm
15.0 mm
1.5 mm
0,0323 € - 0,034 € 43563 En stock
Natural
M3
PA
3.2 mm
5.5 mm
2.2 mm
0,0343 € - 0,0361 € 16319 En stock
Rojo
M4
LDPE - PIR
4.3 mm
9.0 mm
1.1 mm
  • de 8
Arandela de retención 6.4 mm 18.2 mm 2.0 mm PVC

10117309

Rango de precios
0,1182 € - 0,1125 €

Niveles de existencias
19532 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    6.4 mm
  • Diámetro exterior
    18.2 mm
  • Grosor
    2.0 mm
  • Medidas del tornillo
    M6
  • Material
    PVC
Arandela de retención 5.3 mm 20.0 mm 1.0 mm LDPE - PIR

10120255

Rango de precios
0,0742 € - 0,0706 €

Niveles de existencias
492 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    5.3 mm
  • Diámetro exterior
    20.0 mm
  • Grosor
    1.0 mm
  • Medidas del tornillo
    M5
  • Material
    LDPE - PIR
Arandela de retención 8.4 mm 12.0 mm 1.6 mm PEAD

10070857

Rango de precios
0,0546 € - 0,0518 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    8.4 mm
  • Diámetro exterior
    12.0 mm
  • Grosor
    1.6 mm
  • Medidas del tornillo
    M8
  • Material
    PEAD
Arandela de retención 6.4 mm 10.9 mm 1.5 mm LDPE - PIR

10116883

Rango de precios
0,0421 € - 0,04 €

Niveles de existencias
28147 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    6.4 mm
  • Diámetro exterior
    10.9 mm
  • Grosor
    1.5 mm
  • Medidas del tornillo
    M6
  • Material
    LDPE - PIR
Arandela plana 5.3 mm 15.0 mm 1.5 mm PVC

10117293

Rango de precios
0,0924 € - 0,0877 €

Niveles de existencias
6785 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    5.3 mm
  • Diámetro exterior
    15.0 mm
  • Grosor
    1.5 mm
  • Medidas del tornillo
    M5
  • Material
    PVC
Arandela de retención 3.7 mm 7.0 mm 0.5 mm PEAD

10631553

Rango de precios
0,1034 € - 0,0982 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    3.7 mm
  • Diámetro exterior
    7.0 mm
  • Grosor
    0.5 mm
  • Medidas del tornillo
    M3.5
  • Material
    PEAD
Arandela de retención 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm PEAD

10280911

Rango de precios
0,0274 € - 0,0259 €

Niveles de existencias
216980 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    5.3 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Grosor
    1.0 mm
  • Medidas del tornillo
    M5
  • Material
    PEAD
Arandela de retención 3.2 mm 7.0 mm 1.4 mm LDPE - PIR

10116739

Rango de precios
0,0288 € - 0,0274 €

Niveles de existencias
109039 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    3.2 mm
  • Diámetro exterior
    7.0 mm
  • Grosor
    1.4 mm
  • Medidas del tornillo
    M3
  • Material
    LDPE - PIR
Arandela de retención 8.4 mm 17.0 mm 2.0 mm LDPE - PIR

10116777

Rango de precios
0,0822 € - 0,078 €

Niveles de existencias
17064 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    8.4 mm
  • Diámetro exterior
    17.0 mm
  • Grosor
    2.0 mm
  • Medidas del tornillo
    M7
  • Material
    LDPE - PIR
Arandela de retención 5.3 mm 8.5 mm 2.5 mm LDPE - PIR

10116814

Rango de precios
0,0388 € - 0,0368 €

Niveles de existencias
18862 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    5.3 mm
  • Diámetro exterior
    8.5 mm
  • Grosor
    2.5 mm
  • Medidas del tornillo
    M5
  • Material
    LDPE - PIR
Arandela de retención 3.2 mm 6.0 mm 1.0 mm LDPE - PIR

10116852

Rango de precios
0,0288 € - 0,0274 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    3.2 mm
  • Diámetro exterior
    6.0 mm
  • Grosor
    1.0 mm
  • Medidas del tornillo
    M3
  • Material
    LDPE - PIR
Arandela de retención 8.4 mm 15.0 mm 1.5 mm LDPE - PIR

10116890

Rango de precios
0,0822 € - 0,078 €

Niveles de existencias
457998 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    8.4 mm
  • Diámetro exterior
    15.0 mm
  • Grosor
    1.5 mm
  • Medidas del tornillo
    M7
  • Material
    LDPE - PIR
Arandela de retención 6.4 mm 12.0 mm 1.6 mm LDPE - PIR

10116760

Rango de precios
0,0581 € - 0,0552 €

Niveles de existencias
15368 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    6.4 mm
  • Diámetro exterior
    12.0 mm
  • Grosor
    1.6 mm
  • Medidas del tornillo
    M6
  • Material
    LDPE - PIR
Arandela de retención 4.3 mm 7.0 mm 2.2 mm LDPE - PIR

10116807

Rango de precios
0,0344 € - 0,0328 €

Niveles de existencias
18906 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    4.3 mm
  • Diámetro exterior
    7.0 mm
  • Grosor
    2.2 mm
  • Medidas del tornillo
    M4
  • Material
    LDPE - PIR
Arandela de retención 2.7 mm 5.0 mm 1.0 mm LDPE - PIR

10116845

Rango de precios
0,0373 € - 0,0354 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    2.7 mm
  • Diámetro exterior
    5.0 mm
  • Grosor
    1.0 mm
  • Medidas del tornillo
    M2.5
  • Material
    LDPE - PIR
Arandela plana 4.3 mm 12.0 mm 1.4 mm PVC

10117286

Rango de precios
0,0474 € - 0,0449 €

Niveles de existencias
8175 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    4.3 mm
  • Diámetro exterior
    12.0 mm
  • Grosor
    1.4 mm
  • Medidas del tornillo
    M4
  • Material
    PVC
Arandela de retención 10.5 mm 18.0 mm 1.5 mm PA

10118054

Rango de precios
0,1344 € - 0,1275 €

Niveles de existencias
111 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    10.5 mm
  • Diámetro exterior
    18.0 mm
  • Grosor
    1.5 mm
  • Material
    PA
  • Color
    Natural
Arandela de retención 5.3 mm 15.0 mm 1.5 mm PA

10055922

Rango de precios
0,0895 € - 0,0851 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    5.3 mm
  • Diámetro exterior
    15.0 mm
  • Grosor
    1.5 mm
  • Material
    PA
  • Color
    Natural
Arandela de retención 3.2 mm 5.5 mm 2.2 mm PA

10055816

Rango de precios
0,034 € - 0,0323 €

Niveles de existencias
43563 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    3.2 mm
  • Diámetro exterior
    5.5 mm
  • Grosor
    2.2 mm
  • Medidas del tornillo
    M3
  • Material
    PA
Arandela de retención 4.3 mm 9.0 mm 1.1 mm LDPE - PIR

10116746

Rango de precios
0,0361 € - 0,0343 €

Niveles de existencias
16319 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    4.3 mm
  • Diámetro exterior
    9.0 mm
  • Grosor
    1.1 mm
  • Medidas del tornillo
    M4
  • Material
    LDPE - PIR