Menu Search

Arandelas de retención

En stock

Las arandelas de retención se utilizan principalmente para mantener los tornillos y pernos en su sitio durante el montaje y tener un diseño que agarre la parte exterior del vástago del tornillo o perno. Ofrecen aislamiento, amortiguación y espaciado. Ayudan a aislar los sistemas de fijación de la humedad y la electricidad.

Esta gama de arandelas incluye opciones con dientes internos y externos con un diseño ahusado. La arandela se desliza fácilmente en el tornillo (o perno) y queda retenida en el tornillo una vez montados. La arandela se conforma en frío y entra por completo en el paso del tornillo para garantizar el sellado.

Estas arandelas permiten el montaje previo del tornillo (o perno) antes de fijarlo con una tuerca. Son ideales cuando se requiere el montaje previo del tornillo y la arandela. También ayudan a reducir el tiempo y el coste de montaje.

La gama incluye opciones de materiales con resistencia química y a la corrosión y abrasión.

  • Materiales: policarbonato (PC), poliamida 6.6 (PA) y polietileno de alta densidad (HDPE)
  • Color: Natural


Código De La Serie: SR1945

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
136 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Material Diámetro interior Diámetro exterior Tamaños de tornillos compatibles (todos) Grosor Compra
0,1024 € - 0,1078 € 234 En stock
PEAD
0,0697 € - 0,0734 € 6498 En stock
PEAD
0,1655 € - 0,1743 € 247 En stock
PEAD
0,0546 € - 0,0575 € 8750 En stock
PEAD
0,0666 € - 0,0701 € Solicite el plazo de entrega aquí
PEAD
0,1576 € - 0,1659 € 499 En stock
PEAD
0,0974 € - 0,1024 € 250 En stock
PEAD
0,1446 € - 0,1521 € Solicite el plazo de entrega aquí
PEAD
0,1128 € - 0,1191 € 2842 En stock
PEAD
0,0768 € - 0,0809 € 750 En stock
PEAD
0,1258 € - 0,1325 € 1180 En stock
PEAD
0,0884 € - 0,0931 € 8051 En stock
PEAD
0,1759 € - 0,1851 € 255 En stock
PEAD
0,051 € - 0,0536 € 4651 En stock
PEAD
0,2616 € - 0,2754 € 22804 En stock
PA
10.5 mm
30.0 mm
3.0 mm
0,1238 € - 0,1303 € 8925 En stock
PEAD
0,1454 € - 0,1795 € 12733 En stock
PEAD
0,0844 € - 0,0889 € 3216 En stock
PEAD
0,1074 € - 0,1132 € 273 En stock
PEAD
0,0734 € - 0,0773 € Solicite el plazo de entrega aquí
PEAD
  • de 7
Arandela de retención 6.4 mm 17.0 mm 1.6 mm PEAD

10322642

Rango de precios
0,1078 € - 0,1024 €

Niveles de existencias
234 En stock
Atributos
  • Tipo de arandela
    Arandela antipérdidas
  • Material completo
    Polietileno de alta densidad
  • Color
    Natural
  • Código de material
    3926909790
Arandela de retención 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm PEAD

10322574

Rango de precios
0,0734 € - 0,0697 €

Niveles de existencias
6498 En stock
Atributos
  • Tipo de arandela
    Arandela antipérdidas
  • Material completo
    Polietileno de alta densidad
  • Color
    Natural
  • Código de material
    3926909790
Arandela de retención 13.0 mm 30.0 mm 2.5 mm PEAD

10322734

Rango de precios
0,1743 € - 0,1655 €

Niveles de existencias
247 En stock
Atributos
  • Tipo de arandela
    Arandela antipérdidas
  • Material completo
    Polietileno de alta densidad
  • Color
    Natural
  • Código de material
    3926909790
Arandela de retención 4.3 mm 8.0 mm 0.8 mm PEAD

10322536

Rango de precios
0,0575 € - 0,0546 €

Niveles de existencias
8750 En stock
Atributos
  • Tipo de arandela
    Arandela antipérdidas
  • Material completo
    Polietileno de alta densidad
  • Color
    Natural
  • Código de material
    3926909790
Arandela de retención 4.3 mm 12.8 mm 0.8 mm PEAD

10322550

Rango de precios
0,0701 € - 0,0666 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de arandela
    Arandela antipérdidas
  • Material completo
    Polietileno de alta densidad
  • Color
    Natural
  • Código de material
    3926909790
Arandela de retención 13.0 mm 27.0 mm 2.5 mm PEAD

10322710

Rango de precios
0,1659 € - 0,1576 €

Niveles de existencias
499 En stock
Atributos
  • Tipo de arandela
    Arandela antipérdidas
  • Material completo
    Polietileno de alta densidad
  • Color
    Natural
  • Código de material
    3926909790
Arandela de retención 6.4 mm 16.0 mm 1.6 mm PEAD

10322635

Rango de precios
0,1024 € - 0,0974 €

Niveles de existencias
250 En stock
Atributos
  • Tipo de arandela
    Arandela antipérdidas
  • Material completo
    Polietileno de alta densidad
  • Color
    Natural
  • Código de material
    3926909790
Arandela de retención 13.0 mm 24.0 mm 2.5 mm PEAD

10322727

Rango de precios
0,1521 € - 0,1446 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de arandela
    Arandela antipérdidas
  • Material completo
    Polietileno de alta densidad
  • Color
    Natural
  • Código de material
    3926909790
Arandela de retención 8.4 mm 18.0 mm 1.5 mm PEAD

10322666

Rango de precios
0,1191 € - 0,1128 €

Niveles de existencias
2842 En stock
Atributos
  • Tipo de arandela
    Arandela antipérdidas
  • Material completo
    Polietileno de alta densidad
  • Color
    Natural
  • Código de material
    3926909790
Arandela de retención 5.3 mm 20.0 mm 1.0 mm PEAD

10322581

Rango de precios
0,0809 € - 0,0768 €

Niveles de existencias
750 En stock
Atributos
  • Tipo de arandela
    Arandela antipérdidas
  • Material completo
    Polietileno de alta densidad
  • Color
    Natural
  • Código de material
    3926909790
Arandela de retención 10.5 mm 22.0 mm 2.0 mm PEAD

10322680

Rango de precios
0,1325 € - 0,1258 €

Niveles de existencias
1180 En stock
Atributos
  • Tipo de arandela
    Arandela antipérdidas
  • Material completo
    Polietileno de alta densidad
  • Color
    Natural
  • Código de material
    3926909790
Arandela de retención 4.3 mm 12.8 mm 0.8 mm PEAD

10340578

Rango de precios
0,0931 € - 0,0884 €

Niveles de existencias
8051 En stock
Atributos
  • Tipo de arandela
    Arandela antipérdidas
  • Material completo
    Polietileno de alta densidad
  • Color
    Natural
  • Código de material
    3926909790
Arandela de retención 17.0 mm 32.0 mm 3.0 mm PEAD

10322741

Rango de precios
0,1851 € - 0,1759 €

Niveles de existencias
255 En stock
Atributos
  • Tipo de arandela
    Arandela antipérdidas
  • Material completo
    Polietileno de alta densidad
  • Color
    Natural
  • Código de material
    3926909790
Arandela de retención 3.2 mm 8.0 mm 0.8 mm PEAD

10322475

Rango de precios
0,0536 € - 0,051 €

Niveles de existencias
4651 En stock
Atributos
  • Tipo de arandela
    Arandela antipérdidas
  • Material completo
    Polietileno de alta densidad
  • Color
    Natural
  • Código de material
    3926909790
Arandela de retención 10.5 mm 30.0 mm 3.0 mm PA

10117330

Rango de precios
0,2754 € - 0,2616 €

Niveles de existencias
22804 En stock
Atributos
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Color
    Natural
  • Diámetro exterior
    30.0 mm
  • Diámetro interior
    10.5 mm
Arandela de retención 6.4 mm 17.0 mm 1.6 mm PEAD

10214923

Rango de precios
0,1303 € - 0,1238 €

Niveles de existencias
8925 En stock
Atributos
  • Tipo de arandela
    Arandela antipérdidas
  • Material completo
    Polietileno de alta densidad
  • Color
    Natural
  • Código de material
    3926909790
Arandela de retención 13.0 mm 27.0 mm 2.0 mm PEAD

10214930

Rango de precios
0,1795 € - 0,1454 €

Niveles de existencias
12733 En stock
Atributos
  • Tipo de arandela
    Arandela antipérdidas
  • Material completo
    Polietileno de alta densidad
  • Color
    Natural
  • Código de material
    3926909790
Arandela de retención 6.2 mm 9.5 mm 1.0 mm PEAD

10322598

Rango de precios
0,0889 € - 0,0844 €

Niveles de existencias
3216 En stock
Atributos
  • Tipo de arandela
    Arandela antipérdidas
  • Material completo
    Polietileno de alta densidad
  • Color
    Natural
  • Código de material
    3926909790
Arandela de retención 5.4 mm 12.0 mm 1.6 mm PEAD

10322673

Rango de precios
0,1132 € - 0,1074 €

Niveles de existencias
273 En stock
Atributos
  • Tipo de arandela
    Arandela antipérdidas
  • Material completo
    Polietileno de alta densidad
  • Color
    Natural
  • Código de material
    3926909790
Arandela de retención 5.3 mm 12.0 mm 1.0 mm PEAD

10322567

Rango de precios
0,0773 € - 0,0734 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de arandela
    Arandela antipérdidas
  • Material completo
    Polietileno de alta densidad
  • Color
    Natural
  • Código de material
    3926909790