20123550
20012170E
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 24 | 21,23 € |
25 + | 11,08 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Longitud general | 40.0 mm |
---|---|
Longitud general | 1.575 in |
Grosor general | 2.5 mm |
Grosor general | 0.098 in |
Anchura general | 42.0 mm |
Anchura general | 1.654 in |
Diámetro del pasador | 24.0 mm |
Diámetro del pasador | 0.945 in |
Longitud del Pasador | 40.0 mm |
Longitud del Pasador | 1.575 in |
Tamaño de la rosca del espárrago | M6 |
Material del pasador | Acero |
Material completo | Aleación de zinc |
Color | Negro |
Tipo de bisagra | Bisagra de esquina |
Método de montaje | Screw, Bolt |
Orientación de montaje | Universal |
Número de orificios de montaje | 4 |
Calidad de extraíble | Fijo |
Especificaciones | DIN-EN 1774 |
Código de material | 8302100090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.