20061197
1001200E
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 49 | 17,71 € |
50 + | 8,43 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Grosor de la hoja | 6.5 mm |
---|---|
Grosor de la hoja | 0.256 in |
Longitud general | 47.0 mm |
Longitud general | 1.85 in |
Grosor general | 19.0 mm |
Grosor general | 0.748 in |
Anchura general | 45.0 mm |
Anchura general | 1.772 in |
Adaptador | Adaptador no incluido |
Color | Negro |
Finalizar | Pulvicubierto |
Material | Aleación de zinc y acero |
Tipo de bisagra | Bisagra con soporte |
Método de montaje | Orificios abiertos |
Orientación de montaje | Universal |
Estilo de montaje | Montaje en superficie |
Número de orificios de montaje | 2 |
Material del pasador | Acero endurecido |
Código de material | 8302100090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.