10300015
550069
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 19 | 477,78 € |
20 - 99 | 227,52 € |
100 + | 216,14 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Grosor de la hoja | 2.0 mm |
---|---|
Grosor de la hoja | 0.079 in |
Longitud general | 50.0 mm |
Longitud general | 1.969 in |
Anchura general | 76.0 mm |
Anchura general | 2.992 in |
Depresión del orificio de montaje | Countersunk |
Forma del orificio de montaje | Redonda |
Número de orificios de montaje | 8 |
Finalizar | Transparente |
Forma de la hoja | Rectangular |
Tensión Ajustable | Adjustable |
Tipo de bisagra | Bisagra de tensión constantede posición controlada |
Tipo | Ajuste atornillado de la hoja |
Material del cuerpo | Acero inoxidable |
Material completo | Acero inoxidable |
Código de material | 8302100090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.