10312391
EFA04-21-ASS
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
100 - 499 | 7,2314 € |
500 + | 6,8761 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Color | Negro |
---|---|
Incluye | Adhesive Pad |
Método de montaje | Adhesivo |
Tipo | Almacenamiento de fibra |
Tamaño del orificio del contrataladro | 4.6 mm |
Tamaño del orificio del contrataladro | 0.181 in |
Altura general | 6.4 mm |
Altura general | 0.252 in |
Material completo | Poliamida 6 |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-0 |
Almacenamiento máximo | 4,5 m de 900,0 mm |
Número de orificios de montaje | 8 |
Cantidad del paquete | 100 |
Radio | 25.0 mm |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.