Menu Search

Tapa del tornillo 10.8 mm 12.2 mm PA Negro

Este capuchón de cubierta se utiliza como solución protectora y decorativa para las cabezas de los tornillos. Hecho de nylon negro y para utilizarse con la arandela correspondiente (se pide por separado).
Referencia de Essentra:

10047798

Número de pieza del fabricante:

6104259901

2987 En stock Para más información Envíos y Devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 2499 0,0739 €
2500 + 0,0702 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

36,95 €

500 x 0,0739 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Tipo de componente Capuchón
Estilo de fijación Ajustable a presión
Material completo Polyamide 66
Color Negro
Diámetro general 12.2 mm
Diámetro interior del capuchón 10.8 mm
Código de material 3923509000
Altura general 5.9 mm

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros