Los capuchones para extremos a presión son una forma sencilla y económica de proteger roscas métricas y UNF durante la pintura, el montaje y el transporte. Se fabrican con TPE blando duradero que ofrece un mejor agarre y un ajuste firme. Protegen los extremos de las tuberías de daños y evitan la entrada de polvo y suciedad.
Son de instalación y extracción fácil. Pueden funcionar en temperaturas de -60 ºC a 135 ºC.
Suelen utilizarse en aplicaciones de fontanería, sistemas de aire acondicionado y calefacción (HVAC) e industriales.
Material: TPE, , PEBDColor: Azul, , RojoEstándar de inflamabilidad del material: Series Code: SRCFBTPE, SRCFB
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | D | H | Medida de la rosca | Color | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0165 € - 0,0257 € | 15090 En stock |
18.7
|
0.445 in
11.3 mm
|
3/8"
|
Rojo
|
||
0,0172 € - 0,0268 € | 10100 En stock |
23.2
|
0.531 in
13.5 mm
|
1/2"
|
Rojo
|
||
0,0699 € - 0,1087 € | 96 En stock |
36.0
|
0.748 in
19.0 mm
|
1"
|
Rojo
|
||
0,0252 € - 0,0393 € | 90 En stock |
14.0
|
0.472 in
12.0 mm
|
M12
|
Rojo
|
||
0,0655 € - 0,1019 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
38.8
|
0.63 in
16.0 mm
|
M36
|
Rojo
|
||
0,0424 € - 0,066 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
24.9
|
0.795 in
20.2 mm
|
7/8" x 14
|
Rojo
|
||
0,0828 € - 0,1289 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
38.8
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.7/16 x 12
|
Rojo
|
||
0,0278 € - 0,0432 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
1/2"
|
Azul
|
||
0,1382 € - 0,215 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
1.1/2"
|
Azul
|
||
0,0341 € - 0,053 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
M12
|
Azul
|
||
0,1018 € - 0,1584 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
M42
|
Azul
|
||
0,0426 € - 0,0663 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
9/16 x 18
|
Azul
|
||
0,1202 € - 0,187 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
|
Azul
|
||
0,1035 € - 0,161 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
|
Azul
|
||
0,0156 € - 0,0243 € | 25100 En stock |
14.8
|
0.433 in
11.0 mm
|
1/4''
|
Rojo
|
||
0,072 € - 0,1121 € | 100 En stock |
45.0
|
0.78 in
19.8 mm
|
M42
|
Rojo
|
||
0,0278 € - 0,0432 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
17.9
|
0.472 in
12.0 mm
|
M16
|
Rojo
|
||
0,0595 € - 0,0926 € | 100 En stock |
32.7
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.3/16 x 12
|
Rojo
|
||
0,0274 € - 0,0427 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
16.0
|
0.528 in
13.4 mm
|
1/2 X 20
|
Rojo
|
||
0,0465 € - 0,0723 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
29.4
|
0.697 in
17.7 mm
|
1" x 14
|
Rojo
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.