Menu Search

Capuchones protectores para pernos

En stock

Los capuchones protectores para pernos ocultan y protegen cabezas de pernos y tuercas del desgaste. Ideales para cabezas de pernos, cabezas de tornillos y tuercas. Crean un aspecto acabado mejorado y son una gran opción para aplicaciones en el exterior.

Esta gama se suministra en una amplia selección de tamaños para adaptarse a numerosas aplicaciones. Estos capuchones están disponibles para encajar sobre pernos estándar de variante UNF imperial, ISO 4017 o DIN 933 métrica.

Disponibles en una variedad de colores.

  • Protegen las fijaciones de la manipulación y el desgaste.
  • Crean un aspecto acabado mejorar para su aplicación.
  • Una excelente opción para aplicaciones en el exterior.
Material: PEBD Color: Negro, Verde, Marrón, Gris, Blanco Series Code: SR1802, SRF0074

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
61 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad H3 d Rosca de perno D Color H2 H1 Compra
0,0674 € - 0,149 € Solicite el plazo de entrega aquí
19.0 mm
5/16 UNF
Verde
0,1202 € - 0,2657 € 500 En stock
10.9 mm
1/4
Negro
0,037 € - 0,0819 € 2130 En stock
17.8 mm
M12
Negro
0,1145 € - 0,2533 € 50 En stock
15.8 mm
M10
Negro
0,0781 € - 0,1728 € 1421 En stock
9.0 mm
12.8 mm
M8
16.8 mm
Blanco
15.0 mm
14.0 mm
0,1202 € - 0,2657 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.9 mm
1/4
Blanco
0,037 € - 0,0819 € Solicite el plazo de entrega aquí
17.8 mm
M12
Blanco
0,1145 € - 0,2533 € 5225 En stock
9.8 mm
M10
15.8 mm
Blanco
0,134 € - 0,2962 € 71633 En stock
9.0 mm
16.8 mm
M10
21.3 mm
Blanco
19.5 mm
18.5 mm
0,293 € - 0,6477 € Solicite el plazo de entrega aquí
15.0 mm
26.8 mm
M18
34.0 mm
Blanco
43.0 mm
29.0 mm
0,0988 € - 0,2184 € 29991 En stock
11.0 mm
18.8 mm
M12;1/2
23.6 mm
Negro
21.5 mm
20.0 mm
0,4217 € - 0,4439 € 100 En stock
36.0 mm
35.8 mm
M24
44.4 mm
Negro
20.0 mm
39.2 mm
0,2916 € - 0,6448 € Solicite el plazo de entrega aquí
15.0 mm
26.8 mm
M18
34.0 mm
Negro
43.0 mm
29.0 mm
0,0478 € - 0,1057 € 16385 En stock
6.0 mm
9.8 mm
M6
12.9 mm
Gris
13.0 mm
12.0 mm
10103975 0,1406 € - 0,3108 € 1052 En stock
12.0 mm
21.8 mm
M14
27.5 mm
Gris
24.0 mm
22.5 mm
0,2786 € - 0,6157 € 480 En stock
19.0 mm
31.8 mm
M22
39.7 mm
Gris
36.2 mm
34.0 mm
0,0674 € - 0,149 € Solicite el plazo de entrega aquí
19.0 mm
5/16 UNF
Marrón
0,1353 € - 0,2992 € 3161 En stock
15.8 mm
7/16
Blanco
0,115 € - 0,2544 € 1200 En stock
20.8 mm
M14
Blanco
0,0658 € - 0,1455 € 14048 En stock
6.0 mm
9.8 mm
M6
12.9 mm
Blanco
13.0 mm
12.0 mm
  • de 4
Capuchón protectores para pernos 5/16 UNF 19.0 mm PEBD Verde

10357460

Rango de precios
0,149 € - 0,0674 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    19.0 mm
  • Rosca de perno
    5/16 UNF
  • Color
    Verde
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Código de material
    3926909790
Capuchón protectores para pernos 1/4 10.9 mm PEBD Negro

10072578

Rango de precios
0,2657 € - 0,1202 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • d
    10.9 mm
  • Rosca de perno
    1/4
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Código de material
    3923509000
Capuchón protectores para pernos M12 17.8 mm PEBD Negro

10074596

Rango de precios
0,0819 € - 0,037 €

Niveles de existencias
2130 En stock
Atributos
  • d
    17.8 mm
  • Rosca de perno
    M12
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Código de material
    3923509000
Capuchón protectores para pernos M10 15.8 mm PEBD Negro

10074633

Rango de precios
0,2533 € - 0,1145 €

Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • d
    15.8 mm
  • Rosca de perno
    M10
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Código de material
    3926909790
Capuchón protectores para pernos M8 12.8 mm PEBD Blanco

10086445

Rango de precios
0,1728 € - 0,0781 €

Niveles de existencias
1421 En stock
Atributos
  • D
    16.8 mm
  • d
    12.8 mm
  • H3
    9.0 mm
  • H1
    14.0 mm
  • H2
    15.0 mm
Capuchón protectores para pernos 1/4 10.9 mm PEBD Blanco

10072585

Rango de precios
0,2657 € - 0,1202 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    10.9 mm
  • Rosca de perno
    1/4
  • Color
    Blanco
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Código de material
    3926909790
Capuchón protectores para pernos M12 17.8 mm PEBD Blanco

10074602

Rango de precios
0,0819 € - 0,037 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    17.8 mm
  • Rosca de perno
    M12
  • Color
    Blanco
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Código de material
    3926909790
Capuchón protectores para pernos M10 9.8 mm PEBD Blanco

10074640

Rango de precios
0,2533 € - 0,1145 €

Niveles de existencias
5225 En stock
Atributos
  • D
    15.8 mm
  • d
    9.8 mm
  • Rosca de perno
    M10
  • Color
    Blanco
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Capuchón protectores para pernos M10 16.8 mm PEBD Blanco

10086452

Rango de precios
0,2962 € - 0,134 €

Niveles de existencias
71633 En stock
Atributos
  • D
    21.3 mm
  • d
    16.8 mm
  • H3
    9.0 mm
  • H1
    18.5 mm
  • H2
    19.5 mm
Capuchón protectores para pernos M18 26.8 mm PEBD Blanco

10086957

Rango de precios
0,6477 € - 0,293 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    34.0 mm
  • d
    26.8 mm
  • H3
    15.0 mm
  • H1
    29.0 mm
  • H2
    43.0 mm
Capuchón protectores para pernos M12;1/2 18.8 mm PEBD Negro

10086995

Rango de precios
0,2184 € - 0,0988 €

Niveles de existencias
29991 En stock
Atributos
  • D
    23.6 mm
  • d
    18.8 mm
  • H3
    11.0 mm
  • H1
    20.0 mm
  • H2
    21.5 mm
Capuchón protectores para pernos M24 35.8 mm PEBD Negro

10087381

Rango de precios
0,4439 € - 0,4217 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • D
    44.4 mm
  • d
    35.8 mm
  • H3
    36.0 mm
  • H1
    39.2 mm
  • H2
    20.0 mm
Capuchón protectores para pernos M18 26.8 mm PEBD Negro

10087480

Rango de precios
0,6448 € - 0,2916 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    34.0 mm
  • d
    26.8 mm
  • H3
    15.0 mm
  • H1
    29.0 mm
  • H2
    43.0 mm
Capuchón protectores para pernos M6 9.8 mm PEBD Gris

10103937

Rango de precios
0,1057 € - 0,0478 €

Niveles de existencias
16385 En stock
Atributos
  • D
    12.9 mm
  • d
    9.8 mm
  • H3
    6.0 mm
  • H1
    12.0 mm
  • H2
    13.0 mm
Capuchón protectores para pernos M14 21.8 mm PEBD Gris

10103975

Rango de precios
0,3108 € - 0,1406 €

Niveles de existencias
1052 En stock
Atributos
  • D
    27.5 mm
  • d
    21.8 mm
  • H3
    12.0 mm
  • H1
    22.5 mm
  • H2
    24.0 mm
Capuchón protectores para pernos M22 31.8 mm PEBD Gris

10104019

Rango de precios
0,6157 € - 0,2786 €

Niveles de existencias
480 En stock
Atributos
  • D
    39.7 mm
  • d
    31.8 mm
  • H3
    19.0 mm
  • H1
    34.0 mm
  • H2
    36.2 mm
Capuchón protectores para pernos 5/16 UNF Marrón PEBD

10357453

Rango de precios
0,149 € - 0,0674 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    19.0 mm
  • Rosca de perno
    5/16 UNF
  • Color
    Marrón
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Código de material
    3926909790
Capuchón protectores para pernos 7/16 15.8 mm PEBD Blanco

10072615

Rango de precios
0,2992 € - 0,1353 €

Niveles de existencias
3161 En stock
Atributos
  • d
    15.8 mm
  • Rosca de perno
    7/16
  • Color
    Blanco
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Código de material
    3926909790
Capuchón protectores para pernos M14 20.8 mm PEBD Blanco

10074626

Rango de precios
0,2544 € - 0,115 €

Niveles de existencias
1200 En stock
Atributos
  • d
    20.8 mm
  • Rosca de perno
    M14
  • Color
    Blanco
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Código de material
    3926909790
Capuchón protectores para pernos M6 9.8 mm PEBD Blanco

10086438

Rango de precios
0,1455 € - 0,0658 €

Niveles de existencias
14048 En stock
Atributos
  • D
    12.9 mm
  • d
    9.8 mm
  • H3
    6.0 mm
  • H1
    12.0 mm
  • H2
    13.0 mm