20075279
46112121538002E
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 49 | 18,90 € |
50 - 249 | 6,23 € |
250 + | 5,08 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Orientación de montaje | A mano izquierda |
---|---|
Tipo del asa | Asa operada con atornillador |
Material del pestillo | Aleación de zinc fundido |
Material | Aleación de zinc |
Finalizar | Pulvicubierto en negro |
Rango de agarre | 14.5 mm |
Rango de agarre | 0.571 in |
Incluye | No Includes |
Forma del orificio de montaje | 22,2 x 20,2 mm |
Estilo de pestillo | Quarter-Turn Spring Loaded Latch |
Tipo de llave | Llave de reborde doble 5,0 mm |
Código de material | 8301300000 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar