Menu Search

Cierres de cuarto de vuelta - Pomo Paco

En stock

Cierre de cuarto de vuelta con pomo estilo Paco. Leva de acero con acabado cromado y junta de goma. La carcasa es Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1. Estos cierres son ideales para aplicaciones como paneles eléctricos y cubiertas de maquinaria.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Metric
Ocultar Mostrar Filtros
6 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Agarre máximo Compra
2,183 € - 5,869 € 47 En stock
28.5 mm
2,002 € - 5,734 € 195 En stock
18.5 mm
2,252 € - 6,093 € 339 En stock
24.5 mm
2,1832 € - 2,1832 € 150 En stock
14.5 mm
1,964 € - 5,734 € 4604 En stock
26.5 mm
2,724 € - 5,72 € 200 En stock
8.5 mm
Cierre de cuarto de vuelta - Pomo Paco

20064006

Rango de precios
5,869 € - 2,183 €

Niveles de existencias
47 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Cromado
  • Material de la leva
    Acero
  • Tipo
    Paco
  • Rango de agarre
    28.5 mm
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
Cierre de cuarto de vuelta - Pomo Paco

20063979

Rango de precios
5,734 € - 2,002 €

Niveles de existencias
195 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Cromado
  • Material de la leva
    Acero
  • Tipo
    Paco
  • Rango de agarre
    18.5 mm
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
Cierre de cuarto de vuelta - Pomo Paco

20063986

Rango de precios
6,093 € - 2,252 €

Niveles de existencias
339 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Cromado
  • Material de la leva
    Acero
  • Tipo
    Paco
  • Rango de agarre
    24.5 mm
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
Cierre de cuarto de vuelta - Pomo Paco

20063962

Rango de precios
2,1832 € - 2,1832 €

Niveles de existencias
150 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Cromado
  • Material de la leva
    Acero
  • Tipo
    Paco
  • Rango de agarre
    14.5 mm
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
Cierre de cuarto de vuelta - Pomo Paco

20063993

Rango de precios
5,734 € - 1,964 €

Niveles de existencias
4604 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Cromado
  • Material de la leva
    Acero
  • Tipo
    Paco
  • Rango de agarre
    26.5 mm
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
Cierre de cuarto de vuelta - Pomo Paco

20123321

Rango de precios
5,72 € - 2,724 €

Niveles de existencias
200 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Cromado
  • Material de la leva
    Acero
  • Tipo
    Paco
  • Rango de agarre
    8.5 mm
  • Longitud de la leva
    45.0 mm