20264413
20264413
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 9 | 55,71 € |
10 - 19 | 50,14 € |
20 - 49 | 47,35 € |
50 + | 44,57 € |
Mano de hilo | Mano izquierda |
---|---|
d1 | 17.0 |
l1 | 69.0 |
d2 | M16 |
d3 | 25.0 |
l2 | 40.0 |
d4 | 44.0 |
a1 | 10.0 |
Peso g | 163.0 |
a2 | 5.5 |
l3 | 23.0 |
w1 | 14.0 |
w2 | 10.0 |
Dyn. load C max. kN | 19.2 |
Static load C0 max. kN | 54.1 |
Material | Acero |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar